Skip Ribbon Commands
Skip to main content
    

I prodotti Honeywell contribuiscono a rendere la tua casa più sicura, intelligente e confortevole, permettendoti nel modo più semplice il controllo di qualunque evento, anche imprevedibile, da ogni luogo e in ogni momento.

Soluzioni per il controllo della temperatura, per la rilevazione di perdite d’acqua, per la protezione da intrusioni indesiderate o altri eventi pericolosi: puoi controllare e gestire tutto in remoto, tramite un’app e il tuo smartphone.
Il controllo a distanza, il geofencing - che è in grado di localizzarti ovunque tu sia - e il sistema di alert sono tecnologie intelligenti che ti consentono di essere sempre collegato alla tua casa, indipendentemente da ciò che stai facendo o da un improvviso cambio dei tuoi programmi. 
Le famiglie di prodotti Lyric e Evohome ti aiutano a stare tranquillo, garantendoti sempre il massimo livello di protezione, sicurezza e comfort.

Lyric T6 per il controllo della temperatura

E’ il cronotermostato per un ambiente domestico intelligente e realmente connesso.
Torni a casa prima del previsto? Fai tardi con gli amici? Ovunque tu sia puoi controllare il tuo termostato Lyric tramite la app Lyric o Apple HomeKit.
Funzioni intelligenti
Lyric sa cosa ci vuole per portare la tua casa alla giusta temperatura, perché sia sempre confortevole e accogliente, qualunque siano le condizioni meteo.
Programmabile, regolabile, adattabile
Puoi programmarlo per accendere e spegnere il riscaldamento oppure comandarlo manualmente, anche connettendoti alla app o utilizzando Apple HomeKit. Lyric può anche agire automaticamente seguendo i tuoi spostamenti.
Semplice da configurare e facile da usare
Una app ti guiderà attraverso ogni passo della procedura e sarai supportato da una guida online facile da seguire.

 
 
 

Compatibile con Apple HomeKit Apple

Gli installatori HomeKit è un linguaggio comune che i dispositivi intelligenti possono capire, supportare e controllare via Siri®, l'assistente vocale di Apple. Si tratta di un modo estremamente efficiente di gestire una "smart home", che elimina la necessità di usare app diverse per ogni dispositivo. Un sistema destinato a cambiare in meglio la tua casa, per sempre.

Controllo della temperatura in base alla posizione (geofencing)

Una volta connesso al tuo smartphone, il termostato è in grado di localizzarti. Sa quando stai tornando a casa e si assicura che, al tuo arrivo, il riscaldamento sia acceso. In base allo stesso criterio, spegne il riscaldamento quando esci e ti fa risparmiare sulle spese per l’energia.


>  SCOPRI TUTTO SU LYRIC T6

Lyric W1 rileva le perdite d’acqua in casa

Il rilevatore wi-fi W1 di Honeywell è un dispositivo intelligente che ti consente di evitare che una piccola perdita si trasformi in un grande problema, grazie a sensori che monitorano costantemente la casa e, prima che sia troppo tardi, inviano:

  • un segnale acustico in casa

  • un messaggio sullo smartphone, anche quello di vicini ed amici

 
 
 
>   SCOPRI TUTTO SU LYRIC W1

Evohome, i vantaggi del controll­o a zone della temperatura

E’ il sistema intelligente che permette il controllo del riscaldamento di fino a 12 ambienti domestici distinti: ogni ambiente della tua casa può essere quindi controllato in modo facile ed efficiente con un solo dispositivo, definendo temperature diverse per ogni stanza e a ogni ora del giorno. Mediante tecnologie intelligenti e adattative Evohome ti consente di ottenere il massimo comfort con la più alta efficienza energetica, riscaldando gli ambienti solo quando serve.

Controllo a distanza mediante smartphone con la app Total Connect Comfort

Installazione semplicissima: nessun intervento idraulico né elettrico, grazie alla radiofrequenza

Risparmio sui consumi! Con le funzioni intelligenti di Evohome la bolletta si riduce fino al 40%.

In abbinamento con i sistemi per la contabilizzazione del calore e la ripartizione delle spese, Evohome consente un controllo ottimale della temperatura e la massima efficienza energetica.

 
 
 
>   SCOPRI TUTTO SU EVOHOME

 

Evohome Security, la tua casa sempre protetta dagli imprevisti

E’ un sistema di sicurezza intelligente e wireless che protegge la tua casa: controlla l'abitazione quando non ci sei e ti manda avvisi e immagini sullo smartphone. Può gestire fino a 32 diversi dispositivi e questo consente di costruire il sistema che più si adatta ad ogni abitazione: dai sensori di movimento insensibili alla presenza di animali domestici (pet-friendly), ai pulsanti antipanico per i membri della famiglia più anziani o ai sensori di rottura vetro.