Skip Ribbon Commands
Skip to main content
    

D06F-drukreduceerventiel

Honeywell is een toonaangevende naam als het over wateraanvoertechnieken gaat. De kwaliteit van onze waterdruk-reducerende oplossingen is beproefd in miljoenen installaties wereldwijd. Het D06F-drukreduceerventiel regelt de juiste systeemdruk, zodat beschadiging door waterdruk voorkomen wordt en de waterconsumptie daalt in woningen, kantoren en industriële installaties.
De D06F neemt als drukreduceerregelaar van oudsher een bijzondere positie in voor installerend Nederland. Lange tijd was de D06F het enige product in zijn soort dat over een KIWA-certificaat beschikte. Nog steeds loopt de D06F voorop met de uitmuntende kwaliteiten, specificaties en eigenschappen om in een drinkwaterinstallatie ingebouwd te mogen worden. Sinds jaar en dag is de D06F een goede bekende bij loodgietersbedrijven en installateurs die kiezen voor kwaliteit.

Voordelen

Toepassingen & Producten

D06F-drukreduceerventielen beschermen drinkwaterinstallaties tegen te hoge druk en drukstoten in de toevoerleidingen. Binnen het bereik van de specificaties is de D06F geschikt voor huishoudelijke installaties, industriële en commerciële installaties.

De installatie van een drukreduceerventiel voorkomt schade door bijvoorbeeld waterslag en verlaagt het waterverbruik. De ingestelde waarde blijft constant, zelfs als de inlaatdruk sterk varieert. Het verlagen en constant houden van de werkdruk minimaliseert stromingsgeluiden in de installatie.

Druk reduceren = geld besparen! Wie de druk reduceert van 6 bar naar 3 bar realiseert een besparing van 29%. Knelfittingen is de snelste manier van montage, daarom zijn de D06F-1/2K uitgerust met 15mm-knel en de D06F-3/4K is geschikt om te knellen op 22 mm.
Drukreduceerregelaar 1,5..6 bar

Keuringen DIN/DVGW-gecertificeerd
Medium water
Max. bedrijfstemp. 80°C (95°C kortstondig)
Materiaal afsluiterhuis messing, ontzinkingsbestendig
Materiaal veerhuis messing
Druktrap PN16
Instelbereik 1,5 ... 6 bar
Instelschaal ja
Gebalanceerd klepzittingontwerp ja
Aanvullende omschrijving
  • Verstelknop voor het instellen van de gereduceerde druk.
  • Instelschaal voor aflezing van de ingestelde druk.
  • De stelveer komt niet in contact met het medium.
  • Het binnenwerk bestaat uit hoogwaardig synthetisch kunststof en is uitwisselbaar.
  • Inclusief 2-delige isolatieschaal (DS05), ook beschikbaar als reserveonderdeel
Drukreduceerregelaar 1,5..6 bar

Keuringen KIWA
Medium water
Materiaal afsluiterhuis messing, ontzinkingsbestendig
Materiaal veerhuis hoogwaardig kunststof
Maaswijdte fijnfilter 0,16 mm
Instelschaal ja
Gebalanceerd klepzittingontwerp ja
Instelbereik 1,5 ... 6 bar
Aanvullende omschrijving
  • Verstelknop voor het instellen van de gereduceerde druk.
  • Instelschaal voor aflezing van de ingestelde druk.
  • De stelveer komt niet in contact met het medium.
  • Het binnenwerk bestaat uit hoogwaardig synthetisch kunststof en is uitwisselbaar.
  • Uit te breiden met een aanbouwfilter (FN09S) en een tegenstroom zeefreinigingssysteem.
  • Levering exclusief manometer.
RVS drukreduceer met schaalverdeling, D06FI

Keuringen DVGW
Medium water
Medium Water, perslucht en stikstof in overeenkomst met gecertificeerde standaards (DIN EN 12502)
Materiaal afsluiterhuis roestvrij staal
Materiaal veerhuis hoogwaardig kunststof
Maaswijdte fijnfilter 0,16 mm
Instelschaal ja
Gebalanceerd klepzittingontwerp ja
Instelbereik 1,5 ... 6 bar
Aanvullende omschrijving
  • Verstelknop voor het instellen van de gereduceerde druk.
  • Instelschaal voor aflezing van de ingestelde druk.
  • De stelveer komt niet in contact met het medium.
  • Het binnenwerk bestaat uit hoogwaardig synthetisch kunststof en is uitwisselbaar.
  • Geintergreerd fijn-filter
  • Ook verkrijgbaar zonder fittingen
  • Fluctuatie van de inlaatdruk beinvloedt de uitlaatdruk niet
Drukreduceerregelaar 1,5..12 bar

Medium water
Medium water, perslucht en stikstof
Max. bedrijfstemp. 60°C (70°C bij max. 10bar)
Materiaal afsluiterhuis messing, ontzinkingsbestendig
Materiaal veerhuis hoogwaardig kunststof
Aansluiting IN/UIT koppelingen, buitendraad
Druktrap PN25
Maaswijdte fijnfilter 0,16 mm
Instelbereik 1.5 ... 12 bar
Gebalanceerd klepzittingontwerp ja
Filterhuis messing
Aanvullende omschrijving
  • Verstelknop voor het instellen van de gereduceerde druk.
  • De stelveer komt niet in contact met het medium.
  • Het binnenwerk bestaat uit hoogwaardig synthetisch kunststof en is uitwisselbaar.
  • Geïntegreerd fijnfilter
  • Uit te breiden met een aanbouwfilter (FN09S) en een tegenstroom zeefreinigingssysteem.
  • Licht van gewicht.
  • Fluctuatie van de inlaatdruk beïnvloedt de uitlaatdruk niet.
  • Levering exclusief manometer.
Drukreduceerregelaar 0,5..2 bar

Medium water
Medium water, perslucht en stikstof
Max. bedrijfstemp. 60°C (70°C bij max. 10bar)
Materiaal afsluiterhuis messing, ontzinkingsbestendig
Materiaal veerhuis hoogwaardig kunststof
Aansluiting IN/UIT koppelingen, buitendraad
Druktrap PN25
Maaswijdte fijnfilter 0,16 mm
Instelbereik 0.5 ... 2 bar
Gebalanceerd klepzittingontwerp ja
Filterhuis messing
Aanvullende omschrijving
  • Verstelknop voor het instellen van de gereduceerde druk.
  • De stelveer komt niet in contact met het medium.
  • Het binnenwerk bestaat uit hoogwaardig synthetisch kunststof en is uitwisselbaar.
  • Geïntegreerd fijnfilter.
  • Uit te breiden met een aanbouwfilter (FN09S) en een tegenstroom zeefreinigingssysteem.
  • Licht van gewicht.
  • Fluctuatie van de inlaatdruk beïnvloedt de uitlaatdruk niet.
  • Levering exclusief manometer.