Skip Ribbon Commands
Skip to main content
    

Drukreduceerregelaars

Om de werking van het drinkwatersysteem te optimaliseren, is het essentieel om rekening te houden met de waterdruk. Waterleidingbedrijven hanteren een bepaalde druk, die van locatie tot locatie kan variëren en kan afwijken van wat wenselijk is. Een continu te hoge of een steeds variabele waterdruk kan huishoudelijke en industriële installaties beschadigen, en ook hinderlijke borrel- en fluitgeluiden veroorzaken. Met drukreduceerregelaars kan deze inefficiënte werking van installaties tegengegaan worden.
Drukreduceerregelaars van Honeywell beschermen waterzijdige installaties tegen hoge waterdruk. Ze kunnen binnen hun specificaties worden toegepast in huishoudelijke en industriële installaties. Door drukreduceerregelaars toe te passen, wordt schade aan waterzijdige installaties voorkomen en daalt het waterverbruik. Ze garanderen een langere levensduur van een waterinstallatie en de aangesloten appendages en tappunten.

De ingestelde uitlaatdruk wordt constant gehouden ongeacht eventuele fluctuerende voordruk. Verlaging van de werkdruk in een waterzijdige installatie minimaliseert eventuele stromingsgeluiden, wat meer comfort oplevert.


Voordelen

Toepassingen & Producten

Drukreduceerregelaars van Honeywell beschermen leidingen, kleppen en apparaten tegen schade veroorzaakt door overmatige waterdruk in huizen, gebouwen en fabrieken. Hoe hoog de druk ook is of hoe sterk de fluctuaties zijn: we hebben de juiste oplossing voor elke situatie.
 
Drukreduceerregelaar 1,5..6 bar

Keuringen DIN/DVGW-gecertificeerd
Medium water
Max. bedrijfstemp. 80°C (95°C kortstondig)
Materiaal afsluiterhuis messing, ontzinkingsbestendig
Materiaal veerhuis messing
Druktrap PN16
Instelbereik 1,5 ... 6 bar
Instelschaal ja
Gebalanceerd klepzittingontwerp ja
Aanvullende omschrijving
  • Verstelknop voor het instellen van de gereduceerde druk.
  • Instelschaal voor aflezing van de ingestelde druk.
  • De stelveer komt niet in contact met het medium.
  • Het binnenwerk bestaat uit hoogwaardig synthetisch kunststof en is uitwisselbaar.
  • Inclusief 2-delige isolatieschaal (DS05), ook beschikbaar als reserveonderdeel
 
Drukreduceerregelaar 1,5..6 bar

Keuringen KIWA
Medium water
Materiaal afsluiterhuis messing, ontzinkingsbestendig
Materiaal veerhuis hoogwaardig kunststof
Maaswijdte fijnfilter 0,16 mm
Instelschaal ja
Gebalanceerd klepzittingontwerp ja
Instelbereik 1,5 ... 6 bar
Aanvullende omschrijving
  • Verstelknop voor het instellen van de gereduceerde druk.
  • Instelschaal voor aflezing van de ingestelde druk.
  • De stelveer komt niet in contact met het medium.
  • Het binnenwerk bestaat uit hoogwaardig synthetisch kunststof en is uitwisselbaar.
  • Uit te breiden met een aanbouwfilter (FN09S) en een tegenstroom zeefreinigingssysteem.
  • Levering exclusief manometer.
 
RVS drukreduceer met schaalverdeling, D06FI

Keuringen DVGW
Medium water
Medium Water, perslucht en stikstof in overeenkomst met gecertificeerde standaards (DIN EN 12502)
Materiaal afsluiterhuis roestvrij staal
Materiaal veerhuis hoogwaardig kunststof
Maaswijdte fijnfilter 0,16 mm
Instelschaal ja
Gebalanceerd klepzittingontwerp ja
Instelbereik 1,5 ... 6 bar
Aanvullende omschrijving
  • Verstelknop voor het instellen van de gereduceerde druk.
  • Instelschaal voor aflezing van de ingestelde druk.
  • De stelveer komt niet in contact met het medium.
  • Het binnenwerk bestaat uit hoogwaardig synthetisch kunststof en is uitwisselbaar.
  • Geintergreerd fijn-filter
  • Ook verkrijgbaar zonder fittingen
  • Fluctuatie van de inlaatdruk beinvloedt de uitlaatdruk niet
 
Drukreduceerregelaar 1,5..12 bar

Medium water
Medium water, perslucht en stikstof
Max. bedrijfstemp. 60°C (70°C bij max. 10bar)
Materiaal afsluiterhuis messing, ontzinkingsbestendig
Materiaal veerhuis hoogwaardig kunststof
Aansluiting IN/UIT koppelingen, buitendraad
Druktrap PN25
Maaswijdte fijnfilter 0,16 mm
Instelbereik 1.5 ... 12 bar
Gebalanceerd klepzittingontwerp ja
Filterhuis messing
Aanvullende omschrijving
  • Verstelknop voor het instellen van de gereduceerde druk.
  • De stelveer komt niet in contact met het medium.
  • Het binnenwerk bestaat uit hoogwaardig synthetisch kunststof en is uitwisselbaar.
  • Geïntegreerd fijnfilter
  • Uit te breiden met een aanbouwfilter (FN09S) en een tegenstroom zeefreinigingssysteem.
  • Licht van gewicht.
  • Fluctuatie van de inlaatdruk beïnvloedt de uitlaatdruk niet.
  • Levering exclusief manometer.
 
Drukreduceerregelaar 0,5..2 bar

Medium water
Medium water, perslucht en stikstof
Max. bedrijfstemp. 60°C (70°C bij max. 10bar)
Materiaal afsluiterhuis messing, ontzinkingsbestendig
Materiaal veerhuis hoogwaardig kunststof
Aansluiting IN/UIT koppelingen, buitendraad
Druktrap PN25
Maaswijdte fijnfilter 0,16 mm
Instelbereik 0.5 ... 2 bar
Gebalanceerd klepzittingontwerp ja
Filterhuis messing
Aanvullende omschrijving
  • Verstelknop voor het instellen van de gereduceerde druk.
  • De stelveer komt niet in contact met het medium.
  • Het binnenwerk bestaat uit hoogwaardig synthetisch kunststof en is uitwisselbaar.
  • Geïntegreerd fijnfilter.
  • Uit te breiden met een aanbouwfilter (FN09S) en een tegenstroom zeefreinigingssysteem.
  • Licht van gewicht.
  • Fluctuatie van de inlaatdruk beïnvloedt de uitlaatdruk niet.
  • Levering exclusief manometer.
 
Drukreduceerdregelaar met flensaansluiting PN16 lagedruk uitvoering

Medium water/lucht
Medium water, perslucht en stikstof
Materiaal huis gietijzer GG25
Materiaal veerhuis nodulair gietijzer
Afwerking oppervlak poedercoating
Aansluiting flenzen
DN 150 mm
Max. mediumtemperatuur 65 °C
Druktrap PN16
Instelbereik 0.2 ... 2 bar
Aanvullende omschrijving
  • De stelveer komt niet in contact met het medium.
  • In- alswel uitwendig voorzien van epoxy-poedercoating (fysiologisch en toxicologisch veilig).
 
Drukreduceerregelaar met flensaansluiting PN16

Keuringen DVGW-, WRAS-, NF-, KIWA- en SVGW-gecertificeerd voor DN65-100. ACS en WRAS certificering voor DN150-200
Medium water/lucht
Materiaal huis nodulair gietijzer
Materiaal veerhuis nodulair gietijzer
Afwerking oppervlak poedercoating
Aansluiting flenzen
Max. mediumtemperatuur 65 °C
Druktrap PN16
Gebalanceerd klepzittingontwerp ja
Aanvullende omschrijving
  • Gepatenteerd universeel binnenwerk waardoor éénvoudige service- en onderhoud mogelijk is. Onderhoud zonder speciaal gereedschap.
  • Twee universele binnenwerken geschikt voor meerdere types
  • Voldoet aan de minimale stromingseisen volgens de EN1567.
  • Loodgehalte van alle toegepaste materialen voldoet aan de grenzen volgens de DIN 50930 deel 6.
  • Voldoet aan de hygiene eisen van KWT, W270, ACS en WRAS voor drinkwater.
  • DN125 beschikbaar met verloop DN100/125, EXF125-A.
 
Drukreduceerregelaar met flensaansluiting PN16, in lage druk uitvoering

Keuringen Alle materialen volgens KTW, W270, ACS en WRAS.
Medium drinkwater
Materiaal huis nodulair gietijzer
Materiaal veerhuis nodulair gietijzer
Afwerking oppervlak poedercoating
Aansluiting flenzen
Max. mediumtemperatuur 65 °C
Druktrap PN16
Instelbereik 0.5 ... 2 bar
Gebalanceerd klepzittingontwerp ja
Aanvullende omschrijving
  • Gepatenteerd universeel binnenwerk waardoor éénvoudige service- en onderhoud mogelijk is. Onderhoud zonder speciaal gereedschap.
  • Loodgehalte van alle toegepaste materialen voldoet aan de grenzen volgens de DIN 50930 deel 6.
  • Werking is getest met een versnelde test op 400.000 acties. Volgens DIN EN 1567 minimaal 200.000 acties
  • DN125 beschikbaar met verloop DN100/125, EXF125-A.
  • Twee universele binnenwerken geschikt voor meerdere types
  • Voldoet aan de minimale stromingseisen volgens de EN1567.
 
Drukreduceerregelaar met flensaansluiting PN25 standaarduitvoering

Medium drinkwater
Medium water, perslucht en stikstof
Materiaal huis brons RG5
Materiaal veerhuis metaal
Aansluiting flenzen
Max. mediumtemperatuur 65 °C
Druktrap PN25
Instelbereik 1.5 ... 12 bar
Gebalanceerd klepzittingontwerp ja
Aanvullende omschrijving
  • Het binnenwerk is gemaakt van hoogwaardig synthetisch materiaal.
  • De stelveer komt niet in contact met het medium.
  • Levering exclusief manometer.
  • Verstelknop voor het instellen van de gereduceerde druk.
  • G 1/4" aansluiting voor een manometer op iedere flens.
 
Drukreduceerregelaar met flensaansluiting PN25 standaarduitvoering

Medium drinkwater
Medium water, perslucht en stikstof
Materiaal huis brons RG5
Materiaal veerhuis metaal
Aansluiting flenzen
Max. mediumtemperatuur 65 °C
Druktrap PN25
Instelbereik 1.5 ... 2 bar
Gebalanceerd klepzittingontwerp ja
Aanvullende omschrijving
  • De stelveer komt niet in contact met het medium.
  • Het binnenwerk is gemaakt van hoogwaardig synthetisch materiaal.
  • Levering exclusief manometer.
  • Verstelknop voor het instellen van de gereduceerde druk.
  • G 1/4" aansluiting voor een manometer op iedere flens.
 
Drukreduceerregelaar met flensaansluiting PN25 standaarduitvoering

Medium drinkwater
Medium water, perslucht en stikstof
Materiaal huis gietijzer GGG40
Materiaal veerhuis nodulair gietijzer
Afwerking oppervlak poedercoating
Aansluiting flenzen
Max. mediumtemperatuur 65 °C
Druktrap PN25
Gebalanceerd klepzittingontwerp ja
Aanvullende omschrijving
  • Niet-stijgende spindel voor het instellen van de uitlaatdruk, voorzien van positie-indicator op het veerhuis (uitgezonderd de DN200).
  • De stelveer komt niet in contact met het medium.
  • Levering exclusief manometer.
  • In- alswel uitwendig voorzien van een epoxy-poedercoating (fysiologisch en toxicologisch veilig).
 
Drukregelaar, DR300

Keuringen
  • DVGW
  • WRAS
Medium water
Materiaal afsluiterhuis spheralitisch gietijzer GGG40
Afwerking oppervlak poedercoating
Aansluiting flenzen ISO7005
Max. mediumtemperatuur 80 °C
Druktrap PN16
Instelbereik 3 ... 15 bar
Aanvullende omschrijving
  • Hoge doorstroomcapaciteit
  • Grote regelnauwkeurigheid
  • In- alswel uitwendig voorzien van een epoxy-poedercoating (fysiologisch en toxicologisch veilig).
  • Integraal regelcircuit en kogelkranen
  • Geen externe energie nodig voor werking.