Skip Ribbon Commands
Skip to main content
    

Ultraline radiator aansluitsets

​Niet elke ruimte in een woning of gebouw zal altijd tegelijk in gebruik zijn.

Ook hoeven niet alle ruimtes altijd op dezelfde temperatuurte hebben. Om het comfort te verhogen en energie te besparen is het dus voordelig om een huis of gebouw in temperatuurzones te verdelen. met een radiatorregelaar van Honeywell kan elke ruimte individueel op de gewenste temperatuur geregeld worden, wat kan resulteren in de besparing van de energie- en verwarmingskosten.

Toespassingen

Aansluitset voor plaatradiator (VTL320)

Dit is een aansluitset voor de aansluiting van een plaatradiator.

Deze radiatorset bestaat uit een radiatorafsluiter, voetventiel en een Economy Elegance thermostatisch regelelement.

Er zijn verschillende uitvoeringen mogelijk


Aansluitset compactradiator zijaansluiting

Dit is een aansluitset voor de aansluiting van een plaatradiator.

Deze radiatorset bestaat uit een radiatorafsluiter, voetventiel en een Economy Elegance thermostatisch regelelement.

Er zijn verschillende uitvoeringen mogelijk


Radiator aansluitset met H-blok voor compactradiatoren met midden aansluiting (TL3096)

Dit is een aansluitset voor de aansluiting van een compactradiator met midden aansluiting. Deze set bestaat uit een 2-pijps H-blok voor onderaansluiting (vloer- of muuraansluiting) voor de aansluiting van een meer-lagenbuis 16 x 2mm, de koppelingen voor de aansluiting aan het H-blok en de Economy Elegance thermostatisch regelelement. Er zijn verschillende uitvoeringen mogelijk


Design radiator aansluitset voor decorradiatoren met middenaansluiting ½” (VFX1181/VFX1282)

Dit is een aansluitset voor de aansluiting van een compactradiator met midden aansluiting. Deze set bestaat uit een 2-pijps H-blok voor onderaansluiting (vloer- of muuraansluiting) voor de aansluiting van een meer-lagenbuis 16 x 2mm, de koppelingen voor de aansluiting aan het H-blok en de Economy Elegance thermostatisch regelelement. Er zijn verschillende uitvoeringen mogelijk


Design radiator aansluitset voor decorradiatoren met standaard onder-aansluiting ½” (VTL1181/VTL1282)

​ Dit is een aansluitset voor de aansluiting van een decorradiator met standaard aansluiting. Deze set bestaat uit een dubbel- haakse onderaansluiting (links- of rechts) in wit/ chroom of chroom voor aansluiting van een meer-lagenbuis 16 x 2 mm, dubbelhaaksvoetventiel (links- of rechts) een Decor thermostatisch regelelement. Er zijn verschillende uitvoeringen mogelijk


Toepassingen & Producten

 

​Selecteer de juiste UltraLine-afsluiter voor uw meest voorkomende toepassing

Alle onderstaande binnenwerken en afsluiterhuizen uit de UltraLine-serie zijn onderling uitwisselbaar. Dit biedt u een enorme flexibiliteit. Om de juiste afsluiter voor uw toepassing te selecteren, hoeft u alleen het juiste binnenwerk en afsluiterhuis te kiezen en het bestelnummer uit de tabel af te lezen.

Voor de meest voorkomende toepassingen verdient een afsluiter met het BB-binnenwerk de voorkeur. Als u een afsluiter wenst voor een speciale toepassing, kan deze uit de onderstaande tabel worden geselecteerd.

 

SL1 beschermkap wit Voor toepassing in één- of tweepijpsinstallaties met hoge doorstroomhoeveelheid, waar de doorstroomregeling niet kritisch is. Voorinstelbaar d.m.v. slagbegrenzing.
FS2 beschermkap bruin Laag doorstroombereik met nauwkeurige instelling.
VS3 beschermkap crême Middelmatig doorstroombereik met nauwkeurige instelling.
UBG4 beschermkap wit Voor toepassing in één- of tweepijpsinstallaties met hoge doorstroomhoeveelheid, waar de doorstroomregeling niet kritisch is.
BB5 beschermkap zwart Algemene toepassing, geschikt voor tweepijpsinstallaties met een middelmatige doorstroomhoeveelheid, waarbij geen exacte nauwkeurigheid is vereist.

Recht afsluiterhuis

Haaks afsluiterhuis

Recht afsluiterhuis met bochtstuk

Dubbelhaaks, links afsluiterhuis

Dubbelhaaks, rechts afsluiterhuis

Omgekeerd haaks, afsluiterhuis