Skip Ribbon Commands
Skip to main content
    

Ultraline strangregelafsluiters

Waterzijdig ingeregelde verwarmingsystemen werken efficiënt en economisch. Ze optimaliseren niet alleen het comfort, maar besparen ook behoorlijk op energie. Maar er zijn meer voordelen. De verwarming wordt evenredig gedistribueerd, het opwarmen van ruimtes na een temperatuuraanpassing gaat sneller en radiatoren produceren geen fluit- of borrelgeluiden meer.

Door waterzijdig in te regelen, wordt de hoeveelheid water die door elke radiator stroomt gereguleerd, waardoor de warmte beter en naar behoefte verdeeld wordt over het gebouw. Zo wordt een behoorlijke energiebesparing gerealiseerd.
Door waterzijdig in te regelen, wordt de hoeveelheid water die door elke radiator stroomt gereguleerd, waardoor de warmte beter en naar behoefte verdeeld wordt over het gebouw. Zo wordt een behoorlijke energiebesparing gerealiseerd. Uiteraard is het besparingspotentieel afhankelijk van de conditie van het gebouw, maar in het algemeen kan gesteld worden: hoe nieuwer het gebouw, hoe meer energie er kan worden bespaard. Resultaten op het gebied van besparing lopen uiteen van 5% in oude gebouwen en 10 tot 20% in gerenoveerde of nieuwe panden.



Voordelen

Toepassingen & Producten

Kombi-VX – alles onder controle
De Kombi-VX is een automatische constantvolumeregelaar die speciaal ontworpen is om verwarmings-en koelsystemen uit te balanceren. Hij zorgt voor een continu gelijke doorstroomhoeveelheid, zelfs als de druk in het systeem fluctueert. De doorstroomhoeveelheid kan vooraf ingesteld worden via een externe module. De Kombi-VX is een product dat in een aantal uitvoeringen verkrijgbaar is. Elk type kan overweg met diverse doorstroomhoeveelheden en verschildruk. In het bijzonder is de Kombi-VX geschikt voor systemen met een constante druk, zoals eenpijpsverwarmingssystemen. Met de Kombi-VX kan de doorstroomhoeveelheid nauwkeurig ingesteld worden tot de gewenste waarde. Het product kan daarbij gebruikmaken van 41 voorinstellingen. Bij acht radiatoren of meer bevelen we, conform DIN V 18599, het gebruik van drukregelaars aan. Doorgaans worden die toegepast als de toevoer vanaf de pomp meer dan anderhalve meter hoogte moet overbruggen.

Voordelen Kombi-VX
  • robuust en onderhoudsvrij ontwerp
  • regelt drukonafhankelijk de vooraf ingestelde doorstroomhoeveelheid
  • volledige en exacte controle via het vaste bedienpaneel
  • alle functies zijn te bedienen van een en dezelfde kant van het product
  • snel, eenvoudig en betrouwbaar meten via SafeCon-meetnippels
  • helder digitaal display, met duidelijke voorinstellingen, van buitenaf uitleesbaar
  • duidelijke kleurcodering voor gemakkelijke en foutloze vervanging
 
Buitengewoon veelzijdig – Kombi-3-Plus rood (V5000Y) en blauw (V5010Y)
De Kombi-3-Plus rood en blauw zijn inregelafsluiters die de mogelijkheid hebben om via de spindels te vullen en af te tappen. Ze kunnen toegepast worden om een installatie statisch in te regelen. De blauwe Kombi-3-Plus wordt in de retourleiding gemonteerd, de rode Kombi-3-Plus in de aanvoerleiding. In combinatie met een membraanregelaar is het mogelijk om de installatie dynamisch in te regelen.

Voordelen Kombi-3-Plus
  • kan achteraf opgewaardeerd worden tot een dynamische drukverschilregelaar
  • alle functies van de afsluiters bevinden zich aan één kant, zodat ze makkelijk bereikbaar zijn
  • is voor vele doeleinden via de spindel geschikt te maken, zoals aandrijving voor zoneregeling, meting, aftappen, en te combineren met een membraanregelaar voor een dynamische regeling
  • duidelijk afleesbaar display dat de voorinstelling weergeeft en van buitenaf uit te lezen is
 
Dynamischer dan ooit – Kombi-Auto (V5001P)
De Kombi-­Auto is een verschildruk-regelafsluiter met een automatische werking, geschikt om zowel in verwarmings­- als koelsystemen het beste hydraulische evenwicht te bereiken en te bewaren. Vooral bij vloerverwarming wordt de Kombi-­Auto vaak ingezet. De Kombi-­Auto wordt gemonteerd in de retourleiding. Deze afsluiter wordt toege­past in systemen waar de volumestroom varieert. Door een vooraf in te stellen drukverschil tussen retour en aanvoer, blijft de installatie waterzijdig in even­wicht. De afsluiter kan desgewenst ook de leiding afsluiten. Door het compacte ontwerp is dit pro­duct eenvoudig te monteren op plaatsen waar ruimte schaars is. Overal waar sys­temen dynamisch waterzijdig ingeregeld worden, is de Kombi­Auto de beste en meest vooruitstrevende oplossing.

Voordelen Kombi-Auto
  • Robuust ontwerp
  • Geschikt voor grote doorstroom­hoeveelheden
  • Inclusief isolatiemantels
  • Alle functies zitten aan een kant van de afsluiter waardoor ze makkelijk bereikbaar zijn
  • Eenvoudig zonder gereedschap in te stellen door de traploos instelbare DP-­schaal
  • De voorinstelling kan vastgezet worden met een borgring en verzegeld worden met een loodzegel
  • Optioneel met met SafeCOn-­meetnippels
  • Als afsluitbare contra-­afsluiter in de aanvoer is de Kombi­-S beschikbaar
 
Kombi-S
De V5001S Kombi-S strangregelafsluiter wordt toegepast voor het afsluiten van leidingen in woningen en gebouwen en is zowel geschikt voor de aanvoer- als de retourleiding. Als de Kombi-S in de aanvoerleiding geïnstalleerd is, is de combinatie met de V5001P Kombi-Auto voor de verschildrukregeling met de impulsleiding mogelijk.

Voordelen Kombi-S
  • Stabiele, robuuste uitvoering
  • Geschikt voor grote doorstroomhoeveelheden
  • Inclusief isotatiemantels
  • Met SafeCon TM meetnippels
  • Geschikt voor standaard of lage doorstroomsnelheden