Skip Ribbon Commands
Skip to main content
    

De aansluittabel van Honeywell

Welke thermostaat hoort bij welke ketel?
Honeywell helpt u graag op weg bij het vinden van de juiste combinatie tussen CV-ketel en thermostaat. Daarom hebben wij, in samenwerking met de ketelfabrikanten, een praktische aansluittabel samengesteld. Hierin vindt u de meest voorkomende combinaties.
Klik HIER voor de PDF van de aansluittabel of klik op onderstaande logo's voor een overzicht per fabrikant.

Toepassingen & Producten

3 categorieën thermostaten
De Honeywell thermostaten zijn in te delen in 3 verschillende categorieën. Elke categorie dient op een specifieke manier te worden aangesloten om op de juiste wijze de ketel aan te sturen. In de aansluittabel vindt u deze 3 categorieën terug in een aparte kolom. Hiernaast worden de verschillende categorieën kort beschreven.

 
 
Aan/uit
2-draads thermostaten. Toepasbaar op alle cvketels met een 24 volt thermostaat-aansluiting. De thermostaten zijn batterij gevoed en hebben een potentiaalvrij schakelcontact.
Alle types:
Chronotherm Touch - TH8200G1004
Chronotherm - CMT907G1003
Chronotherm Wireless - CMT927A1019
DT90E1012
DBR91A1000 (icm evohome, HCE80, Round Wireless & Chronotherm Wireless)
Lyric T6 & T6R
Round Wireless On/Off - Y87RF2012
Round Connected Wireless On/Off -
Y87RFC2032

Chronotherm Vision - TH8100U1004*
Round Wireless On/Off - Y87RF1012*
 
 
 
Aan/uit powerpack
2-draads thermostaten. Toepasbaar op alle cv-ketels met een 24 volt thermostaataansluiting, welke geschikt zijn voor powerstealing. De thermostaten hebben geen batterij nodig, de voeding wordt verzorgd vanuit de cv-ketel.
Alle types:
Round On/Off - T87G2014
Round On/Off - T87G1006*
Round Sound - T87G1022*
Day Night Round Timer - T8715G1009*
 
 
 
OpenTherm®
2-draads thermostaten. Toepasbaar op alle modulerende cv-ketels met een OpenTherm® thermostaataansluiting. Het OpenTherm® protocol biedt, afhankelijk van cv-toestel en thermostaat, de mogelijkheid van geavanceerde functies zoals weersafhankelijk regelen en beheer op afstand.
Alle types:
Round Modulation - T87M2018
Round Wireless Modulation - Y87RF2008
Round Connected Modulation - Y87C2012
Round Heat/Cool Modulation - T87HC2011
Round Modulation PLus - T87C2055
Chronotherm Touch Modulation - TH8210M1003
Chronotherm Modulation - CMT937M1003
Chronotherm Wireless Modulation - CM - T957M1011
HCE20 - vloerverwarming
Lyric T6 & T6R
R8810A1018 (icm evohome, HCE80, Round Wireless Modulation & Chronotherm Wireless Modulation)
Chronotherm Vision Modulation - TH8110M1003*
Round Modulation - T87M1003*
Round Wireless Modulation - Y87RF1004*
Round Heat/Cool - T87HC1103**
 


*niet meer leverbaar