Skip Ribbon Commands
Skip to main content
    

Stadswarmte

Regel het comfort zoals u gewend bent! Steeds meer woningen worden verwarmd met milieuvriendelijke stadswarmte. Dat het comfort met stadswarmte net zo eenvoudig te regelen is als in een woning met cv-toestel, is niet bij iedereen bekend. Honeywell biedt nu een eenvoudige en perfecte comfortoplossing voor elke situatie. Voor stadswarmte is er de regelset Y-VC8015. De installateur brengt deze set uiterst eenvoudig aan in de aanvoerleiding van de stadswarmte.
De regelset is traploos en supersnel waardoor de aanvoer van warmte net zo comfortabel geregeld wordt als bij een cv-toestel. Na installatie van de regelset is het mogelijk om een 24 volt thermostaat aan te sluiten. Het enige wat u nog hoeft te doen is te kiezen uit één van de bekende Honeywell thermostaten. Er is er altijd één die het beste bij uw leefsituatie past. Met Honeywell heeft u de mogelijkheid om het comfort te realiseren dat u wenst. Zelfs met stadswarmte

Voordelen

Toepassingen & producten

Title
Thermostaten voor stadsverwarming
Een stadsverwarmingsregeling biedt veruit de meeste mogelijkheden. Deze centrale stadsverwarmingsklep laat de warmte binnen op commando van een standaard Honeywell aan/uit thermostaat, zoals bijvoorbeeld de Chronotherm Touch, de Round On/Off of de  Chronotherm Wireless. Deze regeling benadert het comfort van een eigen verwarmingsketel, alleen schakelt bij warmtevraag niet een ketel in maar opent de klep van de stadsverwarming. De Honeywell stadsverwarmingsregeling Y-VC8015 is relatief goedkoop, zorgt voor een snelle warmteregeling en kan worden aangestuurd door vrijwel elke Honeywell thermostaat. Deze regeling kan perfect worden gebruikt bij elke vorm van verwarming, zoals verwarming door radiatoren en vloerverwarming
 
Combinatie met evohome
Als zo’n centrale stadsverwarmingsklep ontbreekt en niet geplaatst kan of mag worden, is er ook een andere mogelijkheid voor een centraal bediende temperatuurregeling. Bij deze optie is het mogelijk om verschillende delen van de woning apart te kunnen regelen met evohome, Honeywell slimme zoneregelaar. Evohome kan 12 zones individueel regelen door draadloze aansturing van de radiatoren en/of de thermische motoren van de vloerverwarming. Met een draadloos relais bij de stadsverwarmingsklep kan de klep worden geopend bij warmtevraag in een van de zones.