Skip Ribbon Commands
Skip to main content
    

Glastuinbouw

In duizenden tuinbouwkassen wereldwijd maken de producten van Honeywell deel uit van de regelinstallatie. Denk alleen maar eens aan onze regelafsluiters en mengkranen. Elk jaar komt er een flink aantal klanten bij, die uitermate tevreden zijn met onze oplossingen op het gebied van productieverbetering, energiebesparing en CO2-reductie.
Honeywell biedt kwaliteit van wereldklasse met hoogstaande producten, beproefde oplossingen en een uitstekende service. En dat alles volledig afgestemd op de specifieke eisen van de branche. Zowel binnen als ver buiten de Nederlandse grenzen.

Voordelen

Toepassingen & Producten

 

 
Driewegregelafsluiter (PN6)

Beschrijving

De driewegregelafsluiter PN6 met flensaansluiting (DN15-150, V5329C/V5015A) is geschikt voor verwarming, luchtbehandeling en tuinbouwkassen met gesloten systemen.

Er kan gebruikgemaakt worden van heet en koud water (met maximaal 50% glycol) en een waterkwaliteit volgens VDI-norm 2035.

De driewegregelafsluiter PN6 wordt geleverd in een 20 mm- en een 38 mm-uitvoering.

Specificaties

Serie V5329C/V5015
Klasse 3-weg meng
Medium water
Materialen afsluiterbehuizing: gietijzer GG25, plug: roestvrij staal
Regelafsluiter openen klepsteel omlaag
Druktrap PN6
Aansluiting flenzen ISO7005
Karakteristiek equiprocentueel
Driewegregelafsluiter (PN6): producttypen
Producttype Mediumtemperatuur
DN mm
Kvs
Afsluitdruk met 600N kPa
Afsluitdruk met 1800N kPa
Lichthoogte
20 mm

V5329C1000
2 ... 170 oC 15 mm 2.5 600 kPa 20 mm

V5329C1018
2 ... 170 oC 15 mm 4 600 kPa 20 mm

V5329C1026
2 ... 170 oC 20 mm 6.3 600 kPa 20 mm

V5329C1034
2 ... 170 oC 25 mm 10 600 kPa 20 mm

V5329C1042
2 ... 170 oC 32 mm 16 600 kPa 20 mm

V5329C1059
2 ... 170 oC 40 mm 25 480 kPa 600 kPa 20 mm

V5329C1067
2 ... 170 oC 50 mm 40 260 kPa 600 kPa 20 mm

V5329C1075
2 ... 170 oC 65 mm 63 160 kPa 600 kPa 20 mm

V5329C1083
2 ... 170 oC 80 mm 100 100 kPa 400 kPa 20 mm
38 mm

V5015A1151
2 ... 120 oC 100 mm 140 150 kPa 38 mm

V5015A1169
2 ... 120 oC 125 mm 220 120 kPa 38 mm

V5015A1177
2 ... 120 oC 150 mm 310 80 kPa 38 mm
 
 
Driewegmengkraan met rechte doorgang (PN6)

Beschrijving

De driewegmengkraan met rechte doorgang (PN6) is geschikt voor toevoerwater van verwarmings- en koelingssystemen.

Er kan gebruikgemaakt worden van heet en koud water (met maximaal 50% glycol) en een waterkwaliteit volgens VDI-norm 2035.

De driewegmengkraan met rechte doorgang (PN6) is verkrijgbaar met een binnendraad of een flensaansluiting.

Specificaties

Serie DRG
Klasse 3-weg mengkraan
Medium water
Materialen gietijzeren behuizing: GG20, inwendige onderdelen: verchroomd
Afdichting dubbele O-ring
Draaihoek 90°
Mediumtemperatuur 2 ... 130 °C
Druktrap PN6
Verlaagde verschildruk 40 kPa
Driewegmengkraan met rechte doorgang (PN6): producttypen
Producttype DN mm
Kvs
Maximumverschildruk kPa
Moment voor maximum delta P Nm
Moment voor verlaagde delta P Nm
Aansluiting
Binnendraad

DR15-2GMLA
15 mm 2.5 100 kPa 20 Nm 20 Nm Binnendraad

DR15GMLA
15 mm 4 100 kPa 20 Nm 20 Nm Binnendraad

DR20GMLA
20 mm 6.3 100 kPa 20 Nm 20 Nm Binnendraad

DR25GMLA
25 mm 10 100 kPa 20 Nm 20 Nm Binnendraad

DR32GMLA
32 mm 16 100 kPa 20 Nm 20 Nm Binnendraad

DR40GMLA
40 mm 25 100 kPa 20 Nm 20 Nm Binnendraad
Flensaansluiting

DR20GFLA
20 mm 6.3 100 kPa 20 Nm 20 Nm Flensaansluiting DIN2531

DR25GFLA
25 mm 10 100 kPa 20 Nm 20 Nm Flensaansluiting DIN2531

DR32GFLA
32 mm 16 100 kPa 20 Nm 20 Nm Flensaansluiting DIN2531

DR40GFLA
40 mm 25 100 kPa 20 Nm 20 Nm Flensaansluiting DIN2531

DR50GFLA
50 mm 40 100 kPa 20 Nm 20 Nm Flensaansluiting DIN2531

DR65GFLA
65 mm 63 100 kPa 20 Nm 20 Nm Flensaansluiting DIN2531

DR80GFLA
80 mm 100 100 kPa 30 Nm 20 Nm Flensaansluiting DIN2531

DR100GFLA
100 mm 160 100 kPa 40 Nm 30 Nm Flensaansluiting DIN2531

DR125GFLA
125 mm 250 70 kPa 40 Nm 30 Nm Flensaansluiting DIN2531

DR150GFLA
150 mm 630 50 kPa 40 Nm 40 Nm Flensaansluiting DIN2531

DR200GFLA1
200 mm 1000 50 kPa 40 Nm 40 Nm Flensaansluiting DIN2531

DR200GFLA
200 mm 1600 50 kPa 40 Nm 40 Nm Flensaansluiting DIN2531