Skip Ribbon Commands
Skip to main content
    

Equilibrado hidráulico

En un sistema de climatización equilibrado hidráulicamente, los componentes funcionan de manera más eficiente que en los sistemas no equilibrados, reduciendo la inversión y los gastos en energía. El ahorro potencial para edificios nuevos y reformados, desde el punto de vista energético, puede llegar a ser hasta el 10%. La reducción resultante de las emisiones de CO2 contribuye activamente a la protección del medioambiente.

Además, el equilibrado hidráulico aumenta el confort de la calefacción: todas las habitaciones reciben calor uniformemente. Los radiadores ya no "silban" ni "sisean", y tras el enfriamiento nocturno, las habitaciones rápidamente vuelven a calentarse en el tiempo esperado.

Ventajas

Aplicaciones y productos

Honeywell es el partner ideal para ofrecerle soluciones de climatización con todas las garantías. Nuestros productos innovadores y de gran calidad, le ofrecen soluciones de un único proveedor y con un alto nivel de satisfacción del cliente.

 

Calefacción Central - sistema bitubo


Calefacción central – módulos de calefacción


Calefacción Central - sistema monotubo


Fan-coil - sistema a 2 tubos


Fan-coil - sistema a 4 tubos


Control de la temperatura de superficie - calefacción por suelo radiante


Control de la temperatura de superficie - techos fríos


Unidades de tratamiento de aire - aerotermos