Skip Ribbon Commands
Skip to main content
    

Filtración de agua potable

El agua puede salir clara y limpia desde su origen, pero a menudo se acumulan diversas partículas en su recorrido, por ejemplo, herrumbre y granos de arena. En muchos casos, el agua entra en la instalación de casa con partículas sólidas. Si esto ocurre, puede causar considerables problemas: corrosión, rotura de tuberías y mal funcionamientos en grifos, lavadoras y lavavajillas.
Por lo tanto, es necesario evitar que estas partículas sólidas entren en el sistema de tuberías. Para proteger las instalaciones de la casa, hay filtros y combinaciones de filtro+reductora. Filtran el agua potable de todas las sustancias insolubles sin afectar la calidad ni las propiedades químicas del agua.

Ventajas

Aplicaciones y productos

La tecnología de filtro de alto rendimiento y un sistema patentado de lavado a contracorriente hacen que los dispositivos de Honeywell sean componentes esenciales para las modernas instalaciones de agua potable. Las combinaciones de filtros incorporan un reductor de presión, y el sistema electrónico de lavado a contracorriente automático puede instalarse en cualquier momento.

 

Dispositivo antirretorno
Inspección y llave de paso
Manómetro, presión de salida
Manómetro, presión de entrada
Tecnología Double Spin patentada
Lavado a contracorriente manual
Lavado a contracorriente automático
Lavable
Tamaño de conexión
Posición de montaje
Aislamiento térmico
Grupo compacto de suministro de agua
DWC7000
Grupo de suministro
de agua

HS10S
Filtro con lavado a contracorriente
F76S
Combinación de filtro
con reductora

PrimusPlus FK74CS
Filtro con lavado a contracorriente
PrimusPlus F74CS
Combinación de
filtro con reductora

FK06
Filtro con
lavaco manual

FF06
         
         
         
   
         
   
   
         
1" ½", ¾", 1", 1¼", 1½", 2" ½",¾",1", 1¼", 1½",2" ½", ¾", 1", 1¼" ½", ¾", 1", 1¼" ½", ¾", 1", 1¼" ½", ¾", 1", 1¼"
Tubería horizontal Tubería horizontal Tubería horizontal Tubería horizontal o vertical Tubería horizontal o vertical Tubería horizontal Tubería horizontal