Skip Ribbon Commands
Skip to main content
    

Protección de la red de agua potable

Nuestro recurso más importante es el agua potable. La necesitamos a diario para beber, cocinar y lavar. Sin embargo, con el fin de mantenerla limpia y pura, y por lo tanto, inofensiva para la salud, es necesario protegerla en la red de tuberías de las diferentes aplicaciones. Un factor esencial para un suministro de agua limpia y saludable es proteger el agua potable de la red de tuberías frente a la contaminación por agua no potable. Esta materia está regulada por la norma DIN EN1717.
La norma DIN EN 1717 divide todos los líquidos en cinco categorías con arreglo a los peligros potenciales para las personas que puedan estar expuestas a esta agua. También establece la necesidad de instalar dispositivos para garantizar una protección fiable del agua potable.

Ventajas

Aplicaciones y productos

Categoría 1 (agua destinada al consumo humano)

Categoría 2 (agua que no presenta ningún riesgo para la salud humana)

Categoría 3 (moderado riesgo sanitario)

Categoría 4 (peligro para la salud, no biológico)

Categoría 5 (grave peligro para la salud, biológico)

Con Honeywell usted tiene un socio para protegerse contra los riesgos de todas las categorías de fluidos y que le ofrece la solución adecuada para sus instalaciones.

 

Protección para
líquidos hasta categoría
Conexión roscada
Conexión con brida
Aplicaciones de agua
potable
Aplicaciones de agua
para calefacción
Uso en el ámbito doméstico
Uso en el ámbito comercial
Uso en el ámbito industrial
Material del cuerpo
Grupo/tipo según DIN EN 1717
Dispositivo antirretorno
RV181
Dispositivo antirretorno
RV280
Dispositivo antirretorno
RV283P
Aislador de sistema
CA295
Grupo de llenado
NK295C
Aislador de sistema
BA295S
Aislador de sistema
BA298I-F
Aislador de sistema
BA300
Unidad de rellenado
NK300S
Estación de aislamiento de seguridad
CBU140
Estación de aislamiento de seguridad
CBU144/145

CBU146
2 2 2 2,3 2,3 2,3,4 2,3,4 2,3,4 2,3,4 2,3,4,5 2,3,4,5 2,3,4,5
R 1/2“–R 2“ R 1/2“–R 2“ R 1/2“–R 3/4“ R 1/2“ R 1/2“–R 2“ R 1/2“ R 3/4“
DN40–DN300 DN65–DN150 DN65–DN200 DN50–DN80 DN50–DN80
Latón Latón Fundición gris Latón Latón Latón Acero Inoxidable Fundición gris Latón
EA EA EA CA CA BA BA BA BA AB AB AB