Skip Ribbon Commands
Skip to main content
    

Contabilización del calor

Universidad de Alcalá: la contabilización individual de consumos

  • La instalación de repartidores de costes de calefacción y válvulas termostáticas permitiría ahorrar el equivalente a 8 meses de consumo de energía eléctrica de una vivienda tipo.
  • La adopción de este tipo de medidas contribuye a la reducción de una media de 61 toneladas de CO2 al año.
  • Según la Directiva Europea de Eficiencia Energética, 1,7 millones de viviendas españolas con sistema centralizado de calefacción deberían haber instalado contadores de agua y calefacción o medidores individuales antes del 1 de enero de 2017.

La instalación de repartidores de costes de calefacción y válvulas termostáticas permite ahorrar una media de 24,7% de consumo de calefacción en las viviendas de edificios con calefacción central, según el “Estudio sobre ahorros derivados de la contabilización individual de calefacción en España”, realizado por la Universidad de Alcalá para AERCCA (Asociación Española de Repartidores de Costes de Calefacción).

Ventajas

Aplicaciones y productos

Soluciones para la contabilización indirecta

Soluciones para la contabilización directa