Skip Ribbon Commands
Skip to main content
    

Detector Wi-Fi de fugas de agua y congelación Lyric W1™

​Fugas de agua y congelación de tuberías pueden causar graves daños. Reaccionar rápido puede ayudar a prevenir daños mayores y evitar posibles reparaciones costosas. El Detector Wi-Fi de fugas de agua y congelación Lyric W1 avisa al usuario si hay un problema y por lo tanto le permite actuar. Tanto si está en casa, como trabajando en la oficina o de vacaciones, el detector permite al usuario saber qué sucede en su casa.

Ventajas

Aplicaciones y Productos

 
 
Detector Wi-Fi de fugas de agua y congelación Lyric W1™

Medidas (mm) 78 x 78 x 32
Incluye El detector está alimentado por 3 baterías AA (incluidas).
Colocación Coloque la parte inferior del detector en el suelo o sobre una superficie. Para el montaje en la pared, utilice el tornillo y taco incluidos y cuelgue el detector usando el agujero de la tapa posterior.
Color Blanco
 
 
W1AS - Cable Sensor for Lyric Wi-Fi Water Leak and Freeze Detector
 
Medidas (m) 1,22
Para uso con Detector de fugas de agua y congelación Lyric
Tipo de elemento Accesorio
Colocación Conecte el cable sensor en el conector situado en el extremo del cable sensor precedente. Repita la operación para añadir cables sensores adicionales. A un detector de fugas de agua se pueden añadir hasta 125 cables adicionales.
Color Blanco