Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Differenzdruck Regelventil Kombi-Auto

Differenzdruck Regelventil Kombi-Auto

Das V5001P Kombi-Auto Differenzdruck-Regelventil dient zur automatischen Aufrechterhaltung eines hydronischen Gleichgewichts in privaten oder gewer...

Produktbeschreibung

Das V5001P Kombi-Auto Differenzdruck-Regelventil dient zur automatischen Aufrechterhaltung eines hydronischen Gleichgewichts in privaten oder gewerblichen Wasserkreisheiz- und -kühlsystemen. Das Ventil muss in die Rücklaufleitung eingebaut werden.
  • Automatische Regulierung des Differenzdrucks
  • Höchstes Energiesparpotenzial durch effiziente Energieübertragung und minimierte Pumpendrehzahl
  • Niedrigere Lärmemission an Regelventilen
  • Hohe Autorität über die Regelventile
  • Einteilung von Systemen in druckunabhängige Zonen
  • Keine aufwändige Berechnung für Auswahl erforderlich
  • Kein Strangregulierverfahren für Inbetriebnahme erforderlich
  • Große Bandbreite von Anwendungen
  • Größen DN15 bis zu DN100
  • Große Bandbreite von Voreinstellungen
  • Sehr hohe Volumenströme
  • Einfache Inbetriebnahme
  • Voreinstellung mit sichtbarer delta-p-Skala in kPa
  • Voreinstellung von Hand, kein Werkzeug erforderlich
  • Voreinstellung plombierbar
  • Abnehmbarer Einsatz für Installationen in beengten Räumen
  • Dämmschalen bis zu DN50 im Lieferumfang enthalten
  • Wartungsfreundlich
  • Verdeckte Absperrfunktion bis zu DN50
  • Zahlreiche Messmöglichkeiten für problematische Anwendungen

Technische Eigenschaften

Medium Wasser oder Wasser-Glykol-Gemisch gemäß VDI-Richtlinie 2035
Anschluss von Zubehör Stirnseitiger Anschluss
Stat. Druck PN16
Voreinstellung Ja
Mediumstemp. -20 ... 130 oC
Werkstoff
  • V5001PY Kombi-Auto (DN15 DN50): Ventilgehäuse aus Rotguss, Bleigehalt <3%, Blindstopfen aus Messing, Ventileinsatz aus Messing und Edelstahl, Handrad-Baugruppe aus Kunststoff und Messing, SafeConTM Druckmessventil aus Messing
  • V5001PF Kombi-Auto (DN65 DN100): Ventilgehäuse aus Grauguss, Bleigehalt <3%, Blindstopfen aus Messing, Ventileinsatz aus Grauguss, Messing und Edelstahl, Handrad aus Eisen, SafeConTM Druckmessventil aus Messing
Einbauort Rücklauf
Regelfunktion Ventil Differenzdruck DPCV
Automatischer Abgleich Ja
Weitere Informationen http://www.hydronic-balancing.info

Downloads

Produkte

Artikel-Nr. Nennweite DN
Rohranschluss
Anschlussdurchmesser
Delta-P
Durchfluss min. (qi)
Durchfluss max. (qs)
Kvs-Wert
Voreinstellungsbereich Differenzdruck 5..35 kPa

V5001PY1015
15 mm Innengewinde Rp 1/2 inch 5 ... 35 kPa 40 l/h 1700 l/h 4,1

V5001PY1020
20 mm Innengewinde Rp 3/4 inch 5 ... 35 kPa 60 l/h 2600 l/h 7,5

V5001PY1025
25 mm Innengewinde Rp 1 inch 5 ... 35 kPa 100 l/h 3000 l/h 8,7

V5001PY1032
32 mm Innengewinde Rp 1 1/4 inch 5 ... 35 kPa 150 l/h 6500 l/h 17,6

V5001PY1040
40 mm Innengewinde Rp 1 1/2 inch 5 ... 35 kPa 200 l/h 9000 l/h 24,5

V5001PY1050
50 mm Innengewinde Rp 2 inch 5 ... 35 kPa 450 l/h 17000 l/h 30
Voreinstellungsbereich Differenzdruck 30..60 kPa

V5001PY2015
15 mm Innengewinde Rp 1/2 inch 30 ... 60 kPa 50 l/h 1900 l/h 4,1

V5001PY2020
20 mm Innengewinde Rp 3/4 inch 30 ... 60 kPa 50 l/h 3000 l/h 7,5

V5001PY2025
25 mm Innengewinde Rp 1 inch 30 ... 60 kPa 100 l/h 3500 l/h 8,7

V5001PY2032
32 mm Innengewinde Rp 1 1/4 inch 30 ... 60 kPa 200 l/h 10000 l/h 17,6

V5001PY2040
40 mm Innengewinde Rp 1 1/2 inch 30 ... 60 kPa 250 l/h 13000 l/h 24,5

V5001PY2050
50 mm Innengewinde Rp 2 inch 30 ... 60 kPa 500 l/h 18000 l/h 30
Voreinstellungsbereich Differenzdruck 20..100 kPa

V5001PF1065
65 mm Flansche 20 ... 100 kPa 600 l/h 49000 l/h 52

V5001PF1080
80 mm Flansche 20 ... 100 kPa 600 l/h 70000 l/h 75

V5001PF1100
100 mm Flansche 20 ... 100 kPa 1100 l/h 90000 l/h 96
Voreinstellungsbereich Differenzdruck 40..200 kPa

V5001PF2065
65 mm Flansche 40 ... 200 kPa 750 l/h 75000 l/h 52

V5001PF2080
80 mm Flansche 40 ... 200 kPa 750 l/h 95000 l/h 75

V5001PF2100
100 mm Flansche 40 ... 200 kPa 2000 l/h 136000 l/h 96

Zubehör & Ersatzteile

Zubehör für Ventile DN15-DN50

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Messcomputer komplett BASICMES-2 VM242A0101  
Strangabsperrventil Kombi-S, DN 15, IG V5001SY2015  
Strangabsperrventil Kombi-S, DN 20, IG V5001SY2020  
Strangabsperrventil Kombi-S, DN 25, IG V5001SY2025  
Strangabsperrventil Kombi-S, DN 32, IG V5001SY2032  
Strangabsperrventil Kombi-S, DN 40, IG V5001SY2040  
Strangabsperrventil Kombi-S, DN 50, IG V5001SY2050  
Druckprüfanschlüsse für Kombi-Ventile (2er Set) VS2600C001  
Absperrventil R 1/4 für Kombi-Automatik-R VS5501A008  
Entleerungsventil R 1/4 VA3401A008  
Messadapter für geringe Volumenströme Kombi Auto, DN15-DN25 VA5001A001  
Messadapter für geringe Volumenströme Kombi Auto, DN32-DN50 VA5001A002  

Zubehör für Ventile DN65-DN100

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Messcomputer komplett BASICMES-2 VM242A0101  
Strangregulier- und Absperrventil KOMBI-FII, PN 16, DN 65 V6000D0065A  
Strangregulier- und Absperrventil KOMBI-FII, PN 16, DN 80 V6000D0080A  
Strangregulier- und Absperrventil KOMBI-FII, PN 16, DN 100 V6000D0100A  
Druckprüfanschlüsse für Kombi-Ventile (2er Set) VS2600C001  
Entleerungsventil R 1/4 VA3401A008  
Absperrventil R 1/4 für Kombi-Automatik-R VS5501A008  

Ersatzteile für Ventile DN15-DN50

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Impulsleitung 4 x 1 mm, Länge 800 mm, für Kombi-3-Plus VA2500CU04  
Klemmring und Druckschraube (Messing), R 1/4, für Impulsierung 4 x 1 mm VS5500A004  
Dämmschalen für Kombi-Auto V5001, DN 15 VA2510D015  
Dämmschalen für Kombi-Auto V5001, DN 20 VA2510D020  
Dämmschalen für Kombi-Auto V5001, DN 25 VA2510D025  
Dämmschalen für Kombi-Auto V5001, DN 32 VA2510D032  
Dämmschalen für Kombi-Auto V5001, DN 40 VA2510D040  
Dämmschalen für Kombi-Auto V5001, DN 50 VA2510D050  

Ersatzteile für Ventile DN65-DN100

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Impulsleitung zu Kombi-Auto V5001PF, 6x1mm, Länge 2 m VS5001A002  
Impulsleitung zu Kombi-Auto V5001PF (6 x 1mm), Länge 2m VS5001A003  
Klemmring und Druckschraube (Messing), R 1/4, für Impulsierung 6 x 1 mm VS5500A008  
Ersatzhandrad zu Kombi-Auto V5001PF, blau VS5001A001  
Voreinstellhebel zu Kombi-Auto V5001PF VS5001A004