Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Drahtloser elektronischer Heizkörperregler HR92

Drahtloser elektronischer Heizkörperregler HR92

Der HR92 ist ein elektronischer Heizkörperregler in einem modernen Design. Aufgrund der drahtlosen Kommunikation, mit einer Frequenz von 868 MHz, k...

Produktbeschreibung

Der HR92 ist ein elektronischer Heizkörperregler in einem modernen Design. Aufgrund der drahtlosen Kommunikation, mit einer Frequenz von 868 MHz, kann der Heizkörperregler leicht in Raumtemperaturregelsysteme wie evohome eingebunden werden.
Benutzerfreundlich
  • Großes verstellbares Display mit Hintergrundbeleuchtung.
  • Anzeige von regeltechnischen Informationen auf dem Display durch Symbole und Text.
  • Die Regelparameter können individuell angepasst werden.
  • Manuelle Temperaturänderungen (gültig bis zum nächsten Schaltpunkt) sind jederzeit möglich.

Montage
  • Der Heizkörperregler passt direkt auf alle gängigen Heizkörperventile des Typs M30x1,5.
  • Weitere Adapter sind als Zubehör erhältlich.
  • Eine externer Fensterkontakt kann optional angeschlossen werden.

Energiesparfunktionen
  • Mit der Fensterfunktion wird das Heizkörperventil geschlossen, wenn die Raumtemperatur stark abfällt.
  • Wenn ein externer Fensterkontakt verwendet wird, so schließt das Heizkörperventil, sobald das betreffende Fenster geöffnet wird.

Technische Eigenschaften

Zulassungen

CE, RoHS 

Temp.-Bereich 5 ... 35 oC
Frostschutz-Temp. 5 oC
rel.F.-Bereich 10 ... 90 %rh
Max. Funkstrecke 30 m
Frequenzbereich 868 ... 870 MHz
Sprache der Bedieneinheit Deutsch, Dänisch, Schwedisch, Finnisch, Norwegisch, Englisch
Gehäuse (HxBxT) 60 mm | 54 mm | 96 mm
Werkstoff Polykarbonat
Schutzart

IP30 

Inklusive Adapter: Danfoss RA
Versorgungsspannung 2 Batterien 1,5V: LR6, AA, AM3, Lithiumzellen oder 2 Mignon-Akkus 1,2 V NiMH
Umgebungstemp. 0 ... 50 oC
Zusatz-Beschreibung
  • Eingebauter Raumtemperaturfühler, Type NTC
  • Anschluss an Ventile mit Gewinde M30x1,5

Produkte

Artikel-Nr. Inklusive
Sprache der Bedieneinheit
Lieferumfang: Heizkörperregler, Batterien, Displayaufsatz, Ventiladapter und Schrauben

HR92UK

Adapter: Danfoss RA

English


HR92WE

Adapters: Danfoss RA, Comap/Herz M28x1,5mm, Caleffi

Dutch, French, Italian, Spanish


HR92EE

Adapters: Danfoss RA, Comap/Herz M28x1,5mm

Czech Hungarian Polish Romanian Slovak


HR924UK

Pack of 4 HR92UK

English


HR924WE

Pack of 4 HR92WE

Dutch, French, Italian, Spanish


HR92

Adapter: Danfoss RA

Deutsch, Dänisch, Schwedisch, Finnisch, Norwegisch, Englisch

Zubehör & Ersatzteile

Zubehör

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Externe Spannungsversorgung APS90  
Vandalenschutz zu HR90 AVS90  
Drehrad Frontabdeckung Chrom, zu HR90 (VPE3) AFA90  
Kabel für externen Fühler/Wähler und Fensterkontakt 2,0 m zu HR90 ACS90  

Adapter für Ventile

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Giacomini - valves 3/8" and 1/2" (10 pieces in one pack) R453HY001  
Caleffi - valves 3/8" and 1/2" (10 pieces in one pack) ZA100-C  
Watts - Cazzaniga (10 pieces in one pack) ZA100-CZ  
Adapter für Velta(Uponor Provario)-Verteiler auf Stellantriebe MT4 HCA1VEL  
Adapter für Oventrop Ventile zu HR90 AOV30  
Adapter für Comap/Herz Ventile, M28 x 1,5 ACH28  
Adapterset für Danfoss-Thermostatventile RA, RAV, RAVL EVA1-DANFOSS