Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Drosselventil Alwa-Kombi-4

Drosselventil Alwa-Kombi-4

Alwa-Kombi-4 wird als Drosselventil für den hydraulischen Abgleich in Warmwasser-Zirkulationssystemen eingesetzt. Um einen hydraulischen Abgleich z...

Produktbeschreibung

Alwa-Kombi-4 wird als Drosselventil für den hydraulischen Abgleich in Warmwasser-Zirkulationssystemen eingesetzt. Um einen hydraulischen Abgleich zu schaffen wird der Durchfluss in der Zirkulationsleitung durch manuelle Voreinstellung des Ventils gedrosselt. Alternativ kann das Ventil mit einem thermischen Regelaufsatz ausgerüstet werden, der eine gradgenaue Einstellung der Wassertemperatur in der Zirkulationsleitung ermöglicht. Der thermische Regelaufsatz kann ohne Unterbrechung der Versorgung nachgerüstet werden. Bei Einsatz des thermischen Regelaufsatzes 50-60 °C wird eine thermische Desinfektion nach DVGW-Arbeitsblatt W551 unterstützt. Während der thermischen Desinfektion wird ebenfalls ein hydraulischer Abgleich geschaffen um die Desinfektion aller Stränge sicherzustellen.
Für Trinkwasser-Zirkulationssysteme

Technische Eigenschaften

Zulassungen DVGW-zertifiziert, entspricht den KTW-Anforderungen
Stat. Druck PN16
Voreinstellung Ja
Max. Mediumstemp. 130 oC
Ausführung Schrägsitz
Werkstoff Gehäuse und mediumberührte Teile aus Rotguss
Stellungs-Anzeige Sichtbare, digitale Voreinstellungsanzeige mit verdecktem Voreinstellungsring.
Automatischer Abgleich Ja
Integrierter Rückflussverhinderer Nein
Befüllen/Entleeren Ja
Zusatz-Beschreibung Geeignete Verschraubungen siehe "Verschraubungen und Tüllen für Alwa-Rotguss-Trinkwasserarmaturen".

Downloads

Produkte

Artikel-Nr. Nennweite DN
Rohranschluss
Anschlussdurchmesser
Kvs-Wert
Drosselventil Alwa-Kombi-4, mit beiderseits Außengewinde

V1810X0015
15 mm Außengewinde G3/4 inch 2,7

V1810X0020
20 mm Außengewinde G1 inch 6,4

V1810X0025
25 mm Außengewinde G1 1/4 inch 6,8

V1810X0032
32 mm Außengewinde G1 1/2 inch 16

V1810X0040
40 mm Außengewinde G1 3/4 inch 16
Drosselventil Alwa-Kombi-4, mit beiderseits Innengewinde

V1810Y0015
15 mm Innengewinde R1/2 inch 2,7

V1810Y0020
20 mm Innengewinde R3/4 inch 6,4

V1810Y0025
25 mm Innengewinde R1 inch 6,8

V1810Y0032
32 mm Innengewinde R1 1/4 inch 16

V1810Y0040
40 mm Innengewinde R1 1/2 inch 16

Zubehör & Ersatzteile

Zubehör

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Thermischer Regelaufsatz 50 °C - 60 °C VA2400A002  
Thermischer Regelaufsatz 40 °C - 65 °C VA2400B002  
Füll- und Entleerungsadapter für Kombiventile VA3400A001  
Dämmschalen aus EPP, Farbe dunkelgrau, selbstverklemmend ohne Klammern oder Bügel. Geeignet für Honeywell Schrägsitzventile DN10 und DN15. VA2510C015  
Dämmschalen aus EPP, Farbe dunkelgrau, selbstverklemmend ohne Klammern oder Bügel. Geeignet für Honeywell Schrägsitzventile DN 20 VA2510C020  
Dämmschalen aus EPP, Farbe dunkelgrau, selbstverklemmend ohne Klammern oder Bügel. Geeignet für Honeywell Schrägsitzventile DN 25 VA2510C025  
Dämmschalen aus EPP, Farbe dunkelgrau, selbstverklemmend ohne Klammern oder Bügel. Geeignet für Honeywell Schrägsitzventile DN 32 VA2510C032  
Dämmschalen aus EPP, Farbe dunkelgrau, selbstverklemmend ohne Klammern oder Bügel. Geeignet für Honeywell Schrägsitzventile DN 40 VA2510C040  
Dämmschalen aus EPP, Farbe dunkelgrau, selbstverklemmend ohne Klammern oder Bügel. Geeignet für Honeywell Schrägsitzventile DN 50 VA2510C050  
Probenahmeadapter für Alwa-Kombi-4 VA3400C001