Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Druckminderer D22, für Druckluft

Druckminderer D22, für Druckluft

Der Druckminderer schützt Anlagen vor zu hohem Versorgungsdruck. Er kann auch für industrielle und gewerbliche Zwecke unter Berücksichtigung...

Produktbeschreibung

Der Druckminderer schützt Anlagen vor zu hohem Versorgungsdruck. Er kann auch für industrielle und gewerbliche Zwecke unter Berücksichtigung seiner Spezifikationen verwendet werden. Muss die nachgeschaltete Anlage aus Festigkeitsgründen vor zu hohem Druck geschützt werden, so muss dafür ein geeignetes Sicherheitsventil eingebaut werden. 

Technische Eigenschaften

Zulassungen

Zertifiziert nach der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU, CE (nur DN40 und DN50).

Medium Luft
Anschlusstyp Ein-/Ausgangsseitig Innengewinde
Stat. Druck PN40
Druck-Bereich 1 ... 10 bar
Max. Betriebstemperatur 70 °C
Werkstoff Ventilkörper Messing
Werkstoff der Federhaube Kunststoff
Entlastetes Einsitzventil Ja
Zusatz-Beschreibung
  • Vordruckkompensation - schwankende Vordrücke haben keinen Einfluss auf den Hinterdruck
  • Kurze Baulänge
  • Schraube mit Griff zum Einstellen des Sollwerts
  • Sollwertfeder außerhalb des Mediums
  • Innengewindeanschluss
  • Kompakte Bauweise
  • Geringes Gewicht
Max. Vordruck 40 bar
Voreingestellter Ausgangsdruck 1 bar
Mindestdruckgefälle 1 bar

Downloads

Produkte

Artikel-Nr. Nennweite DN
Anschlussdurchmesser
Standardausführung

D22-1/4A
8 mm 1/4 inch

D22-3/8A
10 mm 3/8 inch

D22-1/2A
15 mm 1/2 inch

D22-3/4A
20 mm 3/4 inch

D22-1A
25 mm 1 inch

D22-11/4A
32 mm 1 1/4 inch

D22-11/2A
40 mm 1 1/2 inch

D22-2A
50 mm 2 inch

Zubehör & Ersatzteile

Ersatzteile

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Ventilkegel komplett für D22 R 1/4 + R 3/8 0903223  
Ventilkegel komplett für D22 R 1/2 0903224  
Ventilkegel komplett für D22 R 3/4 0903225  
Ventilkegel komplett für D22 R 1 0903226  
Ventilkegel komplett für D22 R 1 1/4 0903227  
Ventilkegel komplett für D22 R 1 1/2 0903228  
Ventilkegel komplett für D22 R 2 0903229  
Membran R 1/4 + R 3/8 2202500  
Membran R 1/2 + R 3/4 2202700  
Membran R 1 + R 1 1/4 2203300  
Membran R 1 1/2 + R 2 2204100  
Federhaube komplett R 1/4 + R 3/8 0900272  
Federhaube komplett R 1/2 + R 3/4 0900273  
Federhaube komplett R 1 + R 1 1/4 0900274  
Federhaube komplett R 1 1/2 + R 2 0900275  

Zubehör

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Manometer, Teilung 0-4 bar, R 1/4, Anschluss unten, Gehäusedurchmesser 50 mm M38K-A4  
Manometer, Teilung 0-10 bar, R 1/4, Anschluss unten, Gehäusedurchmesser 50 mm M38K-A10  
Manometer, Teilung 0-16 bar, R 1/4, Anschluss unten, Gehäusedurchmesser 50 mm M38K-A16  
Manometer, Teilung 0-25 bar, R 1/4, Anschluss unten, Gehäusedurchmesser 50 mm M38K-A25