Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Druckminderer D06FI, in Edelstahlausführung

Druckminderer D06FI, in Edelstahlausführung

Gemäß DIN EN 806-2 in Verbindung mit DIN 1988-200 schützt ein Druckminderer Hauswasseranlagen vor zu hohem Versorgungsdruck...

Produktbeschreibung

Gemäß DIN EN 806-2 in Verbindung mit DIN 1988-200 schützt ein Druckminderer Hauswasseranlagen vor zu hohem Versorgungsdruck. Er kann auch für industrielle und gewerbliche Zwecke unter Berücksichtigung seiner Spezifikationen verwendet werden. Bei Verwendung eines Druckminderers werden Druckschäden vermieden und der Wasserverbrauch gesenkt. Der eingestellte Druck wird auch bei stark schwankenden Vordrücken konstant gehalten. Durch das Reduzieren und Konstanthalten des Betriebsdrucks werden störende Fließgeräusche innerhalb der Installation minimiert. 

Technische Eigenschaften

Zulassungen
  • DVGW 
  • WRAS (bis zu 23 °C)
Medium Trinkwasser
Druck-Bereich 1,5 ... 6 bar
Werkstoff Ventilkörper Edelstahl
Werkstoff der Federhaube Kunststoff
Filterfeinheit 0,16 mm
Einstellskala Ja
Entlastetes Einsitzventil Ja
Zusatz-Beschreibung
  • Vordruckkompensation - schwankende Vordrücke haben keinen Einfluss auf den Hinterdruck
  • Schallschutzgeprüft bis R 11/4, Gruppe 1 ohne Auflage
  • Ventileinsatz aus hochwertigem Kunststoff, komplett austauschbar
  • Verstellgriff zum Einstellen des Sollwerts
  • Sollwert direkt an der Einstellanzeige ablesbar
  • Sollwertfeder außerhalb des Trinkwasserbereichs
  • Integriertes Feinsieb
  • Ohne Anschlussverschraubungen lieferbar
  • Konform mit BSEN 1567
  • Alle Werkstoffe sind UBA-konform
  • Alle Werkstoffe sind von der ACS abgenommen
Voreingestellter Ausgangsdruck 3 bar
Mindestdruckgefälle 1 bar

Downloads

Produkte

Artikel-Nr. Nennweite DN
Anschlussdurchmesser
Anschlusstyp Ein-/Ausgangsseitig
Max. Betriebstemperatur
Nenndurchfluss
Filtertasse
Max. Vordruck
Gewindetülle, mit Klarsicht-Siebtasse

D06FI-1/2A
15 mm 1/2 inch Außengewindetülle 40 °C 2,4 klar 16 bar

D06FI-3/4A
20 mm 3/4 inch Außengewindetülle 40 °C 3,1 klar 16 bar

D06FI-1A
25 mm 1 inch Außengewindetülle 40 °C 5,8 klar 16 bar

D06FI-11/4A
32 mm 1 1/4 inch Außengewindetülle 40 °C 5,9 klar 16 bar

D06FI-11/2A
40 mm 1 1/2 inch Außengewindetülle 40 °C 12,6 klar 16 bar

D06FI-2A
50 mm 2 inch Außengewindetülle 40 °C 12 klar 16 bar
Gewindetülle, mit Edelstahl-Siebtasse

D06FI-11/2B
40 mm 1 1/2 inch Außengewindetülle 70 °C 12,6 Edelstahl 25 bar

D06FI-11/4B
32 mm 1 1/4 inch Außengewindetülle 70 °C 5,9 Edelstahl 25 bar

D06FI-1/2B
15 mm 1/2 inch Außengewindetülle 70 °C 2,4 Edelstahl 25 bar

D06FI-1B
25 mm 1 inch Außengewindetülle 70 °C 5,8 Edelstahl 25 bar

D06FI-2B
50 mm 2 inch Außengewindetülle 70 °C 12 Edelstahl 25 bar

D06FI-3/4B
20 mm 3/4 inch Außengewindetülle 70 °C 3,1 Edelstahl 25 bar
Ohne Verschraubungen, mit Klarsicht-Siebtasse

D06FI-1/2E
15 mm 1/2 inch Außengewinde 40 °C 2,4 klar 16 bar

D06FI-3/4E
20 mm 3/4 inch Außengewinde 40 °C 3,1 klar 16 bar

D06FI-1E
25 mm 1 inch Außengewinde 40 °C 5,8 klar 16 bar

D06FI-11/4E
32 mm 1 1/4 inch Außengewinde 40 °C 5,9 klar 16 bar

D06FI-11/2E
40 mm 1 1/2 inch Außengewinde 40 °C 12,6 klar 16 bar

D06FI-2E
50 mm 2 inch Außengewinde 40 °C 12 klar 16 bar

Zubehör & Ersatzteile

Zubehör

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Manometer, Teilung 0-4 bar, R 1/4, Anschluss hinten, Gehäusedurchmesser 63 mm M07M-A4  
Manometer, Teilung 0-10 bar, R 1/4, Anschluss hinten, Gehäusedurchmesser 63 mm M07M-A10  
Manometer, Teilung 0-16 bar, R 1/4, Anschluss hinten, Gehäusedurchmesser 63 mm M07M-A16  
Manometer, Gehäuse 63 mm, Anschlusszapfen hinten G 1/4", Teilung 0 - 25 bar M07M-A25  
Doppel-Ringschlüssel zum Lösen von Federhaube und Siebtasse für die Anschlussgrößen, R 1/2 - R 2 ZR06K  
Anschlussverschraubung mit Außengewindetülle - Edelstahl, R 1/2 VST06I-1/2A  
Anschlussverschraubung mit Außengewindetülle - Edelstahl, R 3/4 VST06I-3/4A  
Anschlussverschraubung mit Außengewindetülle - Edelstahl, R 1 VST06I-1A  
Anschlussverschraubung mit Außengewindetülle - Edelstahl, R 11/4 VST06I-11/4A  
Anschlussverschraubung mit Außengewindetülle - Edelstahl, R 11/2 VST06I-11/2A  
Anschlussverschraubung mit Außengewindetülle - Edelstahl, R 2 VST06I-2A  

Ersatzteile

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Federhaube komplett mit Einstellskala D06F, D05FS und HS10S, R 1/2 - R 3/4, ohne Feder 0901515  
Federhaube komplett mit Einstellskala D06F, R 11/2 - R 2 und HS10S, ohne Feder 0901518  
Dichtringsatz D06F, R 3/4 (VPE10) 0901444  
Dichtringsatz D06F, R 1 und RV281, R 3/4 (VPE10) 0901445  
Dichtringsatz D06F, R 11/4 und RV281, R 1 (VPE10) 0901446  
Dichtringsatz D06F, R 11/2 und RV281, R 11/4 (VPE10) 0901447  
Dichtringsatz D06F, R 2 (VPE10) 0901448  
O-Ringsatz D06F, R 1/2 - R 3/4 (VPE10) 0901246  
O-Ringsatz D06F, R 1 - R 11/4 (VPE10), ab Bj 1997 0901499  
O-Ringsatz D06F, R 11/2 - R 2 (VPE10) 0901248  
Dichtringsatz (10 Stück) für 1/2" 0901443  
Federhaube ohne Feder mit Einstellskala für R 1 + R 1 1/4 0901516  
Klarsicht-Siebtasse zu Druckminderer ab 1997, R 1 - R 11/4 SK06T-1B  
Klarsicht-Siebtasse zu Druckminderer, R 1/2 - R 3/4 SK06T-1/2  
Klarsichtsiebtasse mit O-Ring für Anschlußgrößen R 1 1/2 + R 2 SK06T-11/2  
Ersatzsieb zu Druckminderer D06F, D06FH und D06FN, R 1 - R 11/4, bis Bj 1997 ES06F-1B  
Ersatzsieb zu Druckminderer D06F, D06FH und D06FN, R 1/2 - R 3/4 ES06F-1/2A  
Ersatzsieb zu Druckminderer D06F, D06FH und D06FN, R 11/2 - R 2 ES06F-11/2A  
Ventileinsatz komplett für Edelstahl-Druckminderer D06FI, R 1/2 + R 3/4 D06FI-1/2  
Ventileinsatz komplett für Edelstahl-Druckminderer D06FI, R 1 + R 11/4 D06FI-1  
Ventileinsatz komplett für Edelstahl-Druckminderer D06FI, R 11/2 + R 2 D06FI-11/2  
Verschlussstopfen mit O-Ring R1/4" (5 Stück) für 1/2" - 2" S06K-1/4  
Edelstahl-Siebtasse zu Druckminderer D06FI, R 1/2 + R 3/4 SI06T-1/2  
Edelstahl-Siebtasse zu Druckminderer D06FI, R 1 + R 11/4 SI06T-1  
Edelstahl-Siebtasse zu Druckminderer D06FI, R 11/2 + R 2 SI06T-11/2