Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Druckminderer D15S, mit Flanschanschluss PN16 membrangesteuert

Druckminderer D15S, mit Flanschanschluss PN16 membrangesteuert

Gemäß DIN EN 806-2 in Verbindung mit DIN 1988-200 schützt ein Druckminderer Hauswasseranlagen vor zu hohem Versorgungsdruck....

Produktbeschreibung

Gemäß DIN EN 806-2 in Verbindung mit DIN 1988-200 schützt ein Druckminderer Hauswasseranlagen vor zu hohem Versorgungsdruck. Er kann auch für industrielle und gewerbliche Zwecke unter Berücksichtigung seiner Spezifikationen verwendet werden. Bei Verwendung eines Druckminderers werden Druckschäden vermieden und der Wasserverbrauch gesenkt. Der eingestellte Druck wird auch bei stark schwankenden Vordrücken konstant gehalten. Durch das Reduzieren und Konstanthalten des Betriebsdrucks werden störende Fließgeräusche innerhalb der Installation minimiert. 

Technische Eigenschaften

Zulassungen
  • DVGW
  • WRAS
  • KIWA (DN65 - DN100)
  • SVGW (DN65 - DN100)
Medium

Druckluft*1 nach ISO 8573-1 Klasse 2 unter Berücksichtigung gültiger Standards (z.B. DIN EN 12502)

Medium Trinkwasser
Rohranschluss Flansche
Stat. Druck PN16
Max. Mediumstemp. 65 oC
Gehäusematerial duktiler Guss
Beschichtung pulverbeschichtet
Material Federhaube duktiler Guss
Entlastetes Einsitzventil Ja
Zusatz-Beschreibung
  • Vordruckkompensation - schwankende Vordrücke haben keinen Einfluss auf den Hinterdruck
  • Patentierte Kartuschenlösung zur einfachen Montage und Wartung
  • Drei Kartuscheneinsätze für alle Nennweiten ermöglichen eine effiziente Lagerhaltung
  • Hohe Korrosionsbeständigkeit durch Edelstahl- Kartuschen und PA-Beschichtung
  • Sollwertfeder außerhalb des Trinkwasserbereichs
  • Mit Manometer ein- und ausgangsseitig
  • Funktionalität und Leistung wurden im Rahmen eines beschleunigten Lebensdauertests mit über 400.000 Zyklen bestätigt (Anforderung gemäß DIN EN 1567: 200.000 Zyklen)
  • Konform mit BSEN 1567
  • Alle Werkstoffe sind UBA-konform
  • Alle Werkstoffe sind von der ACS abgenommen
Max. Vordruck 16 bar
Mindestdruckgefälle 1 bar

Downloads

Produkte

Artikel-Nr. Nennweite DN
Anschlussdurchmesser
Druck-Bereich
Nenndurchfluss
Mit Flanschen PN 16

D15S-50A
50 mm 2 inch 1,5 ... 7,5 bar 18

D15S-65A
65 mm 2 1/2 inch 1,5 ... 7,5 bar 49

D15S-80A
80 mm 3 inch 1,5 ... 7,5 bar 51

D15S-100A
100 mm 4 inch 1,5 ... 7,5 bar 56

D15S-150A
150 mm 6 inch 1,5 ... 8 bar 230

D15S-200A
200 mm 8 inch 1,5 ... 8 bar 255

Zubehör & Ersatzteile

Ersatzteile

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Vollständiger Ventileinsatz für die Anschlussgrößen DN50 0904175  
Ventileinsatz komplett, D15S/SN, DN 65-100 0904120  
Vollständiger Dichtungssatz für die Anschlussgrößen DN50 0904176  
Dichtungssatz komplett, D15S/SN/SI, DN 65-100 0904121  
Ventileinsatz komplett, D15S, DN 150-200 0904139  
Dichtungssatz komplett, D15S, DN 150-200 0904140  
Manometer, Teilung 0-10 bar, R 1/4, Anschluss unten, Gehäusedurchmesser 63 mm M39M-A10  
Manometer, Teilung 0-16 bar, R 1/4, Anschluss unten, Gehäusedurchmesser 63 mm M39M-A16  

Zubehör

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Erweiterungsflansch mit Dichtring, DN100 auf DN125 EXF125-A