Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Druckminderer D15SN, in Niederdruckausführung, mit Flanschanschluss PN16 membrangesteuert

Druckminderer D15SN, in Niederdruckausführung, mit Flanschanschluss PN16 membrangesteuert

Gemäß DIN EN 806-2 in Verbindung mit DIN 1988-200 schützt ein Druckminderer Hauswasseranlagen vor zu hohem Versorgungsdruck. Er kann auch für industrielle und gewerbliche Zwecke unter Berücksichtigung seine...

Produktbeschreibung

Gemäß DIN EN 806-2 in Verbindung mit DIN 1988-200 schützt ein Druckminderer Hauswasseranlagen vor zu hohem Versorgungsdruck. Er kann auch für industrielle und gewerbliche Zwecke unter Berücksichtigung seiner Spezifikationen verwendet werden. Bei Verwendung eines Druckminderers werden Druckschäden vermieden und der Wasserverbrauch gesenkt. Der eingestellte Druck wird auch bei stark schwankenden Vordrücken konstant gehalten. Durch das Reduzieren und Konstanthalten des Betriebsdrucks werden störende Fließgeräusche innerhalb der Installation minimiert. 

Technische Eigenschaften

Zulassungen
  • WRAS (bis zu 23 °C)
Medium Trinkwasser
Rohranschluss Flansche
Stat. Druck PN16
Druck-Bereich 0,5 ... 2 bar
Max. Mediumstemp. 65 oC
Gehäusematerial duktiler Guss
Beschichtung pulverbeschichtet
Material Federhaube duktiler Guss
Entlastetes Einsitzventil Ja
Zusatz-Beschreibung
  • Vordruckkompensation - schwankende Vordrücke haben keinen Einfluss auf den Hinterdruck
  • Patentierte Kartuschenlösung zur einfachen Montage und Wartung
  • Zwei Kartuscheneinsätze für alle Nennweiten ermöglichen eine effiziente Lagerhaltung
  • Hohe Korrosionsbeständigkeit durch Edelstahl- Kartuschen und PA-Beschichtung
  • Sollwertfeder außerhalb des Trinkwasserbereichs
  • Mit Manometer ein- und ausgangsseitig
  • Funktionalität und Leistung wurden im Rahmen eines beschleunigten Lebensdauertests mit über 400.000 Zyklen bestätigt (Anforderung gemäß DIN EN 1567: 200.000 Zyklen)
  • Bleianteil aller Materialien liegt unter den zulässigen Grenzwerten gemäß DIN 50930-6
  • Alle Werkstoffe sind UBA-konform
  • Alle Werkstoffe sind von der ACS abgenommen
  • Alle Materialien gemäß WRAS
Max. Vordruck 16 bar
Mindestdruckgefälle 1 bar

Downloads

Produkte

Artikel-Nr. Nennweite DN
Anschlussdurchmesser
Nenndurchfluss
Mit PN16 Flanschanschlüssen

D15SN-50A
50 mm 2 inch 18

D15SN-65A
65 mm 2 1/2 inch 49

D15SN-80A
80 mm 3 inch 51

D15SN-100A
100 mm 4 inch 56

Zubehör & Ersatzteile

Serviceteile

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Vollständiger Ventileinsatz für die Anschlussgrößen DN50 0904175  
Ventileinsatz komplett, D15S/SN, DN 65-100 0904120  
Vollständiger Dichtungssatz für die Anschlussgrößen DN50 0904176  
Dichtungssatz komplett, D15S/SN/SI, DN 65-100 0904121  
Manometer, Teilung 0-4 bar, R 1/4, Anschluss unten, Gehäusedurchmesser 63 mm M39M-A04  
Manometer, Teilung 0-16 bar, R 1/4, Anschluss unten, Gehäusedurchmesser 63 mm M39M-A16