Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Druckminderer D16, RG, mit Flanschanschluss PN25

Druckminderer D16, RG, mit Flanschanschluss PN25

Gemäß DIN EN 806-2 in Verbindung mit DIN 1988-200 schützt ein Druckminderer Hauswasseranlagen vor zu hohem Versorgungsdruck...

Produktbeschreibung

Gemäß DIN EN 806-2 in Verbindung mit DIN 1988-200 schützt ein Druckminderer Hauswasseranlagen vor zu hohem Versorgungsdruck. Er kann auch für industrielle und gewerbliche Zwecke unter Berücksichtigung seiner Spezifikationen verwendet werden. Bei Verwendung eines Druckminderers werden Druckschäden vermieden und der Wasserverbrauch gesenkt. Der eingestellte Druck wird auch bei stark schwankenden Vordrücken konstant gehalten. Durch das Reduzieren und Konstanthalten des Betriebsdrucks werden störende Fließgeräusche innerhalb der Installation minimiert. 

Technische Eigenschaften

Medium Trinkwasser
Rohranschluss Flansche
Stat. Druck PN25
Druck-Bereich 1,5 ... 12 bar
Max. Mediumstemp. 65 oC
Gehäusematerial Rotguss RG5
Material Federhaube Metall
Filterfeinheit 0,5 mm
Entlastetes Einsitzventil Ja
Zusatz-Beschreibung
  • Vordruckkompensation - schwankende Vordrücke haben keinen Einfluss auf den Hinterdruck
  • Ventileinsatz aus hochwertigem Kunststoff, komplett austauschbar
  • Sollwertfeder außerhalb des Trinkwasserbereichs
  • Verstellgriff zum Einstellen des Sollwerts
  • G 1/4" Manometeranschluss ein- und ausgangsseitig
  • Alle Werkstoffe sind UBA-konform
Max. Vordruck 25 bar
Voreingestellter Ausgangsdruck 4 bar
Mindestdruckgefälle 1 bar

Downloads

Produkte

Artikel-Nr. Nennweite DN
Anschlussdurchmesser
Nenndurchfluss
Gehäuse mit Flanschen PN25, DIN 86021

D16-15A
15 mm 1/2 inch 3

D16-20A
20 mm 3/4 inch 3,3

D16-25A
25 mm 1 inch 8,5

D16-32A
32 mm 1 1/4 inch 10,1

D16-40A
40 mm 1 1/2 inch 13,5

Zubehör & Ersatzteile

Zubehör

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Manometer, Teilung 0-4 bar, R 1/4, Anschluss unten, Gehäusedurchmesser 50 mm M38K-A4  
Manometer, Teilung 0-10 bar, R 1/4, Anschluss unten, Gehäusedurchmesser 50 mm M38K-A10  
Manometer, Teilung 0-16 bar, R 1/4, Anschluss unten, Gehäusedurchmesser 50 mm M38K-A16  
Manometer, Teilung 0-25 bar, R 1/4, Anschluss unten, Gehäusedurchmesser 50 mm M38K-A25  
Doppel-Ringschlüssel zum Lösen von Federhaube und Siebtasse für die Anschlussgrößen, R 1/2 - R 2 ZR06K  

Ersatzteile

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
O-Ringsatz D06F, R 1/2 - R 3/4 (VPE10) 0901246  
O-Ringsatz D06F, R 11/2 - R 2 (VPE10) 0901248  
O-Ringsatz D06F, R 1 - R 11/4 (VPE10), bis Bj 1996 0901247  
Ventileinsatz komplett für D16, DN 15-20 D16A-15  
Ventileinsatz komplett für D16, DN 25-32 D16A-25  
Ventileinsatz komplett für D16, DN 40 D16A-40  
Ersatzsieb zu Druckminderer D16/D16N, DN 15 + 20 ES16-15  
Ersatzsieb zu Druckminderer D16/D16N, DN 25 + 32 ES16-25  
Ersatzsieb zu Druckminderer D16/D16N, DN 40 ES16-40  
Verschlussstopfenset aus Messing mit Dichtung, R 1/4 (VPE5) S06M-1/4  
Messing-Siebtasse zu Druckminderer, R 1/2 - R 2 SM06T-1/2  
Messing-Siebtasse zu Druckminderer bis 1997, R 1 - R 11/4 SM06T-1A  
Messing-Siebtasse zu Druckminderer, R 11/2 - R 2 SM06T-11/2