Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Druckregler DR300, mit Flanschanschluss für große Wassermengen

Druckregler DR300, mit Flanschanschluss für große Wassermengen

Produktbeschreibung

DR300 Druckregler schützen nachgeschaltete Anlagen vor zu hohem Versorgungsdruck. Druckregler werden dann eingesetzt, wenn die Leistung eines direktgesteuerten Druckminderers nicht mehr ausreicht. Sie eignen sich durch ihre kompakte Bauform besonders bei engen Einbauverhältnissen wie z.B. in Schächten. Bei Verwendung eines Druckreglers werden Druckschäden vermieden und der Wasserverbrauch gesenkt. Der eingestellte Druck wird auch bei stark schwankenden Vordrücken konstant gehalten. Durch das Reduzieren und Konstanthalten des Betriebsdrucks werden störende Fließgeräusche innerhalb der Installation minimiert. Wartungspflichtige Armatur nach DIN EN 806-5.

Technische Eigenschaften

Zulassungen
  • WRAS-geprüft
  • DVGW-geprüft
Medium Wasser
Rohranschluss Flansche (ISO7005)
Min. Eingangsdruck 0,5 bar
Stat. Druck PN16/PN25
Druck-Bereich 3 ... 15/19 bar
Max. Mediumstemp. 80 oC
Werkstoff Ventilkörper Kugelgraphitguss GGG 40
Beschichtung pulverbeschichtet
Zusatz-Beschreibung
  • Hohe Regelgenauigkeit bei Druckschwankungen und geringem Durchfluss
  • Hohe Durchflussleistung
  • Hohe Regelgenauigkeit
  • Innen und außen pulverbeschichtet - physiologisch und toxikologisch unbedenklich
  • Integrierte Steuerleitungen und Kugelventile
  • Keine Fremdenergie zur Steuerung notwendig
Maximum inlet pressure 16/25 bar
Minimum pressure drop 0,1 bar
Preset Outlet Pressure 4 bar

Downloads

Produkte

Artikel-Nr. Nennweite DN
Stat. Druck
Druck-Bereich
Nenndurchfluss
Max. inlet pressure
Flansche, PN 16, ISO 2084

DR300-50A
50 mm 43

DR300-65A
65 mm 43

DR300-80A
80 mm 103

DR300-100A
100 mm 167

DR300-150A
150 mm 407

DR300-200A
200 mm 676

DR300-250A
250 mm 1160

DR300-300A
300 mm 1600

DR300-350A
350 mm 2000

DR300-400A
400 mm 3000

DR300-450A
450 mm 3150
Flansche, PN 25, ISO 2441

DR300-50B
50 mm PN25 300 ... 1900 bar 43 25 bar

DR300-65B
65 mm PN25 300 ... 1900 bar 43 25 bar

DR300-80B
80 mm PN25 300 ... 1900 bar 103 25 bar

DR300-100B
100 mm PN25 300 ... 1900 bar 167 25 bar

DR300-150B
150 mm PN25 300 ... 1900 bar 407 25 bar

DR300-200B
200 mm PN25 300 ... 1900 bar 676 25 bar

DR300-250B
250 mm PN25 300 ... 1900 bar 1160 25 bar

DR300-300B
300 mm PN25 300 ... 1900 bar 1600 25 bar

DR300-350B
350 mm PN25 300 ... 1900 bar 2000 25 bar

DR300-400B
400 mm PN25 300 ... 1900 bar 3000 25 bar

DR300-450B
450 mm PN25 300 ... 1900 bar 3150 25 bar

Zubehör & Ersatzteile

Ersatzteile

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Dichtungssatz Serie 300, DN 50 0903750  
Dichtungssatz Serie 300, DN 65 0903751  
Dichtungssatz Serie 300, DN 80 0903752  
Dichtungssatz Serie 300, DN 100 0903753  
Dichtungssatz Serie 300, DN 150 0903754  
Dichtungssatz Serie 300, DN 200 0903755  
Dichtungssatz Serie 300, DN 250 0903756  
Dichtungssatz Serie 300, DN 300 0903757  
Dichtungssatz Serie 300, DN 350 0903758  
Dichtungssatz Serie 300, DN 400 0903759  
Dichtungssatz Serie 300, DN 450 0903760  
Ersatzpilotventil DH300/VV300 DN 50-450 CX-PR  
Manometer, Teilung 0-16 bar, R 1/4, Anschluss hinten, Gehäusedurchmesser 63 mm M07M-A16