Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Druckunabhängiges Strangregulier- und Regelventil Kombi-QM

Druckunabhängiges Strangregulier- und Regelventil Kombi-QM

Das Kombi-QM ist ein druckunabhängiges Regelventil. Es besteht aus einem Volumenstromregler und einem Temperaturregl vollständiger...

Produktbeschreibung

Das Kombi-QM ist ein druckunabhängiges Regelventil. Es besteht aus einem Volumenstromregler und einem Temperaturregl vollständiger Autorität über die gesamte Hublänge, kombiniert in einem einzigen Ventil. Die Ausstattung mit einem Kombi-Q Stellantrieb ermöglicht eine modulierende Temperaturregelung über den gesamten Hubweg. Das Ventil ist zur Verwendung i Systemen mit variablem und konstantem Durchfluss geeignet. Es kann in System mit konstantem Volumenstrom (ohne Stellantrieb) als Konstantdurchflussbegrenzer oder in Systemen mit variablem Durchfluss als druckunabhängiges Regelventil verwendet werden. 

Das Kombi-QM wird üblicherweise zur Strangregulierung und Temperaturregelung bei Gebläsekonvektoren, Klimageräten, Kühldecken und Einrohr-Heizsystemen verwendet.

  • Automatische, druckunabhängige Strangregulierung und Regelung
  • Präzise druckunabhängige Volumenstromleistung
  • Höchstes Energiesparpotenzial durch effiziente Energieübertragung und minimierte Pumpendrehzahl
  • Integrierte Messmöglichkeit zur Ermittlung des optimalen Sollwerts für die Pumpe
  • Reduzierte Bewegungen der Stellantriebe, da Druckschwankungen keinen Einfluss auf die erforderliche Temperatur haben
  • Keine aufwändige Berechnung für Auswahl erforderlich
  • Kein Strangregulierverfahren für Inbetriebnahme erforderlich
  • Große Bandbreite von Anwendungen
  • Größen DN15 bis zu DN100
  • Zahlreiche Varianten zur Unterstützung von Standard-Volumenströmen sowie Anforderungen mit geringen und hohen Volumenströmen
  • Deckt zwei Funktionen in einem Ventil ab; dies reduziert Montagekosten
  • Einfache Inbetriebnahme
  • Voreinstellung mit sichtbarer Volumenstrom-Skala am Ventil
  • Voreinstellung von Hand; kein Werkzeug erforderlich
  • Voreinstellung sogar bei laufendem System und bei einem bereits installierten Stellantrieb möglich
  • Kann zur Strangregulierung eines Systems verwendet werden, selbst wenn nur Teile eines Gebäudes in Betrieb sind
  • Wartungsfreundlich
  • Notabsperrfunktion mit Kunststoffkappe, nicht für Dauerverwendung
  • Messmöglichkeit für problematische Anwendungen

Technische Eigenschaften

Medium Wasser oder Wasser-Glykol-Gemisch gemäß VDI-Richtlinie 2035
Anschluss von Zubehör Stirnseitiger Anschluss
Voreinstellung Ja
Max. Diff.-Druck 400 kPa
Mediumstemp. -10 ... 120 oC
Einbauort Rücklauf
Regelfunktion Ventil Druckunabhängig PICV
Automatischer Abgleich Ja
Weitere Informationen http://www.hydronic-balancing.info
Zusatz-Beschreibung

Leckage: Gemäß Klasse IV IEC 60534-2-3 

Downloads

Produkte

Artikel-Nr. Nennweite DN
Rohranschluss
Anschlussdurchmesser
Delta-P
Durchfluss min. (qi)
Durchfluss max. (qs)
Ventilhub 2.9 mm

V5004TY10150150
15 mm Innengewinde Rp 1/2 inch 20 ... 400 kPa 45 l/h 150 l/h

V5004TY10150600
15 mm Innengewinde Rp 1/2 inch 25 ... 400 kPa 60 l/h 600 l/h

V5004TY10150780
15 mm Innengewinde Rp 1/2 inch 35 ... 400 kPa 78 l/h 780 l/h

V5004TY10201000
20 mm Innengewinde Rp 3/4 inch 30 ... 400 kPa 100 l/h 1000 l/h

V5004TY10201500
20 mm Innengewinde Rp 3/4 inch 35 ... 400 kPa 450 l/h 1500 l/h

V5004TY10251500
25 mm Innengewinde Rp 1 inch 35 ... 400 kPa 450 l/h 1500 l/h
Ventilhub 6.0 mm

V5004TY10202200
20 mm Innengewinde Rc 3/4 inch 25 ... 400 kPa 220 l/h 2200 l/h

V5004TY10202700
20 mm Innengewinde Rc 3/4 inch 25 ... 400 kPa 270 l/h 2700 l/h

V5004TY10252200
25 mm Innengewinde Rc 1 inch 25 ... 400 kPa 220 l/h 2200 l/h

V5004TY10252700
25 mm Innengewinde Rc 1 inch 25 ... 400 kPa 270 l/h 2700 l/h

V5004TY10322700
32 mm Innengewinde Rc 11/4 inch 25 ... 400 kPa 270 l/h 2700 l/h

V5004TY10323000
32 mm Innengewinde Rc 11/4 inch 35 ... 400 kPa 300 l/h 3000 l/h
Drehventile (90)

V5004TY10326000
32 mm Innengewinde Rc 11/4 inch 30 ... 400 kPa 1800 l/h 6000 l/h

V5004TY10409000
40 mm Innengewinde Rc 11/2 inch 35 ... 400 kPa 2700 l/h 9000 l/h

V5004TY10501200
50 mm Innengewinde Rc 2 inch 40 ... 400 kPa 3300 l/h 11000 l/h

V5004TY10501700
50 mm Innengewinde Rc 2 inch 35 ... 400 kPa 5400 l/h 18000 l/h
Drehventile mit Stellantrieb und Rückmeldung der Ventilstellung

V5004TF1050
50 mm Flansche 40 ... 400 kPa 2000 l/h 20000 l/h

V5004TF1065
65 mm Flansche 30 ... 400 kPa 3000 l/h 30000 l/h

V5004TF1080
80 mm Flansche 30 ... 400 kPa 3000 l/h 30000 l/h

V5004TF1100
100 mm Flansche 30 ... 400 kPa 5500 l/h 55000 l/h

V5004TF1125
125 mm Flansche 35 ... 400 kPa 9000 l/h 90000 l/h

V5004TF1150
150 mm Flansche 50 ... 400 kPa 15000 l/h 100000 l/h

Zubehör & Ersatzteile

Zubehör für V5004TY Kombi-QM (DN15-DN25)

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
MT4 Stellantrieb, thermoelektrisch, 4,0 mm effektiver Hub, 90 N, ein/aus MT4-024-NO-2.5M  
MT4 Stellantrieb, thermoelektrisch, 4,0 mm effektiver Hub, 90 N, ein/aus MT4-024S-NO  
MT4 Stellantrieb, thermoelektrisch, 4,0 mm effektiver Hub, 90 N, ein/aus MT4-024-NC  
MT4 Stellantrieb, thermoelektrisch, 4,0 mm effektiver Hub, 90 N, ein/aus MT4-024-NC-2.5M  
MT4 Stellantrieb, thermoelektrisch, 4,0 mm effektiver Hub, 90 N, ein/aus MT4-024S-NC  
MT4 Stellantrieb, thermoelektrisch, 4,0 mm effektiver Hub, 90 N, ein/aus MT4-230-NO-2.5M  
MT4 Stellantrieb, thermoelektrisch, 4,0 mm effektiver Hub, 90 N, ein/aus MT4-230S-NO  
MT4 Stellantrieb, thermoelektrisch, 4,0 mm effektiver Hub, 90 N, ein/aus MT4-230-NC-2.5M  
MT4 Stellantrieb, thermoelektrisch, 4,0 mm effektiver Hub, 90 N, ein/aus MT4-230S-NC  
Thermoelektrischer Stellantrieb 24 V~, 50/60 Hz, Hub 4 mm, stromlos offen, mit Hubanzeige MT4-024-NO  
Stellantrieb, thermoelektrisch, 010 V, 4,0 mm effektiver Hub, 100 N, modulierend M4410K1515  
Thermoelektrischer Stellantrieb 24 Vac, 0-10 V, IP54, Stellkraft 100 N, Regelhub 2,5 mm, Laufzeit 75s M4410E1510  
Stellantrieb, 3-Punkt 24 V, 4,0 mm effektiver Hub, 90 N, ein/aus. Bei Verwendung dieser Stellantrieb-Serie verringert sich der max. Durchfluss des Ventils um 15 %. M7410A1001-3M  
Stellantrieb 0/2...10 V, 2,9 mm effektiver Hub, 90 N, modulierend M7410E5001  
Stellantrieb, 24 V, 3 Pkt, 90 N, 4 mm Hub, für Thermostatventile und Kombi-QM M7410A1001  
M100 Stellantrieb, thermoelektrisch, 4,0 mm nutzbarer Hub, 90N, Auf/Zu, 230 V, stromlos offen M100-BO  
M100 Stellantrieb, thermoelektrisch, 4,0 mm nutzbarer Hub, 90N, Auf/Zu, 230 V, stromlos geschl. M100-BG  
M100 Stellantrieb, thermoelektrisch, 4,0 mm nutzbarer Hub, 90N, Auf/Zu, 24 V, stromlos offen M100-AO  
M100 Stellantrieb, thermoelektrisch, 4,0 mm nutzbarer Hub, 90N, Auf/Zu, 24 V, stromlos geschl. M100-AG  
Thermischer Stellantrieb, 230 V AC - stromlos offen MT4-230-NO  
Thermischer Stellantrieb, 230 V AC - stromlos geschlossen MT4-230-NC  
Kabel mit Stecker passend zu Antrieb M4410x, 1 Meter, 3 x 0,22 mm2 (VPE10) M44-MOD-1M  
Regler Thera-2080WL, Regler für Wasser und Luft T750120  

Zubehör V5004TY Kombi-QM (DN20-DN32)

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
MT8 Stellantrieb, thermoelektrisch, 6.5 mm nutzbarer Hub, 90N, Auf/Zu, 24 V, stromlos offen MT8-024-NO-2.5M  
MT8 Stellantrieb, thermoelektrisch, 6.5 mm nutzbarer Hub, 90N, Auf/Zu, 24 V, stromlos offen, mit Hilfsschalter MT8-024S-NO  
MT8 Stellantrieb, thermoelektrisch, 6.5 mm nutzbarer Hub, 90N, Auf/Zu, 24 V, stromlos geschl. MT8-024-NC  
MT8 Stellantrieb, thermoelektrisch, 6.5 mm nutzbarer Hub, 90N, Auf/Zu, 24 V, stromlos geschl. MT8-024-NC-2.5M  
MT8 Stellantrieb, thermoelektrisch, 6.5 mm nutzbarer Hub, 90N, Auf/Zu, 24 V, stromlos geschl., mit Hilfsschalter MT8-024S-NC  
MT8 Stellantrieb, thermoelektrisch, 6.5 mm nutzbarer Hub, 90N, Auf/Zu, 230 V, stromlos offen MT8-230-NO  
MT8 Stellantrieb, thermoelektrisch, 6.5 mm nutzbarer Hub, 90N, Auf/Zu, 230 V, stromlos offen MT8-230-NO-2.5M  
MT8 Stellantrieb, thermoelektrisch, 6.5 mm nutzbarer Hub, 90N, Auf/Zu, 230 V, stromlos offen, mit Hilfsschalter MT8-230S-NO  
MT8 Stellantrieb, thermoelektrisch, 6.5 mm nutzbarer Hub, 90N, Auf/Zu, 230 V, stromlos geschl. MT8-230-NC  
MT8 Stellantrieb, thermoelektrisch, 6.5 mm nutzbarer Hub, 90N, Auf/Zu, 230 V, stromlos geschl. MT8-230-NC-2.5M  
MT8 Stellantrieb, thermoelektrisch, 6.5 mm nutzbarer Hub, 90N, Auf/Zu, 230 V, stromlos geschl., mit Hilfsschalter MT8-230S-NC  
Thermoelektrischer Stellantrieb 24 V~, 50/60 Hz, Hub 8 mm, stromlos offen, mit Hubanzeige MT8-024-NO  
M5410 Stellantrieb (schnell), Motorbetrieb, 6.5 mm nutzbarer Hub, 100N, 230 V, Auf/Zu M5410L1001  
Zweipunktantrieb 24 VAC, Stellkraft 90 N, Hub 6,5 mm, Schließzeit 3 sec., Motorstößel fährt raus M5410C1001  
M7410C 180N M7410C 180N Stellantrieb, 24 V, Dreipunkt, 6.5 mm nutzbarer Hub M7410C1007-10M  
M7410C 180N M7410C 180N Stellantrieb, 24 V, Dreipunkt, 6.5 mm nutzbarer Hub, mit Hand- und Hilfsschalter M6410C4029  
M7410C 180N M7410C 180N Stellantrieb, 230 V, Dreipunkt, 6.5 mm nutzbarer Hub M6410L2023  
M7410C 180N M7410C 180N Stellantrieb, 24 V, Dreipunkt, 6.5 mm nutzbarer Hub, mit Hand- und Hilfsschalter M6410L4029  
M7410E 180N Stellantrieb, 24 V, 0/2..10V, 6.5 mm nutzbarer Hub M7410E2026  
M7410E 180N Stellantrieb 0/2..10V, 6.5 mm nutzbarer Hub M7410E4022  
M7410C 180N M7410C 180N Stellantrieb, 24 V, Dreipunkt, 6.5 mm nutzbarer Hub M6410C2023  
M7410C 180N M7410C 180N Stellantrieb, 24 V, Dreipunkt, 6.5 mm nutzbarer Hub M7410C1007  
Kleinventilantrieb 24 V, 0..10 V, 180 N, 6,5 mm Hub M7410E1002  

Zubehör V5004TY Kombi-QM (DN32-DN65)Für Ventile mit 90°-Drehung

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Stellantrieb Dreipunkttyp, 90 Grad, 10Nm, drehbar, 230V, Dreipunkt M6061L1019  
Drehantrieb, 24Vac, 3Pkt., 10 Nm M6061A1013  
Drehantrieb, 24V, 0...10V, 10 Nm M7061E1012