Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Einzelpumpen-Sicherheitstrennstation CBU140

Einzelpumpen-Sicherheitstrennstation CBU140

Die vollautomatische anschlussfertige Sicherheitstrennstation ist nach DIN EN 1717 ein freier Auslauf AB. Sie besteht aus einem Vorlagebehälter für...

Produktbeschreibung

Die vollautomatische anschlussfertige Sicherheitstrennstation ist nach DIN EN 1717 ein freier Auslauf AB. Sie besteht aus einem Vorlagebehälter für die hygienische Trennung von Trinkwasser und Flüssigkeiten Kategorie 5 nach EN 1717 und DIN 1988-100 und einer Einzelpumpenanlage.
Die Anlage verfügt über ein mechanisches Schwimmerventil im Zulauf und wird bedarfsabhängig ein und ausgeschaltet. Die kompakte Bauweise erlaubt den Einbau auch in engen Versorgungsräumen. Die steckerfertig verkabelte Anlage ist mit einer Pumpensteuerung und einem zusätzlichen Manometer ausgestattet. In der Druckleitung wird ein im Lieferumfang enthaltenes Membran-Druckausdehnungsgefäß zur Reduzierung der Schalthäufigkeit installiert.

Technische Eigenschaften

Besteht aus Steckerfertige Sicherheitstrennstation, bestehend aus:
  • selbstansaugender mehrstufiger Kreiselpumpe
  • Schalt-und Überwachungsgerät für die Kreiselpumpe
  • Anlagensteuerung
  • Nachspeisebehälter mit bedarfsgerechter integrierter Trinkwassernachspeisung mittels mechanischem Schwimmerventil und freiem Auslauf gemäß EN 1717
  • Befestigungssatz für Wandmontage, bestehend aus Schrauben, Dübeln und Befestigungswinkel
  • flexible Anschlusskompensatoren PN10 mit DVGW-/TÜV-Zulassung und 10-Jahresgarantie für Druckseite sowie Trinkwasseranschluss (Länge ca. 30/50cm)
  • Membran-Druckausdehnungsgefäß
  • Installationsanleitung mit Montageschablone
Max. Mediumstemp. 35 oC
Max. Umgebungstemp. 40 oC
Volumenstrom 4 m3/h
Pumpe Einzel
Förderhöhe 43 m
Leistungsaufnahme max. 800 W
Zusatz-Beschreibung
  • Anschlussfertig vormontiert
  • Keine Verkeimungsgefahr durch hygienische Trinkwasser- und Nicht-Trinkwassertrennung
  • Einfache Installation durch modularem Aufbau und Entwässerung mit integriertem Geruchsverschluss
  • Betriebssicher durch Vorlagebehälter mit Nutzvolumen nach EN 806-2
Flüssigkeitskategorie (EN1717) Kategorie 5
Maximum inlet pressure 4 bar
Max. Druck 6 bar

Produkte

Artikel-Nr.
Einzelpumpen-Sicherheitstrennstation

CBU140-25A-043

Zubehör & Ersatzteile

Ersatzteile

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Schwimmerventil komplett zu Sicherheitstrennstation CBU140 18040893-CBU  
Pumpe inklusiv Dichtelemente zu Sicherheitstrennstation CBU140 18041119-CBU  
Pumpensteuerung zu Sicherheitstrennstation CBU140 18041125-CBU  
Dichtungssatz zu Sicherheitstrennstation CBU140 18040824-CBU