Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Enthärtungsgerät KaltecSoft

Enthärtungsgerät KaltecSoft

Das im Trinkwasser gelöste Kalziumkarbonat ist ein für unsere Ernährung wertvolles Mineral. Bei hoher Wasserhärte bildet Kalziumkarbonat jedoch seh...

Produktbeschreibung

Das im Trinkwasser gelöste Kalziumkarbonat ist ein für unsere Ernährung wertvolles Mineral. Bei hoher Wasserhärte bildet Kalziumkarbonat jedoch sehr feste Kalkablagerungen, vorzugsweise wenn das Trinkwasser erwärmt wird. Diese Kalkschicht reduziert den Durchfluss in Rohrleitungen, verringert die Lebenserwartung von hochwertigen Geräten und erhöht den Energiebedarf zum Erwärmen von Trinkwasser. KaltecSoft ist eine kostengünstige Lösung, um die nachgeschaltete Trinkwasseranlage vor Kalkablagerungen zu schützen.
KaltecSoft kombiniert die bewährte Ionenaustauschtechnologie mit einem modernen Steuerventil. Die mengengesteuerte Regeneration sichert einen minimalen Verbrauch an Trinkwasser und Salz. KaltecSoft ist in zwei Größen lieferbar, einfach zu montieren und leicht zu bedienen.

Technische Eigenschaften

Zulassungen DVGW-zertifiziert (KS10S-30) inkl. Zusatzprüfung EN 14743
Nennweite 25 mm
Max. Druck 8,5 bar
Stat. Druck PN10
Max. Mediumstemp. 40 oC
Max. Umgebungstemp. 40 oC
Max. Durchfluss 3,2 m3/h
Werkstoff hochwertiger Kunststoff
Spannungsversorgung 230 Vac | 2 VA
Zusatz-Beschreibung Proportionalbesalzung - Vor jeder Regeneration prüft das Gerät die verbrauchte Menge an Wasser und regeneriert proportional zum Wasserverbrauch.
  • Automatische Kapazitätsanpassung - Abhängig vom Wasserverbrauch wählt das Gerät die optimale Leistungs-stufe.
  • Einfache Bedienung
  • Einfache Installation

Produkte

Artikel-Nr. Gehäuse (HxBxT)
Produkte

KS10S-30
670 mm | 550 mm | 300 mm
Produkte

KS10S-60
1100 mm | 550 mm | 300 mm

Zubehör & Ersatzteile

Zubehör

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Überströmventilaufsatz zu KS10S OFV10S-A  

Ersatzteile

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Desinfektionseinheit zu KS10S, bis August 2013 DE10S-A  
Desinfektionseinheit zu KS10S, ab August 2013 DE10S-AN  
Steuerkopfdichtungssatz zu KS10S EK10S-A  
Ersatzteilset für Solepumpe zu KS10S bis August 2013 EK10S-B  
Ersatzteilset für Solepumpe zu KS10S, für Serie ab August 2013 EK10S-BN  
O-Ring Satz zu KS10S EK10S-C  
Turbine Wasserzähler zu KS10S EK10S-D  
Verschneideventil für KS10S BV10S-A  
Edelstahl-Wellrohr für KS10S CP10S-A  
Transformator für KS10S TR10S-A  
Elektronik Panel für KaltecSoft KS10S CE10S-A