Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Feinfilter PrimusPlus-F

Feinfilter PrimusPlus-F

Die rückspülbaren Feinfilter sichern ununterbrochen die Wasserversorgung mit gefiltertem Wasser...

Produktbeschreibung

Die rückspülbaren Feinfilter sichern ununterbrochen die Wasserversorgung mit gefiltertem Wasser. Der Feinfilter verhindert das Einspülen von Fremdpartikeln, wie z.B. Rostteilchen, Hanfreste und Sandkörner und reduziert so die Korrosionswahrscheinlichkeit. Die Feinfilter werden in Anlagen eingesetzt in denen bereits ein Druckminderer installiert ist oder wo keiner benötigt wird. Der Einbau in waagrechte und senkrechte Rohrleitungen ist möglich. 

Technische Eigenschaften

Zulassungen
  • DVGW (Zulassung für alle Filter mit 100 micron Durchlassweite)
  • SVGW (Zulassung für alle Filter mit 100 micron Durchlassweite)
Medium Wasser
Einbaulage horizontal oder vertikal
Werkstoff Ventilkörper Kunststoff
Filterfeinheit 100 micron
Kunststoff-Filtertasse Ja
Rückspülung mit gefiltertem Wasser Ja
Zusatz-Beschreibung
  • Auch während der Rückspülung Versorgung mit gefiltertem Wasser
  • Patentiertes Rückspülsystem - schnelles und gründliches Reinigen des Filters bei gleichzeitig geringem Wasserverbrauch
  • Memory-Ring als Hinweis auf die nächstfällige manuelle Rückspülung
  • Rückspülautomatik mit Bajonett-Anschluss nachrüstbar
  • Große Filterfläche
  • Filtertasse aus stoßfestem Kunststoff ermöglicht einfache Kontrolle der Filterverschmutzung
  • Filtereinsatz komplett austauschbar
  • Alle Werkstoffe sind von der ACS abgenommen
  • Alle Materialien gemäß KTW
  • Von TÜV LGA als geräuscharm zugelassen, Gruppe 1 ohne Einschränkungen
Druck-Messbereich 1,5 ... 16 bar
Mediumstemp. 5 ... 30 oC
Max. Vordruck 16/12 bar

Downloads

Produkte

Artikel-Nr.
Nachrüstvariante ohne drehbares Anschlussstück, Durchlassweite 100 micron

FN74CS-1A

Zubehör & Ersatzteile

Serviceteile

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Dichtringsatz D06F, R 3/4 (VPE10) 0901444  
Dichtringsatz D06F, R 1 und RV281, R 3/4 (VPE10) 0901445  
Dichtringsatz D06F, R 11/4 und RV281, R 1 (VPE10) 0901446  
Austausch-Filtereinsatz zu PRIMUS-FK und PRIMUS-F, 95/110 µm AF74-1A  
Austausch-Filtereinsatz zu PRIMUS-FK und PRIMUS-F, 50 µm AF74-1C  
Austausch-Filtereinsatz zu PRIMUS-FK und PRIMUS-F, 200 µm AF74-1D  
Filtertasse komplett zu PrimusPlus-FK und PrimusPlus-F, R 1/2 - R 11/4 KF74CS-1A  
Manometer 0-16 bar, Gehäuse 63 mm, Anschlusszapfen hinten G1/4 M74CS-A16  
Flanschdichtung R 3/4 - R 1 1/4 5975900  
Anschlussverschraubung mit Außengewindetülle, R 11/4 VST06-11/4A  
Anschlussverschraubung mit Außengewindetülle, R 1/2 VST06-1/2A  
Anschlussverschraubung mit Außengewindetülle, R 3/4 VST06-3/4A  
Anschlussverschraubung mit Außengewindetülle, R 1 VST06-1A  

Zubehör

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Rückspülautomatik Z74S für Filterserie PrimusPlus, R 1/2 - R 11/4 Z74S-AN  
Drehbares Anschluss-Stück zu Primus-Plus, Primus, FKN76CS, FN76CS und FN70C, mit Anschluss Gewindetülle, R 1/2 DA74CS-1/2A  
Drehbares Anschluss-Stück zu Primus-Plus, Primus, FKN76CS, FN76CS und FN70C, mit Anschluss Gewindetülle, R 3/4 DA74C-3/4A  
Drehbares Anschluss-Stück zu Primus-Plus, Primus, FKN76CS, FN76CS und FN70C, mit Anschluss Gewindetülle, R 1 DA74C-1A  
Drehbares Anschluss-Stück zu Primus-Plus, Primus, FKN76CS, FN76CS und FN70C, mit Anschluss Gewindetülle, R 11/4 DA74C-11/4A  
Druckminderer Nachrüstsatz PrimusPlus D06FR-1A  
Doppelringschlüssel zum Entfernen der Filtertasse für 1/2" + 11/4" ZR74CS