Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Filterkombination MiniPlus-FK

Filterkombination MiniPlus-FK

MiniPlus FK06 ausspülbare Filterkombinationen sichern ununterbrochen die Wasserversorgung mit gefiltertem Wasser. Der Feinfilter verhindert das Einspülen...

Produktbeschreibung

MiniPlus FK06 ausspülbare Filterkombinationen sichern ununterbrochen die Wasserversorgung mit gefiltertem Wasser. Der Feinfilter verhindert das Einspülen von Fremdpartikeln, wie z.B. Rostteilchen, Hanfreste und Sandkörner und reduziert so die Korrosionswahrscheinlichkeit. Die abgelagerten Fremdpartikel am Boden der Siebtasse können durch einfaches Ausspülen entfernt werden. Der Druckminderer vermeidet Druckschäden und senkt den Wasserverbrauch. Das Gerät entspricht den DIN/DVGW Anforderungen. Aufgrund ihrer geringen Baugröße eignen sich die Feinfilter auch bei sehr eingeschränkten Platzverhältnissen. 

Technische Eigenschaften

Zulassungen
  • DVGW, DIN
Rohranschluss Außengewinde
Einbaulage horizontal
Max. Betriebsdruck 16 bar
Druck-Bereich 1,5 ... 6 bar
Werkstoff Ventilkörper entzinkungsbeständiges Messing
Werkstoff der Federhaube Kunststoff
Filterfeinheit 100 micron
Kunststoff-Filtertasse Ja
Einstellskala Ja
Entlastetes Einsitzventil Ja
Filtertyp ausspülbar
Zusatz-Beschreibung
  • Sollwert direkt an der Einstellanzeige ablesbar
  • Sollwertfeder außerhalb des Trinkwasserbereichs
  • Ventileinsatz aus hochwertigem Kunststoff, komplett austauschbar
  • Auch während der Ausspülung Versorgung mit gefiltertem Wasser
  • Vordruckkompensation - schwankende Vordrücke haben keinen Einfluss auf den Hinterdruck
  • Filtertasse aus stoßfestem Kunststoff ermöglicht einfache Kontrolle der Filterverschmutzung
  • Filtertasse und Sieb komplett austauschbar
  • Alle Werkstoffe sind von der ACS abgenommen
  • Alle Materialien gemäß KTW
  • Von TÜV LGA als geräuscharm zugelassen, Gruppe 1 ohne Einschränkungen
Max. Vordruck 16 bar

Downloads

Produkte

Artikel-Nr. Nennweite DN
Anschlussdurchmesser
Nenndurchfluss
Max. Betriebstemperatur
Gewindetülle, untere/obere Durchlassweite 100 micron

FK06-1/2AA
15 mm 1/2 inch 2,5 40 °C

FK06-3/4AA
20 mm 3/4 inch 2,9 40 °C

FK06-1AA
25 mm 1 inch 6 40 °C

FK06-11/4AA
32 mm 1 1/4 inch 6,2 40 °C

Zubehör & Ersatzteile

Zubehör

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Manometer, GehäuseduraManometer, Teilung 0-25 bar, R 1/4, Anschluss hinten, Gehäusedurchmesser 63 mmchmesser 63 mm, Anschlusszapfen hinten G 1/4", Teilung 0 - 25 bar M07M-A25  
Manometer, Teilung 0-4 bar, R 1/4, Anschluss hinten, Gehäusedurchmesser 63 mm M07M-A4  
Manometer, Teilung 0-10 bar, R 1/4, Anschluss hinten, Gehäusedurchmesser 63 mm M07M-A10  
Manometer, Teilung 0-16 bar, R 1/4, Anschluss hinten, Gehäusedurchmesser 63 mm M07M-A16  
Anschlussverschraubung mit Löttülle, R 1/2 - 15 mm VST06-1/2B  
Anschlussverschraubung mit Löttülle, R 11/4 - 35 mm VST06-11/4B  
Anschlussverschraubung mit Löttülle, R 3/4 - 22 mm VST06-3/4B  
Anschlussverschraubung mit Löttülle, R 1 - 28 mm VST06-1B  
Doppel-Ringschlüssel zum Lösen von Federhaube und Siebtasse für die Anschlussgrößen, R 1/2 - R 2 ZR06K  

Ersatzteile

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Verschlussstopfen mit O-Ring R1/4" (5 Stück) für 1/2" - 2" S06K-1/4  
Federhaube komplett mit Einstellskala D06F, D05FS und HS10S, R 1/2 - R 3/4, ohne Feder 0901515  
Dichtringsatz D06F, R 3/4 (VPE10) 0901444  
Dichtringsatz D06F, R 1 und RV281, R 3/4 (VPE10) 0901445  
Dichtringsatz D06F, R 11/4 und RV281, R 1 (VPE10) 0901446  
O-Ringsatz D06F, R 1/2 - R 3/4 (VPE10) 0901246  
O-Ringsatz D06F, R 1 - R 11/4 (VPE10), ab Bj 1997 0901499  
O-Ring-Satz für Stützkörper (10 Stück) für R 3/4 - R 1 1/4 0903128  
O-Ring-Satz für Stützkörper (10 Stück) für R 1/2 0903127  
Anschlussverschraubung mit Außengewindetülle, R 11/4 VST06-11/4A  
Anschlussverschraubung mit Außengewindetülle, R 1/2 VST06-1/2A  
Anschlussverschraubung mit Außengewindetülle, R 3/4 VST06-3/4A  
Anschlussverschraubung mit Außengewindetülle, R 1 VST06-1A  
Dichtringsatz (10 Stück) für 1/2" 0901443  
Federhaube ohne Feder mit Einstellskala für R 1 + R 1 1/4 0901516  
Ventileinsatz komplett (ohne Sieb) für R 1 + 1 1/4 D06FA-1B  
Ventileinsatz komplett für R 1/2 - R 3/4 D06FA-1/2  
Ersatzsieb 105/135 µm zu MiniPlus-FK und MiniPlus-FF, R 1/2 (VPE5) AS06-1/2A  
Ersatzsieb 105/135 µm zu MiniPlus-FK und MiniPlus-FF, R 3/4 - R 11/4 (VPE5) AS06-1A  
Filtertasse komplett zu MiniPlus-FF und MiniPlus-FK, R 1/2 KF06-1/2A  
Filtertasse komplett zu MiniPlus-FF und MiniPlus-FK, R 3/4 - R 11/4 KF06-1A