Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Filterkombination PrimusPlus-FK

Filterkombination PrimusPlus-FK

In den Filterkombinationen sind rückspülbarer Feinfilter und Druckminderer in einem Gerät integriert. Sie sichern ununterbrochen die Wasserversorgung...

Produktbeschreibung

In den Filterkombinationen sind rückspülbarer Feinfilter und Druckminderer in einem Gerät integriert. Sie sichern ununterbrochen die Wasserversorgung mit gefiltertem Wasser. Der Feinfilter verhindert das Einspülen von Fremdpartikeln, wie .z.B. Rostteilchen, Hanfreste und Sandkörner und reduziert so die Korrosionswahrscheinlichkeit. Der Druckminderer vermeidet Druckschäden und senkt den Wasserverbrauch. Die Filterkombinationen sind speziell für den Einbau in Hauswasseranlagen geeignet, in denen ein Druckminderer benötigt wird. Der Einbau in waagrechte und senkrechte Rohrleitungen ist möglich. 

Technische Eigenschaften

Zulassungen
  • DVGW (Zulassung für alle Filter mit 100 micron Durchlassweite und drehbarem Anschlussstück)
  • SVGW (Zulassung für alle Filter mit 100 micron Durchlassweite und drehbarem Anschlussstück)
Medium

Trinkwasser 

Einbaulage horizontal oder vertikal
Druck-Bereich 1,5 ... 6 bar
Nenndurchfluss 6,2
Werkstoff Ventilkörper Kunststoff
Werkstoff der Federhaube Kunststoff
Kunststoff-Filtertasse Ja
Entlastetes Einsitzventil Ja
Rückspülung mit gefiltertem Wasser Ja
Zusatz-Beschreibung
  • Integrierter Druckminderer mit entlastetem Einsitzventil
  • Vordruckkompensation - schwankende Vordrücke haben keinen Einfluss auf den Hinterdruck
  • Auch während der Rückspülung Versorgung mit gefiltertem Wasser
  • Patentiertes Rückspülsystem - schnelles und gründliches Reinigen des Filters bei gleichzeitig geringem Wasserverbrauch
  • Memory-Ring als Hinweis auf die nächstfällige manuelle Rückspülung
  • Rückspülautomatik mit Bajonett-Anschluss nachrüstbar
  • Große Filterfläche
  • Filtertasse aus stoßfestem, glasklaren Kunststoff -ermöglicht einfache Kontrolle der Filterverschmutzung
  • Filtereinsatz komplett austauschbar
  • Normgerechter Ablaufanschluss
  • Alle Werkstoffe sind von der ACS abgenommen
  • Alle Materialien gemäß KTW
  • Von TÜV LGA als geräuscharm zugelassen, Gruppe 1 ohne Einschränkungen
Druck-Messbereich 1,5 ... 16 bar
Mediumstemp. 5 ... 30 oC
Max. Vordruck 16/12 bar

Downloads

Produkte

Artikel-Nr. Filterfeinheit
Nachrüstvariante ohne drehbares Anschlussstück, Durchlassweite 100 micron

FKN74CS-1A
100000 micron
Nachrüstvariante ohne drehbares Anschlussstück, Durchlassweite 50 micron

FKN74CS-1C
50 micron

Zubehör & Ersatzteile

Ersatzteile2721

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Dichtringsatz D06F, R 3/4 (VPE10) 0901444  
Dichtringsatz D06F, R 1 und RV281, R 3/4 (VPE10) 0901445  
Dichtringsatz D06F, R 11/4 und RV281, R 1 (VPE10) 0901446  
Austausch-Filtereinsatz zu PRIMUS-FK und PRIMUS-F, 95/110 µm AF74-1A  
Austausch-Filtereinsatz zu PRIMUS-FK und PRIMUS-F, 50 µm AF74-1C  
Austausch-Filtereinsatz zu PRIMUS-FK und PRIMUS-F, 200 µm AF74-1D  
Filtertasse komplett zu PrimusPlus-FK und PrimusPlus-F, R 1/2 - R 11/4 KF74CS-1A  
Manometer 0-16 bar, Gehäuse 63 mm, Anschlusszapfen hinten G1/4 M74CS-A16  
Flanschdichtung R 3/4 - R 1 1/4 5975900  
Anschlussverschraubung mit Außengewindetülle, R 11/4 VST06-11/4A  
Anschlussverschraubung mit Außengewindetülle, R 1/2 VST06-1/2A  
Anschlussverschraubung mit Außengewindetülle, R 3/4 VST06-3/4A  
Anschlussverschraubung mit Außengewindetülle, R 1 VST06-1A  
Ventileinsatz komplett (ohne Sieb) für R 1 + 1 1/4 D06FA-1B  

Zubehör2720

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Rückspülautomatik Z74S für Filterserie PrimusPlus, R 1/2 - R 11/4 Z74S-AN  
Drehbares Anschluss-Stück zu Primus-Plus, Primus, FKN76CS, FN76CS und FN70C, mit Anschluss Gewindetülle, R 1/2 DA74CS-1/2A  
Drehbares Anschluss-Stück zu Primus-Plus, Primus, FKN76CS, FN76CS und FN70C, mit Anschluss Gewindetülle, R 3/4 DA74C-3/4A  
Drehbares Anschluss-Stück zu Primus-Plus, Primus, FKN76CS, FN76CS und FN70C, mit Anschluss Gewindetülle, R 1 DA74C-1A  
Drehbares Anschluss-Stück zu Primus-Plus, Primus, FKN76CS, FN76CS und FN70C, mit Anschluss Gewindetülle, R 11/4 DA74C-11/4A  
Doppelringschlüssel zum Entfernen der Filtertasse für 1/2" + 11/4" ZR74CS