Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Fußbodenheizungsregler HCC80/HCE80

Fußbodenheizungsregler HCC80/HCE80

Fußbodenheizungsregler für bis zu 5 Raumregelkreise (bei Einsatz des Submoduls HCS80 erweiterbar auf 8 Raumregelkreise). Zur individuellen Zonen/Ra...

Produktbeschreibung

Fußbodenheizungsregler für bis zu 5 Raumregelkreise (bei Einsatz des Submoduls HCS80 erweiterbar auf 8 Raumregelkreise). Zur individuellen Zonen/Raumregelung mit Zeitprogramm für bis zu 12 Zonen/Räume wird das evohome Bediengerät ATC928G verwendet, mit dem sie zusätzlich das Heizsystem via Smartphone APP fernbedienen können.
  • Bedienung über 2 Tasten
  • Konfigurationsschalter für stromlos offene oder geschlossene Thermoantriebe.
  • Fehleranzeige durch farblich blinkende error display via blinking zone LED
  • Statusanzeige für Ventil öffnen = LED an Zone leuchtet grün
  • Funk Kommunikationscheck
  • bis zu 3 Regler können mit einer Antenne verbunden werden, externe HRA80 oder interne Antenne

Technische Eigenschaften

Regel-Software Selbstlernende Fuzzy Logic Raumtemperaturregelung
ErP Klasse VIII
HW-Eingänge
  • Anschluss für externe Antenne HRA80
  • Kontakt Heizen/Kühlen
HW-Ausgänge
  • 5 Zonen für max. 15 Antriebe (max. 3 Antriebe pro Zone) MT4-230
  • Ausgang zur Ansteuerung der Pumpe
  • für HCE80, HCC80: Analogausgang für Kesselrückgriff über Heizkreis (z.B. MCR200, Smile, ZG252, Panther, Tiger, EAGLE)
Montage Hutschiene oder Wandmontage
Versorgungsspannung 230 Vac, 50Hz, 1750 VA mit angeschlossener Pumpe (max. 6 A)
Art d. Klemmen abnehmbarer Verbindungsstecker für Thermoantriebe
Weitere Informationen http://ufh.ecc.emea.honeywell.com

Downloads

Produkte

Artikel-Nr. Produktbeschreibung
Mit Analogausgang für Kesselrückgriff

HCE80

HCC80
Zubehör

HCS80
Submodul als Erweiterungsmodul von 5 auf 8 Zonen für den Fußbodenregler HCC80/HCE80

HCF82
Drahtloser Raumtemperaturfühler (ohne Temperaturwähler)

HRA80
externe Funkantenne für HCE80

Zubehör & Ersatzteile

Weiteres Zubehör

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Drahtloser Temperaturwähler mit Raumfühler, 5 bis 35 °C, 868 MHz, weiß, für evohome T87RF2059  
Heizkörperregler drahtlos (868 MHz-Band) HR92  

Thermische Stellantriebe

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Thermoelektrischer Stellantrieb 230 V~, 50/60 Hz, Hub 4 mm, stromlos offen, mit Hubanzeige MT4-230-NO  
Thermoelektrischer Stellantrieb 230 V~, 50/60 Hz, Hub 4 mm, stromlos geschlossen, mit Hubanzeige MT4-230-NC