Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hauswasser-Feinfilter F76S

Hauswasser-Feinfilter F76S

76S rückspülbare Feinfilter sichern ununterbrochen die Wasserversorgung mit gefiltertem Wasser...

Produktbeschreibung

F76S rückspülbare Feinfilter sichern ununterbrochen die Wasserversorgung mit gefiltertem Wasser. Der Feinfilter verhindert das Einspülen von Fremdpartikeln, wie z.B. Rostteilchen, Hanfreste und Sandkörner und reduziert so die Korrosionswahrscheinlichkeit. Das Gerät entspricht den Anforderungen der jeweils gültigen DIN/DVGW Vorgabe. 

Technische Eigenschaften

Zulassungen
  • DVGW (Zulassung für alle Filter mit 100 micron Durchlassweite)
  • SVGW (Zulassung für alle Filter mit 100 micron Durchlassweite)
Medium Trinkwasser
Einbaulage horizontal
Werkstoff Ventilkörper entzinkungsbeständiges Messing
Filterfeinheit 100 micron
Filtertyp rückspülbar
Rückspülung mit gefiltertem Wasser Ja
Zusatz-Beschreibung
  • Double Spin Technologie für die Nennweiten R 1/2 bis R 1 1/4 - Kartusche mit außenliegendem Rotor, dadurch gleichzeitige Reinigung von unterem und oberem Filterbereich - Visuelle Funktionskontrolle möglich
  • Auch während der Rückspülung Versorgung mit gefiltertem Wasser
  • Patentiertes Rückspülsystem - schnelles und gründliches Reinigen des Filters bei gleichzeitig geringem Wasserverbrauch
  • Memory-Ring als Hinweis auf die nächstfällige manuelle Rückspülung
  • Rückspülautomatik mit Bajonett-Anschluss nachrüstbar
  • Große Filterfläche
  • Filtertasse aus stoßfestem Kunststoff ermöglicht einfache Kontrolle der Filterverschmutzung
  • Filtereinsatz und komplette Filtertasse austauschbar
  • Auch ohne Anschlussverschraubungen lieferbar
  • Normierter Ablaufanschluss
  • Alle Werkstoffe sind von der ACS abgenommen
  • Alle Materialien gemäß KTW
  • Von TÜV LGA als geräuscharm zugelassen, Gruppe 1 ohne Einschränkungen

Downloads

Produkte

Artikel-Nr. Nennweite DN
Rohranschluss
Anschlussdurchmesser
Max. Mediumstemp.
Nenndurchfluss
Kunststoff-Filtertasse
Druck-Messbereich
Gewindetülle, obere/untere Durchlassweite 105/135 µm, DIN/DVGW geprüft

F76S-1/2AA
15 mm Außengewinde 1/2 inch 40 oC 4,8 1,5 ... 16 bar

F76S-3/4AA
20 mm Außengewinde 3/4 inch 40 oC 7,2 1,5 ... 16 bar

F76S-1AA
25 mm Außengewinde 1 inch 40 oC 9,8 1,5 ... 16 bar

F76S-11/4AA
32 mm Außengewinde 1 1/4 inch 40 oC 10,7 1,5 ... 16 bar

F76S-11/2AA
40 mm Außengewinde 1 1/2 inch 40 oC 21 1,5 ... 16 bar

F76S-2AA
50 mm Außengewinde 2 inch 40 oC 22 1,5 ... 16 bar
Rotguss-Filtertasse, Gewindetülle, obere/untere Durchlassweite 105/135 µm, DIN/DVGW geprüft

F76S-1/2AAM
15 mm Außengewinde 1/2 inch 70 oC 4,8 - 1,5 ... 25 bar

F76S-3/4AAM
20 mm Außengewinde 3/4 inch 70 oC 7,2 - 1,5 ... 25 bar

F76S-1AAM
25 mm Außengewinde 1 inch 70 oC 9,8 - 1,5 ... 25 bar

F76S-11/4AAM
32 mm Außengewinde 1 1/4 inch 70 oC 10,7 - 1,5 ... 25 bar

F76S-11/2AAM
40 mm Außengewinde 1 1/2 inch 70 oC 21 - 1,5 ... 25 bar

F76S-2AAM
50 mm Außengewinde 2 inch 70 oC 22 - 1,5 ... 25 bar
Ohne Anschlussverschraubungen, obere/untere Durchlassweite 105/135 µm, DIN/DVGW geprüft

F76S-3/4EA
20 mm 3/4 inch 40 oC 7,2 1,5 ... 16 bar

F76S-1EA
25 mm 1 inch 40 oC 9,8 1,5 ... 16 bar

F76S-11/4EA
32 mm 1 1/4 inch 40 oC 10,7 1,5 ... 16 bar

F76S-11/2EA
40 mm 1 1/2 inch 40 oC 21 1,5 ... 16 bar

F76S-2EA
50 mm 2 inch 40 oC 22 1,5 ... 16 bar

Zubehör & Ersatzteile

Zubehör

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Rotguss-Filtertasse FT09RS, R 1/2 - R 11/4 FT09RS-1A  
Rotguss-Filtertasse FT09RS, R 11/2 - R 2 FT09RS-11/2A  
Doppel-Ringschlüssel zu HS10S, F76S, PRIMUS-F, PRIMUS-FK ZR10K-3/4  
Doppel-Ringschlüssel zu HS10S, F76S, FN09S ZR10K-11/2  
Doppel-Ringschlüssel zu HS10S, F76S, F76CS, FN76CS, FN09S ZR10K-1  
Rückspülautomatik zum automatischen Rückspülen des Filters in einstellbaren Zeitintervallen 230 V, 50/60 Hz, 10 mit geformtem, elektrischem Schuko-Stecker Z11S-A  
Rückspülautomatik 24 V, 50/60 Hz, 10 ohne elektrischen Stecker Z11S-B  
Rückspülautomatik 230 V, 50/60 Hz, 10 mit geformtem, elektrischem Schuko-Stecker Typ 12, Schweiz Z11S-Z  
Anschlussverschraubung mit Löttülle, R 11/4 - 35 mm VST06-11/4B  
Anschlussverschraubung mit Löttülle, R 11/2 - 42 mm VST06-11/2B  
Anschlussverschraubung mit Löttülle, R 2 - 54 mm VST06-2B  
Anschlussverschraubung mit Löttülle, R 3/4 - 22 mm VST06-3/4B  
Anschlussverschraubung mit Löttülle, R 1 - 28 mm VST06-1B  
Differenzdruckschalter für die Größen DN65/80/100 DDS76-1  
Differenzdruckschalter, Vordruck max. 16 bar, R 1/2 - R 3/4 DDS76-1/2  
Differenzdruckschalter, Vordruck max. 16 bar, R11/2 - R 2 DDS76-11/2  
Anschluss-Set mit Löttülle 1/2" VST06-1/2BR  

Ersatzteile

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Dichtringsatz D06F, R 3/4 (VPE10) 0901444  
Dichtringsatz D06F, R 1 und RV281, R 3/4 (VPE10) 0901445  
Dichtringsatz D06F, R 11/4 und RV281, R 1 (VPE10) 0901446  
Dichtringsatz D06F, R 11/2 und RV281, R 11/4 (VPE10) 0901447  
Dichtringsatz D06F, R 2 (VPE10) 0901448  
O-Ringsatz (10 Stück) R 1/2 + R 1 1/4 0900747  
O-Ringsatz (10 Stück) R 1 1/2 + R 2 0900748  
Feder für R 1/2 - R 1 1/4 2074900  
Feder für R 1 1/2 - R 2 2159400  
Anschlussverschraubung mit Außengewindetülle, R 11/4 VST06-11/4A  
Anschlussverschraubung mit Außengewindetülle, R 1/2 VST06-1/2A  
Anschlussverschraubung mit Außengewindetülle, R 11/2 VST06-11/2A  
Anschlussverschraubung mit Außengewindetülle, R 2 VST06-2A  
Anschlussverschraubung mit Außengewindetülle, R 3/4 VST06-3/4A  
Anschlussverschraubung mit Außengewindetülle, R 1 VST06-1A  
Manometer, Teilung 0-16 bar, R 1/4, Anschluss unten, Gehäusedurchmesser 63 mm M76K-A16  
Austausch-Filtereinsatz 105/135 µm zu Filter und Filterkombinationen AF11S-1/2A  
Austausch-Filtereinsatz 105/135 µm zu Filter und Filterkombinationen AF11S-1A  
Austausch-Filtereinsatz 105/135 µm zu Filter und Filterkombinationen AF11S-11/2A  
Austausch-Filtereinsatz, Double Spin, 105/135 µm zu Filter und Filterkombinationen AF11DS-1/2A  
Austausch-Filtereinsatz, Double Spin, 105/135 µm zu Filter und Filterkombinationen AF11DS-1A  
Klarsicht-Filtertasse komplett zu Filter/-kombinationen ab 1997, R 1/2 - R 11/4 KF11S-1A  
Klarsicht-Filtertasse komplett zu Filter/-kombinationen ab 1997, R 11/2 - R 2 KF11S-11/2A  
Rotguss-Filtertasse FT09RS, R 1/2 - R 11/4 FT09RS-1A  
Rotguss-Filtertasse FT09RS, R 11/2 - R 2 FT09RS-11/2A  
Kugelhahn mit Dichtring zu Filter/-kombinationen ab 1997, R 1/2 - R 2 KH11S-1A  
Ablaufanschlussstück zu Filter und Filterkombinationen AA76-1/2A