Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hauswasser-Station HS10S

Hauswasser-Station HS10S

Produktbeschreibung

HS10S Hauswasser-Station integriert Rückflussverhinderer mit Prüfventil, rückspülbarer Feinfilter, Druckminderer und Absperrventil in einem Gerät. Sie sichern ununterbrochen die Wasserversorgung mit gefiltertem Wasser. Der Feinfilter verhindert das Einspülen von Fremdpartikeln, wie z.B. Rostteilchen, Hanfreste und Sandkörner und reduziert so die Korrosionswahrscheinlichkeit. Der Rückflussverhinderer schützt das Trinkwassernetz vor Rückdrücken, Rückfließen und Rücksaugen gesundheitsschädlicher Flüssigkeiten. Der Druckminderer vermeidet Druckschäden und senkt den Wasserverbrauch. Alle Einzelgeräte entsprechen den Anforderungen der jeweils gültigen DIN/DVGW Vorgabe. Merkmale die für die Einzelgeräte gelten, sind auch für die Hauswasser-Station gültig. 

Technische Eigenschaften

Zulassungen
  • DVGW (Zulassung für alle Filter mit 100 micron Durchlassweite)
  • SVGW(Zulassung für alle Filter mit 100 micron Durchlassweite)
Medium

Trinkwasser 

Rohranschluss Außengewinde
Einbaulage horizontal
Druck-Bereich 1,5 ... 6 bar
Werkstoff Ventilkörper entzinkungsbeständiges Messing
Werkstoff der Federhaube Kunststoff
Filterfeinheit 100 micron
Einstellskala Ja
Entlastetes Einsitzventil Ja
Filtertyp rückspülbar
Rückspülung mit gefiltertem Wasser Ja
Integrierter Rückflussverhinderer Ja
Zusatz-Beschreibung
  • Double Spin Technologie für die Nennweiten R 1/2 bis R 1 1/4 - Kartusche mit außenliegendem Rotor, dadurch gleichzeitige Reinigung von unterem und oberem Filterbereich - Visuelle Funktionskontrolle möglich
  • Besonders platzsparend durch Integration von Druckminderer, Feinfilter, Rückflussverhinderer und Absperrventil
  • Auch während der Rückspülung Versorgung mit gefiltertem Wasser
  • Patentiertes Rückspülsystem - schnelles und gründliches Reinigen des Filters bei gleichzeitig geringem Wasserverbrauch
  • Rückspülautomatik mit Bajonett-Anschluss nachrüstbar
  • Filtertasse aus stoßfestem Kunststoff ermöglicht einfache Kontrolle der Filterverschmutzung
  • Vordruckkompensation - schwankende Vordrücke haben keinen Einfluss auf den Hinterdruck
  • Filtereinsatz und komplette Filtertasse austauschbar
  • Ventileinsatz aus hochwertigem Kunststoff, komplett austauschbar
  • Alle Werkstoffe sind von der ACS abgenommen
  • Alle Materialien gemäß KTW
  • Von TÜV LGA als geräuscharm zugelassen, Gruppe 1 ohne Einschränkungen

Downloads

Produkte

Artikel-Nr. Nennweite DN
Anschlussdurchmesser
Max. Mediumstemp.
Nenndurchfluss
Kunststoff-Filtertasse
Max. Vordruck
Gewindetülle, untere/obere Durchlassweite 105/135 µm, DIN/DVGW geprüft

HS10S-1/2AA
15 mm 1/2 inch 40 oC 2,7 16 bar

HS10S-3/4AA
20 mm 3/4 inch 40 oC 3,2 16 bar

HS10S-1AA
25 mm 1 inch 40 oC 7,6 16 bar

HS10S-11/4AA
32 mm 1 1/4 inch 40 oC 8,9 16 bar

HS10S-11/2AA
40 mm 1 1/2 inch 40 oC 12,6 16 bar

HS10S-2AA
50 mm 2 inch 40 oC 13 16 bar
Rotguss-Filtertasse, Gewindetüllen, untere/obere Durchlassweite 100 micron

HS10S-1/2AAM
15 mm 1/2 inch 70 oC 2,7 - 25 bar

HS10S-3/4AAM
20 mm 3/4 inch 70 oC 3,2 - 25 bar

HS10S-1AAM
25 mm 1 inch 70 oC 7,6 - 25 bar

HS10S-11/4AAM
32 mm 1 1/4 inch 70 oC 8,9 - 25 bar

HS10S-11/2AAM
40 mm 1 1/2 inch 70 oC 12,6 - 25 bar

HS10S-2AAM
50 mm 2 inch 70 oC 13 - 25 bar

Zubehör & Ersatzteile

Zubehör

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Doppel-Ringschlüssel zu HS10S, F76S, FN09S ZR10K-11/2  
Doppel-Ringschlüssel zu HS10S, F76S, F76CS, FN76CS, FN09S ZR10K-1  
Doppelringschlüssel zum Entfernen der Filtertasse für R 1/2 + R 3/4 ZR10K-1/2  
Rückspülautomatik zum automatischen Rückspülen des Filters in einstellbaren Zeitintervallen 230 V, 50/60 Hz, 10 mit geformtem, elektrischem Schuko-Stecker Z11S-A  

Ersatzteile

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Prüfventil für R 1/2 - R 2 2421100  
Absperrkugelhahn, R 1/2 2192900  
Federhaube komplett mit Einstellskala D06F, D05FS und HS10S, R 1/2 - R 3/4, ohne Feder 0901515  
Federhaube komplett mit Einstellskala D06F, R 11/2 - R 2 und HS10S, ohne Feder 0901518  
Dichtringsatz D06F, R 3/4 (VPE10) 0901444  
Dichtringsatz D06F, R 1 und RV281, R 3/4 (VPE10) 0901445  
Dichtringsatz D06F, R 11/4 und RV281, R 1 (VPE10) 0901446  
Dichtringsatz D06F, R 11/2 und RV281, R 11/4 (VPE10) 0901447  
Dichtringsatz D06F, R 2 (VPE10) 0901448  
Einsteck-Rückflussverhinderer HS10S, R 1 2164400  
Einsteck-Rückflussverhinderer HS10S, R 11/4 2164500  
Einsteck-Rückflussverhinderer HS10S, R 11/2 2164600  
Einsteck-Rückflussverhinderer HS10S, R 2 2164700  
Einsteck-Rückflussverhinderer HS10S und SG150/D, R 1/2 2166200  
Einsteck-Rückflussverhinderer HS10S, SG150/D und BA295STN, R 3/4 2110200  
Absperrkugelhahn, R 3/4 2193100  
Absperrkugelhahn, R 1 2193200  
Absperrkugelhahn, R 11/4 2193300  
Absperrkugelhahn, R 11/2 2193400  
Absperrkugelhahn, R 2 2193500  
O-Ringsatz (10 Stück) R 1/2 + R 1 1/4 0900747  
O-Ringsatz (10 Stück) R 1 1/2 + R 2 0900748  
Feder für R 1/2 - R 1 1/4 2074900  
Feder für R 1 1/2 - R 2 2159400  
Federhaube ohne Feder mit Einstellskala für R 1 + R 1 1/4 0901516  
Manometer, Teilung 0-25 bar, R 1/4, Anschluss unten, Gehäusedurchmesser 50 mm M38K-A25  
Manometer, Teilung 0-16 bar, R 1/4, Anschluss unten, Gehäusedurchmesser 50 mm M38K-A16  
Manometer, Teilung 0-10 bar, R 1/4, Anschluss unten, Gehäusedurchmesser 50 mm M38K-A10  
Ventileinsatz komplett für R 1/2 - R 3/4 D06FA-1/2  
Ventileinsatz komplett für R 1 - R 11/4 bis Bj 1997 D06FA-1A  
Ventileinsatz komplett für R 11/2 - R 2 D06FA-11/2  
Austausch-Filtereinsatz 105/135 µm zu Filter und Filterkombinationen AF11S-1/2A  
Austausch-Filtereinsatz 105/135 µm zu Filter und Filterkombinationen AF11S-1A  
Austausch-Filtereinsatz 105/135 µm zu Filter und Filterkombinationen AF11S-11/2A  
Austausch-Filtereinsatz, Double Spin, 105/135 µm zu Filter und Filterkombinationen AF11DS-1/2A  
Austausch-Filtereinsatz, Double Spin, 105/135 µm zu Filter und Filterkombinationen AF11DS-1A  
Klarsicht-Filtertasse komplett zu Filter/-kombinationen ab 1997, R 1/2 - R 11/4 KF11S-1A  
Klarsicht-Filtertasse komplett zu Filter/-kombinationen ab 1997, R 11/2 - R 2 KF11S-11/2A  
Rotguss-Filtertasse FT09RS, R 1/2 - R 11/4 FT09RS-1A  
Rotguss-Filtertasse FT09RS, R 11/2 - R 2 FT09RS-11/2A  
Kugelhahn mit Dichtring zu Filter/-kombinationen ab 1997, R 1/2 - R 2 KH11S-1A  
Ablaufanschlussstück zu Filter und Filterkombinationen AA76-1/2A