Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Magnetischer Heizungsfilter, MHF49

Magnetischer Heizungsfilter, MHF49

Mit dem magnetischen Heizungsfilter werden Verschmutzungen (z. B. Schlamm, Sand, Rost, Eisenpartikel usw.)...

Produktbeschreibung

Mit dem magnetischen Heizungsfilter werden Verschmutzungen (z. B. Schlamm, Sand, Rost, Eisenpartikel usw.), die beim normalen Betrieb eines Heizsystems auftreten, abgeschieden. Auf diese Weise kann ein vorzeitiger Verschleiß und Ausfall des Heizsystems aufgrund von Verschmutzungen verhindert werden. 

Technische Eigenschaften

Medium Wasser oder Wasser-Glykol-Gemisch gemäß VDI-Richtlinie 2035
Max. Betriebsdruck 6 bar
Mediumstemp. 5 ... 90 oC
Material des Schaltgehäuses

Polyamid; Glasfaserverstärktes Polyamid; Neodymium Magnet 

Zusatz-Beschreibung
  • Einfache Installation und Wartung
  • Drehbarer Anschluss für jede Einbaulage
  • Geeignet für eine Nachdosierung von bis zu 0,5l Chemikalien
  • Integrierte Absperrarmaturen, ein- und ausgangsseitig
  • Als optionales Zubehör ist eine Dämmschale erhältlich (Art. MHF49-IS)

Produkte

Artikel-Nr. Kvs-Wert
Nennweite DN
Varianten mit Klemmverschraubungen für Kupferrohr

MHF49-1A
7,5 1 mm

MHF49-3/4A
6,8 3/4 mm

MHF49-22A
6,5 22 mm

MHF49-28A
7 28 mm