Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Mehrzonen-Regelsystem evohome 3

Mehrzonen-Regelsystem evohome 3

Das evohome Bediengerät ist ein Einzelraumregler, der bis zu zwölf Räume individuell regeln kann. Verschiedene Applikationen wie z.B. Heizkörperregelung, Mischersteuerung oder Fußbodenheizung sind dabei möglich. Das evohome Bediengerät lässt sich zentral bzw. mit mobilen APPs bedienen. Hierfür stehen Apps für Android und Apple zur Verfügung.

Produktbeschreibung

Das evohome Bediengerät ist ein Einzelraumregler, der bis zu zwölf Räume individuell regeln kann. Verschiedene Applikationen wie z.B. Heizkörperregelung, Mischersteuerung oder Fußbodenheizung sind dabei möglich. Das evohome Bediengerät lässt sich zentral bzw. mit mobilen APPs bedienen. Hierfür stehen Apps für Android und Apple zur Verfügung. 


Jeder Raum (Zone) kann unabhängig mit einem eigenständigen Temperatur- und Zeitprogramm geregelt werden. Zusätzlich kann bei Wärmebedarf mit einem Kesselrelais (BDR91) oder einem OpenTherm-Modul (R8810A) der Wärmeerzeuger angefordert werden. Das Bediengerät ist mit der bewährten Honeywell Funktechnologie ausgestattet. 


Das evohome Bediengerät kann für verschiedenste Heizungskonfigurationen genutzt werden. Es bietet starke Leistungen für die Einzelraumregelung, ist aber auch mit seinem integrierten Raumtemperaturfühler als Raumregler einsetzbar. Die Einzelraumregelung mit ihren Optimierungsfunktionen (Fuzzy-Logik) gewährleistet eine optimale und effiziente Regelung im kompletten Haus. 


Für den Fernzugriff über Internet wird das Bedienteil direkt mittels WiFi in das WLAN-Netzwerk integriert. In diesem Fall werden auch Datum und Uhrzeit über das Internet aktualisiert. 


• Unabhängige Zeit- und Temperaturregelung für bis zu 12 Räume 

• Farbiges Touch-Screen-Display 

• Geeignet zur Wandmontage (mit Unterputznetzteil) oder mit Tischständer 

• Zum bequemen Bedienen kann das Bediengerät aus seiner Halterung herausgenommen werden. Während dieser Zeit wird das Gerät über die wieder aufladbaren Akkus mit Strom versorgt 

• Schnelle Übersicht über alle Räume auf dem Display 

• Die Aktionstaste ermöglicht einen direkten Zugang zu den am meisten genutzten Aktionen, wie z.B. Abwesend- , Economy-, Sondertag- oder Sonderprogramm 

• Einfaches Erstellen z.B. eines Zeitprogramms mit geführter Programmierung und Unterstützung mit graphischem Display 

• Das Gerät wird mit Rahmen in glanzweiß ausgeliefert. Folgende weitere Farben sind über das ATF700 verfügbar: Glanzweiß, Glanzschwarz und Silber 

• Direkte Einbindung in ein bestehendes WiFi Netzwerk möglich 

• Weitere Informationen über das evohome-System unter: www.evohome.info 

 


Technische Eigenschaften

ErP Klasse VIII
Weitere Informationen http://getconnected.honeywell.com

Downloads

Produkte

Artikel-Nr. Sprachen
Besteht aus
evohome Bediengerät

ATC928G3027

DE/IT/FR

Bediengerät ATC928

evohome XL Starter Paket

ATP924G3002

DE/IT/ES

Bediengerät ATC928, 4x Heizkörperregler HR92, Tischständer ATF800

Heizkörperregler

HR92WE

Zubehör & Ersatzteile

Zubehör

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Wandhalter ATF600 ATF600  
Abdeckrahmenset ATF700 ATF700  
Tischständer ATF800 ATF800  

evohome Zubehör

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Fußbodenheizungsregler mit integrierter Empfangsantenne, 868 MHz Funkfrequenz HCC80  
Submodul zur Erweiterung des HCE80 um 3 Zonen HCS80  
Raumfühler für HCC80/HCE80 HCF82  
Regler zu Raumregler-Set HMC82 HM80  
Drahtloser Temperaturwähler mit Raumfühler, 5 bis 35 °C, 868 MHz, weiß, für evohome T87RF2059  

Kesselsteuerung

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Relaismodul zu Brenneranforderung mit 5A-Wechselkontakt BDR91A1000  
OpenTherm-Modul R8810A1018