Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nachrüst-Systemtrenner BA295D, für Außenzapfstellen und Füllarmaturen

Nachrüst-Systemtrenner BA295D, für Außenzapfstellen und Füllarmaturen

Systemtrenner dieses Typs eignen sich zum Schutz von Trinkwassersystemen vor Rückdrücken...

Produktbeschreibung

Systemtrenner dieses Typs eignen sich zum Schutz von Trinkwassersystemen vor Rückdrücken, Rückfließen und Rücksaugen. 

Sie werden zum Schutz der Wasserentnahme an Wasserhähnen im Haushalt, im Garten oder an Zapfstellen verwendet. Flüssigkeiten bis einschließlich Flüssigkeitskategorie 4 gemäß DIN EN 1717 werden geschützt. 

Technische Eigenschaften

Zulassungen
  • DVGW
  • VA(ETA)
Medium

Trinkwasser

Flüssigkeitskategorie (EN1717) Kategorie 4
Nennweite DN 15 mm
Anschlussdurchmesser 3/4 inch
Einbaulage vertikal
Min. Eingangsdruck 1,5 bar
Max. Mediumstemp. 65 oC
Gehäusematerial entzinkungsbeständiges Messing
Zusatz-Beschreibung
  • Schnelle Instandhaltung durch Austauscheinheit - alle BAFunktionsteile in einem Gehäuse, Austausch/Wartung ohne zeitaufwändige Funktionskontrolle
  • High-Speed-Konzept: Schnelle und einfache Montage bzw. Nachrüstung
  • Durch optimierte Position des Ausgangs wird Biegung des angeschlossenen Schlauchs vermieden
  • Integrierter Schmutzfänger eingangsseitig
  • Optimaler Schutz für das Trinkwasserversorgungssystems
  • Eingangsseitiger Rückflussverhinderer und Ablassventil in einem Kartuscheneinsatz kombiniert
  • Drehbares Gehäuse - Anschluss immer in der richtigen Position
  • Minimaler Wartungsaufwand, da Ventileinsatz komplett austauschbar
  • Geringer Wartungsaufwand, da Schmutzsieb und Ventileinsatz ohne Entleerung des Systems komplett austauschbar sind
  • Totraumfrei: Im bestimmungsgemäßen Betrieb keine Stagnation
  • Kompakter Aufbau
  • Geringer Druckabfall und hohe Durchflussleistung
  • Alle Materialien gemäß KTW
  • Von TÜV LGA als geräuscharm zugelassen, Gruppe
  • Jede Entnahmestelle kann einzeln abgesichert werden 
  • Schwenkbarer Kopfanschluss
Max. Vordruck 10 bar

Downloads

Produkte

Artikel-Nr. Druck-Bereich
Beschichtung
Voreingestellter Ausgangsdruck
Standard Version mit G 3/4" (ISO 228-1) Schraubverbindungen am Eingang und G 1" (ISO 228-1) Schraubverbindungen am Ausgang.

BA295D-3/4WHD
100 ... 400 kPa verchromt 1,5 bar
Standardversion mit eingangsseitig G3/4" (ISO 228-1) Anschlussgewinde und ausgangsseitig G1" (ISO 228-1) Anschlussgewinde, 1" IG auf 3/4" AG Gewindeadapter beiliegend, verchromt, mit Ablaufanschluss

BA295D-3/4WH
n.a kPa verchromt n.a
Standardversion mit eingangsseitig G1" (ISO 228-1) Anschlussgewinde und ausgangsseitig G1" (ISO 228-1) Anschlussgewinde

BA295D-3/4WHS
n.a kPa n.a

Zubehör & Ersatzteile

Zubehör

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Druck-Prüfset Analoges Druckmessgerät mit Anzeige des Differenzdrucks. Mit Koffer und Zubehörteilen, ideal für die Kontrolle und Instandhaltung von Systemtrennern vom Typ BA. TKA295  
Elektronisches Druckmessgerät mit digitaler Anzeige, batteriebetrieben. Mit Koffer und Zubehörteilen, ideal für die Kontrolle und Instandhaltung von Systemtrennern vom Typ BA. TK295  
Wartungsset zu BA295STN WS295STN  

Ersatzteile

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Ventileinsatz komplett 1/2" 0904177  
Manometer M18K-A04  
Austauscheinheit BA295D AE295D  
Austauscheinheit BA295D, chrom AE295D-C  
Schmutzfänger zu BA295D S295D  
Kartuscheneinsatz komplett für 1/2" 0903733  
Einsteck-Rückflussverhinderer HS10S, SG150/D und BA295STN, R 3/4 2110200  
Verschlussstopfen mit O-Ring R1/4" (5 Stück) für 1/2" - 2" S06K-1/4  
Verschlussstopfenset aus Messing für BA295D-3/4WHS (VPE5) PS295STN  
Plombierschelle zu BA295D (VPE10) PS295D  
Halteklammer zu BA295D (VPE10) HK295D  
Zapfhahnplombierschelle (nur für BA295D-3/4WH) PS295D-Z