Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Programmierbarer Raumthermostat mit Funk zur Einzelraumregelung CM927

Programmierbarer Raumthermostat mit Funk zur Einzelraumregelung CM927

Vorkonfigurierte Funktionseinheit, bestehend aus Bedieneinheit und Relaisbox. Der CMT927 bietet eine automatische Zeit- und Temperatursteuerung von Heiz- und Kühlsystemen in Wohn- und Geschäftsgebäuden...

Produktbeschreibung

Vorkonfigurierte Funktionseinheit, bestehend aus Bedieneinheit und Relaisbox. Der CMT927 bietet eine automatische Zeit- und Temperatursteuerung von Heiz- und Kühlsystemen in Wohn- und Geschäftsgebäuden. Er kann in Verbindung mit Thermoantrieben, Zonenventilen, Zirkulationspumpen, kleinen Öl- / Gaskesseln und Elektroerhitzern (<5A) eingesetzt werden. In Verbindung mit anderen CM927 Raumgeräten und Empfängerrelais kann er für die Mehrzonenregelung (bis zu 4 Zonen) verwendet werden. 

Technische Eigenschaften

Regel-Funktionen

Fuzzy Regelalgorithmus 

Heizen/Kühlen Heizen oder Kühlen
Schaltzeitabstand

Tageszeit - 1 Minute, Programm - 10 Minuten Schritte

Urlaubsmodus Ja
Optimierung Ja
Temperatur-Schaltpunkte pro Tag

6

ErP Klasse IV
Handbetrieb

Permanente Dauertemperatur einstellbar oder Frostschutz bei ausgeschaltetem Gerät gewährleistet

Temp.-Bereich 0 ... 35 oC
Schaltfunktion

EPU, 24..230 Vac, 5 A ohmsche, 3 A induktiv 

Frequenzbereich 868 ... 868,6 MHz
Blocking immunity

Empfänger Klasse 2 (ETSI EN300220-1 version 1.3.1) 

Schutzart

IP30 

Max. Kabeldurchmesser 2,5 mm2
Batterie-Lebensdauer

2 Jahre  

Spannungsquelle

batteriebetrieben, 2 x 1,5 V AA Alkaline Batterien im Lieferumfang 

Zusatz-Beschreibung
  • LCD-Hinterleuchtung für bessere Anzeige 
  • Automatische Sommer- /Winterzeitumschaltung
  • Anwenderprogramm in nicht-flüchtigem Speicher gesichert
  • werkseitig voreingestellter RF Link zwischen Raumgerät und Relaisbox
  • Installationsmodus

Produkte

Artikel-Nr. Zeitanzeige (Werkseinst.)
Party Timer
Day off Funktion
Anzeige
Produktliteratursprache
1-day program

CMT921A1018
24h - -

niederländisch/französisch

NL, F


CMT921A1026
24h - -

französisch

F


CMT921A1042
AM/PM - -

englisch

UK

Raumthermostat

CMT927A1015
24h - -

niederländisch/französisch

NL, F


CMT927A1023
24h - -

französisch

F


CMT927A1031
24h - -

spanisch

E


CMT927A1049
AM/PM - -

englisch

UK


CMT927A1056
24h - -

italienisch

I


CMT927A1064
24h - -

deutsch/ungarisch/portugiesisch

D, HU, PO


CMT927A1072
24h - -

tschechisch/slowakisch/polnisch

CZ, SK, PL

Zubehör & Ersatzteile

BDR-Relaisbox

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Relaisbox (1-aus) mit niederländischer und französischer LiteraturC R6660D1017  
Relaisbox (1-aus) mit französischer Literatur R6660D1025  
Relaisbox (1-aus) mit spanischer Literatur R6660D1033  
Relaisbox (1-aus) mit englischer Literatur R6660D1041  
Relaisbox (1-aus) mit italienischer Literatur R6660D1058  
Relaismodul zu Brenneranforderung mit 5A-Wechselkontakt BDR91A1000  

CM920 Room unit; ErP Class V

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
7-Tage Raumgerät (belgische Version) CMS927B1015  
7-Tage Raumgerät (französische Version) CMS927B1023  
7-Tage Raumgerät (spanische Version) CMS927B1031  
7-Tage Raumgerät (englische Version) CMS927B1049  
7-Tage Raumgerät (italienische Version) CMS927B1056  
7-Tage Raumgerät (tschechische, slowakische und polnische Version) CMS927B1072  
7-Tage Raumgerät (belgische Version) CMS921B1018  
7-Tage Raumgerät (französische Version) CMS921B1026  
7-Tage Raumgerät (englische version) CMS921B1042  
Programmierbarer Raumthermostat mit Optimierung und Funk 868 MHz, in Verbindung mit HR80/HR92 oder HCE/HCC80 CMS927B1064