Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Rückflussverhinderer RV281, mit Innengewinde-Verschraubungen

Rückflussverhinderer RV281, mit Innengewinde-Verschraubungen

Rückflussverhinderer dieses Typs sind zur selbständigen Verhinderung des Rückdrückens, Rückfließens und Rücksaugens von Wasser unmittelbar hinter...

Produktbeschreibung

Rückflussverhinderer dieses Typs sind zur selbständigen Verhinderung des Rückdrückens, Rückfließens und Rücksaugens von Wasser unmittelbar hinter der Wasserzähleranlage für zentrale Wasserversorgungsanlagen zu verwenden. Sie können aber auch für gewerbliche, industrielle und ähnliche Verbrauchsanlagen eingesetzt werden, wo ein Rückdrücken, Rückfließen und Rücksaugen verhindert werden soll. Die Klassifizierung der Geräte, die dieses Anforderungen erfüllen, geht aus EN 1717 hervor. 

Technische Eigenschaften

Zulassungen
  • DVGW
  • SVGW
Medium
  • Trinkwasser 
Flüssigkeitskategorie (EN1717) Kategorie 2
Max. Mediumstemp. 65/ 90 (short term) oC
Gehäusematerial Messing
Zusatz-Beschreibung
  • Universeller Einsatzbereich
  • KTW-Empfehlungen für Trinkwasser werden eingehalten
  • Erzeugt keine Druckstöße
  • Einfacher Service durch Überwurfverschraubungen
  • Geringer Druckabfall
  • Schallschutzgeprüft Klasse 1, ohne Auflage
  • Alle Werkstoffe sind UBA-konform
Ansprechdruck 0,05 bar
Max. Betriebsdruck 16 bar

Downloads

Produkte

Artikel-Nr. Nennweite DN
Rohranschluss
Anschlussdurchmesser
Nenndurchfluss
Anschlussgröße mit Löttülle

RV281-1/2B
15 mm Löttülle 1/2 inch 4,5

RV281-3/4B
20 mm Löttülle 3/4 inch 9,1

RV281-1B
25 mm Löttülle 1 inch 17

RV281-11/4B
32 mm Löttülle 1 1/4 inch 28

RV281-11/2B
40 mm Löttülle 1 1/2 inch 38

RV281-2B
50 mm Löttülle 2 inch 60
Anschlussgröße mit Außengewinde

RV281-1/2E
15 mm Außengewinde 3/4 inch 4,5

RV281-3/4E
20 mm Außengewinde 1 inch 9,1

RV281-1E
25 mm Außengewinde 1 1/4 inch 17

RV281-11/4E
32 mm Außengewinde 1 1/2 inch 28

RV281-11/2E
40 mm Außengewinde 2 inch 38

RV281-2E
50 mm Außengewinde 2 1/2 inch 60
Anschlussgröße mit Innengewindetülle

RV281-1/2A
15 mm Innengewinde 1/2 inch 4,5

RV281-3/4A
20 mm Innengewinde 3/4 inch 9,1

RV281-1A
25 mm Innengewinde 1 inch 17

RV281-11/4A
32 mm Innengewinde 1 1/4 inch 28

RV281-11/2A
40 mm Innengewinde 1 1/2 inch 38

RV281-2A
50 mm Innengewinde 2 inch 60

Zubehör & Ersatzteile

Serviceteile

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Kegelführung RV280/281, R 1/2 5534900  
Kegelführung RV280/281, R 3/4 5535100  
Kegelführung RV280/281, R 1 5531500  
Kegelführung RV280/281, R 11/4 5535300  
Kegelführung RV280/281, R 11/2 5535500  
Kegelführung RV280/281, R 2 5535700  
Druckfeder RV280/RV281, R 1/2 2061400  
Druckfeder RV280/RV281, R 3/4 2061500  
Druckfeder RV280/RV281, R 1 2061600  
Druckfeder RV280/RV281, R 11/4 2061700  
Druckfeder RV280/RV281, R 11/2 2062000  
Druckfeder RV280/RV281, R 2 2062400  
Dichtkegel komplett RV280/RV281, R 1/2 0900356  
Dichtkegel komplett RV280/RV281, R 3/4 0900357  
Dichtkegel komplett RV280/RV281, R 1 0900358  
Dichtkegel komplett RV280/RV281, R 11/4 0900359  
Dichtkegel komplett RV280/RV281, R 11/2 0900360  
Dichtkegel komplett RV280/RV281, R 2 0900361  
Dichtringsatz D06F, R 1 und RV281, R 3/4 (VPE10) 0901445  
Dichtringsatz D06F, R 11/4 und RV281, R 1 (VPE10) 0901446  
Dichtringsatz D06F, R 11/2 und RV281, R 11/4 (VPE10) 0901447  
Verschlussstopfenset aus Messing mit Dichtung, R 1/4 (VPE5) S06M-1/4  
Dichtring RV281/R295, R 1/2 5351200  
Dichtring RV281/R295, R 11/2 5163000  
Dichtring RV281/R295, R 2 5163100