Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Rückflussverhinderer RV283P, mit Flanschen

Rückflussverhinderer RV283P, mit Flanschen

ückflussverhinderer dieses Typs sind vorzugsweise zur selbständigen Verhinderung des Rückdrückens, Rückfließens und Rücksaugens von Wasser unmittelba....

Produktbeschreibung

Rückflussverhinderer dieses Typs sind vorzugsweise zur selbständigen Verhinderung des Rückdrückens, Rückfließens und Rücksaugens von Wasser unmittelbar hinter der Wasserzähleranlage, aber auch in Übergabeschächten der Fernwasserversorgung zu verwenden. Sie können aber auch für gewerbliche, industrielle und ähnliche Verbrauchsanlagen eingesetzt werden, wo ein Rückdrücken, Rückfließen und Rücksaugen verhindert werden soll. Die erforderliche Sicherungsarmatur für diese Bereiche wird in der EN 1717 bestimmt. 

Technische Eigenschaften

Zulassungen
  • DVGW (DN 40 - DN 150)
  • KIWA (DN 40 - DN 150)
  • BELGAQUA(DN 40 - DN 150)
Medium
  • Trinkwasser
Flüssigkeitskategorie (EN1717) Kategorie 2
Rohranschluss Flansche
Max. Mediumstemp. 65 oC
Gehäusematerial Grauguss GG25
Beschichtung pulverbeschichtet
Zusatz-Beschreibung
  • Universeller Einsatzbereich
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Erzeugt keine Druckstöße
  • Innen und außen pulverbeschichtet
  • Dichtkegel, Druckfeder und Lippendichtring austauschbar
  • Geringer Druckabfall
  • Alle Werkstoffe sind UBA-konform
  • Alle Werkstoffe sind von der ACS abgenommen
Max. Betriebsdruck 0,05 bar
Max. Vordruck 16 bar

Downloads

Produkte

Artikel-Nr. Nennweite DN
Nenndurchfluss
Prüfzeichen
Gehäusekopf mit Flanschen, PN 16, ISO 7005-2, EN 1092-2, DN40 - DN300, EPDM Lippendichtring

RV283P-40A
40 mm 39

NW - 6310 BU 0492


RV283P-50A
50 mm 62

NW - 6310 BU 0492


RV283P-65A
65 mm 110

NW - 6310 BU 0492


RV283P-80A
80 mm 170

NW - 6310 BU 0492


RV283P-100A
100 mm 240

NW - 6310 BU 0492


RV283P-125A
125 mm 420

NW - 6310 BU 0492


RV283P-150A
150 mm 760

NW - 6310 BU 0492


RV283P-200A
200 mm 1400

-


RV283P-250A
250 mm 2100

-


RV283P-300A
300 mm 3000

-

Zubehör & Ersatzteile

Serviceteile

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Lippendichtring, DN40 2238700  
Dichtkegel, DN40 5605800  
Dichtkegel komplett RV283/P, DN 50 5605900  
Dichtkegel komplett RV283/P, DN 65 0900376  
Dichtkegel komplett RV283/P, DN 80 0900377  
Dichtkegel komplett RV283/P, DN 100 0900378  
Dichtkegel komplett RV283/P, DN 125 0900379  
Dichtkegel komplett RV283/P, DN 150 0900380  
Dichtkegel komplett RV283/P, DN 200 0900381  
Dichtkegel komplett RV283/P, DN 250 0900382  
Dichtkegel komplett RV283/P, DN 300 0900383  
Lippendichtring RV283/P, DN 50 2238800  
Lippendichtring RV283/P-DN 65 5350000  
Lippendichtring für DN80 5350300  
Lippendichtring RV283/P-DN 100 5350400  
Lippendichtring RV283P, DN 125 2070300  
Lippendichtring RV283P, DN 150 2067300  
Lippendichtring RV283/P, DN 200 2238900  
Lippendichtring RV283/P, DN 250 2239000  
Lippendichtring RV283/P, DN 300 2239100  
6Kt.-Stopfen RV283/P, DN 40-50 5726800  
Sechskantstopfen zu D15P und RV283P DN65-DN300 2248700  
Dichtring für Stopfen zu RV283P, DN40-DN 50 und DN65-DN100 ab Bj 07/2013 2166600  
Dichtring für Stopfen zu RV283/P-DN 65-100, bis Bj 06/2013 und DN125-DN300 5350500