Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Rückflussverhinderer RV277, als Kombinationsarmatur

Rückflussverhinderer RV277, als Kombinationsarmatur

Rückflussverhinderer dieses Typs sind besonders geeignet als Kombinationsarmatur vor Druckminderern, Filtern und Filterkombinationen aller Art...

Produktbeschreibung

Rückflussverhinderer dieses Typs sind besonders geeignet als Kombinationsarmatur vor Druckminderern, Filtern und Filterkombinationen aller Art. Rückflussverhinderer sind Sicherungsarmaturen zur selbständigen Verhinderung des Rückdrückens, Rückfließens und Rücksaugens von Wasser, z.B. aus der Trinkwasseranlage in die zentrale Wasserversorgungsanlage. Sie können aber auch für gewerbliche, industrielle und ähnliche Verbrauchsanlagen eingesetzt werden, wo ein Rückdrücken, Rückfließen und Rücksaugen verhindert werden soll. Die Klassifizierung der Geräte, die dieses Anforderungen erfüllen, geht aus EN 1717 hervor. 

Technische Eigenschaften

Zulassungen

DVGW

Medium

Trinkwasser

Flüssigkeitskategorie (EN1717) Kategorie 2
Rohranschluss Außengewinde
Max. Mediumstemp. 65/ 90 (short term) oC
Gehäusematerial Messing
Zusatz-Beschreibung
  • Universeller Einsatzbereich
  • Leichter Einbau
  • Geräuschloser Betrieb
  • Erzeugt keine Druckstöße
  • KTW-Empfehlungen für Trinkwasser werden eingehalten
  • Geringer Druckabfall
  • Alle Werkstoffe sind UBA-konform
Max. Betriebsdruck 0,01 bar
Max. Vordruck 25 bar

Downloads

Produkte

Artikel-Nr. Nennweite DN
Anschlussdurchmesser
Nenndurchfluss
Gewindetülle 1/2" - 2" Überwurfmutter 1" - 21/2"

RV277-1/2A
15 mm 1/2 inch 6

RV277-3/4A
20 mm 3/4 inch 10

RV277-1A
25 mm 1 inch 15

RV277-11/4A
32 mm 1 1/4 inch 28

RV277-11/2A
40 mm 1 1/2 inch 41

RV277-2A
50 mm 2 inch 70

Zubehör & Ersatzteile

Ersatzteil

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Dichtringsatz D06F, R 3/4 (VPE10) 0901444  
Dichtringsatz D06F, R 1 und RV281, R 3/4 (VPE10) 0901445  
Dichtringsatz D06F, R 11/4 und RV281, R 1 (VPE10) 0901446  
Dichtringsatz D06F, R 11/2 und RV281, R 11/4 (VPE10) 0901447  
Dichtringsatz D06F, R 2 (VPE10) 0901448  
Einsteck-Rückflussverhinderer HS10S und SG150/D, R 1/2 2166200  
Einsteck-Rückflussverhinderer HS10S, R 1 2164400  
Einsteck-Rückflussverhinderer HS10S, R 11/4 2164500  
Einsteck-Rückflussverhinderer HS10S, R 11/2 2164600  
Einsteck-Rückflussverhinderer HS10S, R 2 2164700  
Verschlussstopfen mit O-Ring R1/4" (5 Stück) für 1/2" - 2" S06K-1/4  
Einsteck-Rückflussverhinderer HS10S, SG150/D und BA295STN, R 3/4 2110200