Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Rückspülbarer Feinfilter F78TS-F, mit Flanschanschluss

Rückspülbarer Feinfilter F78TS-F, mit Flanschanschluss

Produktbeschreibung

Die rückspülbaren Flanschfilter F78TS sind für Anlagen mit großem Wasserverbrauch bestimmt. Sie können in großen Wohngebäuden, in der kommunalen Wasserversorgung sowie in industriellen und gewerblichen Anlagen eingesetzt werden. Wie die Hauswasser-Feinfilter besitzt auch der Flanschfilter F78TS die gleiche hochwirksame Rückspültechnik. Der F78TS kann mit der vollautomatischen Rückspülautomatik Z11AS und dem Differenzdruckschalter DDS76 nachgerüstet werden. Bei Verwendung eines Feinfilters in der Anlage wird das Einspülen von Fremdpartikeln, wie z.B. Rostteilchen, Hanfreste und Sandkörner verhindert.

Technische Eigenschaften

Medium Trinkwasser
Rohranschluss Flansche
Einbaulage horizontal
Stat. Druck PN16
Max. Mediumstemp. 40 oC
Werkstoff Ventilkörper Kugelgraphitguss GGG 40
Beschichtung pulverbeschichtet
Filtertyp rückspülbar
Rückspülung mit gefiltertem Wasser Ja
Zusatz-Beschreibung
  • Auch während der Rückspülung Versorgung mit gefiltertem Wasser
  • Filtereinsatz komplett austauschbar
  • Patentiertes Rückspülsystem - schnelles und gründliches Reinigen des Filters
  • Vollautomatische Filterreinigung mit nachrüstbarer Rückspülautomatik Z11AS
  • Differenzdruckschalter nachrüstbar
  • Memory Zeiger zur Information wann die nächste Rückspülung erforderlich ist
  • Hoher Korrosionsschutz durch Polyamidbeschichtung
  • Optimaler Wasseraustausch in der Filtertasse durch Zwangsdurchströmung
  • KTW-Empfehlungen für Trinkwasser werden eingehalten
  • Abführung des Rückspülwassers gemäß DIN EN1717
Max. Betriebsdruck 16 bar
Bemerkung Max. 65°C (max. Betriebsdruck 6,0 bar)
Min. Eingangsdruck 1,5 bar

Downloads

Produkte

Artikel-Nr. Nennweite DN
Filterfeinheit
Kvs-Wert
untere/obere Durchlassweite 105/135 micron

F78TS-65FA
65 mm 100 micron 69

F78TS-80FA
80 mm 100 micron 113

F78TS-100FA
100 mm 100 micron 145
Filterfeinheit 20 micron

F78TS-65FB
65 mm 20 micron 69

F78TS-80FB
80 mm 20 micron 113

F78TS-100FB
100 mm 20 micron 145
Filterfeinheit 50 micron

F78TS-65FC
65 mm 50 micron 69

F78TS-80FC
80 mm 50 micron 113

F78TS-100FC
100 mm 50 micron 145
Filterfeinheit 200 micron

F78TS-65FD
65 mm 200 micron 69

F78TS-80FD
80 mm 200 micron 113

F78TS-100FD
100 mm 200 micron 145

Zubehör & Ersatzteile

Zubehör

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Rückspülautomatik für F76S-F, 230 V, 50/60 Hz, 10 W, IP 55, mit angespritztem Schukostecker Z11AS-1A  
Differenzdruckschalter, Vordruck max. 16 bar, R 1 - R 11/4 und DN 65-100 DDS76-1  

Ersatzteile

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Austausch-Filtereinsatz zu Flanschenfilter F78TS-F, DN 65, 100 µm AF78TS-065A  
Austausch-Filtereinsatz zu Flanschenfilter F78TS-F, DN 80, 100 µm AF78TS-080A  
Austausch-Filtereinsatz zu Flanschenfilter F78TS-F, DN 100, 100 µm AF78TS-100A  
Austausch-Filtereinsatz zu Flanschenfilter F78TS-F, DN 65, 50 µm AF78TS-065C  
Austausch-Filtereinsatz zu Flanschenfilter F78TS-F, DN 80, 50 µm AF78TS-080C  
Austausch-Filtereinsatz zu Flanschenfilter F78TS-F, DN 100, 50 µm AF78TS-100C  
Austausch-Filtereinsatz zu Flanschenfilter F78TS-F, DN 65, 200 µm AF78TS-065D  
Austausch-Filtereinsatz zu Flanschenfilter F78TS-F, DN 80, 200 µm AF78TS-080D  
Austausch-Filtereinsatz zu Flanschenfilter F78TS-F, DN 100, 200 µm AF78TS-100D  
Ersatzsieb zu Flanschenfilter F78TS-F, DN 65, 100 µm ES78TS-065A  
Ersatzsieb zu Flanschenfilter F78TS-F, DN 80, 100 µm ES78TS-080A  
Ersatzsieb zu Flanschenfilter F78TS-F, DN 100, 100 µm ES78TS-100A  
Ersatzsieb zu Flanschenfilter F78TS-F, DN 65, 20 µm ES78TS-065B  
Ersatzsieb zu Flanschenfilter F78TS-F, DN 80, 20 µm ES78TS-080B  
Ersatzsieb zu Flanschenfilter F78TS-F, DN 100, 20 µm ES78TS-100B  
Ersatzsieb zu Flanschenfilter F78TS-F, DN 65, 50 µm ES78TS-065C  
Ersatzsieb zu Flanschenfilter F78TS-F, DN 80, 50 µm ES78TS-080C  
Ersatzsieb zu Flanschenfilter F78TS-F, DN 100, 50 µm ES78TS-100C  
Ersatzsieb zu Flanschenfilter F78TS-F, DN 65, 200 µm ES78TS-065D  
Ersatzsieb zu Flanschenfilter F78TS-F, DN 80, 200 µm ES78TS-080D  
Ersatzsieb zu Flanschenfilter F78TS-F, DN 100, 200 µm ES78TS-100D  
Ersatzsieb zu Flanschenfilter F78TS-F, DN 65, 500 µm ES78TS-065F  
Ersatzsieb zu Flanschenfilter F78TS-F, DN 80, 500 µm ES78TS-080F  
Ersatzsieb zu Flanschenfilter F78TS-F, DN 100, 500 µm ES78TS-100F  
Manometer zu F78TS-F, 0-16 bar, G1/4 M78M-A16  
Manometer zu F78TS-F, 0-16 bar, G1/4, mit Memoryring M78M-A16MR  
Dichtungssatz komplett zu F78TS-F, DN 65 SOS78TS-065  
Dichtungssatz komplett zu F78TS-F, DN 80 SOS78TS-080  
Dichtungssatz komplett zu F78TS-F, DN 00 SOS78TS-100  
Kugelhahn zu Flanschfilter, DN 65-100 5622100