Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Rohrtrenner R295HP-F, GB (EA 2), hydraulisch gesteuert

Rohrtrenner R295HP-F, GB (EA 2), hydraulisch gesteuert

Rohrtrenner dieses Typs werden als Sicherungsarmatur entsprechend der DIN EN 1717 - "Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen"...

Produktbeschreibung

Rohrtrenner dieses Typs werden als Sicherungsarmatur entsprechend der DIN EN 1717 - "Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen" eingesetzt. Ihre Aufgabe ist es, ein Rückdrücken, Rückfließen und Rücksaugen von Nichttrinkwasser in die Trinkwasser- Installation zu verhindern. Rohrtrenner dieses Typs können zur Absicherung bis einschließlich Flüssigkeitskategorie 4 (giftige, sehr giftige, krebserzeugende, radioaktive Stoffe) verwendet werden. Wartungspflichtige Armatur nach DIN EN 806-5. 

Technische Eigenschaften

Medium

Kaltes Trinkwasser 

Flüssigkeitskategorie (EN1717) Kategorie 4
Rohranschluss Flansche
Einbaulage horizontal
Min. Eingangsdruck 1,5 bar
Stat. Druck PN10
Max. Mediumstemp. 40 oC
Gehäusematerial Grauguss GG25
Beschichtung pulverbeschichtet
Zusatz-Beschreibung
  • Optimaler Schutz der Trinkwasser-Installation
  • Erhöhte Sicherheit gegen Rückdrücken, Rückfließen und Rücksaugen in die Trinkwasser-Installation
  • Trennstellung wird an der Federhaube erkennbar angezeigt
  • Kompakte Bauart
  • Innen und außen pulverbeschichtet - Pulver ist physiologisch und toxikologisch unbedenklich
  • Alle Materialien gemäß KTW
  • Geringer Druckabfall
Max. Vordruck 10 bar
Durchfluss min. (qi) 60 m3/h

Produkte

Artikel-Nr. Nennweite DN
Nenndurchfluss
mit Flansch, Differenzdruck 0,5 bar selbsteinstellend

R295HP-65FA
65 mm 24

R295HP-80FA
80 mm 35

R295HP-100FA
100 mm 50

R295HP-125FA
125 mm 100

R295HP-150FA
150 mm 150

R295HP-200FA
200 mm 248

Zubehör & Ersatzteile

Ersatzteile

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Ventileinsatz komplett für DN65 R295AP-65FB  
Ventileinsatz komplett für DN80 R295AP-80FB  
Ventileinsatz komplett für DN100 R295AP-100FB  
Ventileinsatz komplett für DN125 R295AP-125FB  
Ventileinsatz komplett für DN150 R295AP-150FB  
Ventileinsatz komplett für DN200 R295AP-200FB  
Dichtungssatz für DN65 0901093  
Dichtungssatz für DN80 0901094  
Dichtungssatz für DN100 0901095  
Dichtungssatz für DN125 0901143  
Dichtungssatz für DN150 0901145  
Dichtungssatz für DN200 0901147  
Pilotventil für DN65 - DN200 2183500  
Druckausgleichsventil für DN65 - DN200 0901417  
Lippendichtring RV283/P-DN 65 5350000  
Lippendichtring für DN80 5350300  
Lippendichtring RV283/P-DN 100 5350400  
Lippendichtring RV283P, DN 125 2070300  
Lippendichtring RV283P, DN 150 2067300  
Lippendichtring RV283/P, DN 200 2238900  
Dichtkegel komplett RV283/P, DN 65 0900376  
Dichtkegel komplett RV283/P, DN 80 0900377  
Dichtkegel komplett RV283/P, DN 100 0900378  
Dichtkegel komplett RV283/P, DN 125 0900379  
Dichtkegel komplett RV283/P, DN 150 0900380  
Dichtkegel komplett RV283/P, DN 200 0900381  
Manometer, Teilung 0-16 bar, R 1/4, Anschluss unten, Gehäusedurchmesser 63 mm M39M-A16  
Manometer, Teilung 0-16 bar, R 1/4, Anschluss hinten, Gehäusedurchmesser 63 mm M07M-A16  
Verschlussstopfenset aus Messing mit Dichtung, R 1/4 (VPE5) S06M-1/4