Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Schlamm- und Luftabscheider HF49

Schlamm- und Luftabscheider HF49

Der Schlamm- und Luftabscheider dient zur Abscheidung von Schlammpartikeln und Luft aus dem Heizungssystem.Er ist mit einer Schlamm- und Schmutzpar...

Produktbeschreibung

Der Schlamm- und Luftabscheider dient zur Abscheidung von Schlammpartikeln und Luft aus dem Heizungssystem.Er ist mit einer Schlamm- und Schmutzpartikel-Reduzierung nach dem Zyklonprinzip ausgestattet.
Diese gewährleistet eine effektive Abscheidung der Partikel. Der optional erhältliche Phosphateinsatz für den Einsatz in Heizungssystemen ohne Aluminiumwerkstoffe wirkt Korrosion entgegen.

Technische Eigenschaften

Nennweite DN 25 mm
Max. Betriebsdruck 10 bar
Stat. Druck PN10
Max. Mediumstemp. 90 oC
Kvs-Wert 7,8
Werkstoff Ventilkörper entzinkungsbeständiges Messing
Zusatz-Beschreibung Der Schlamm- und Luftabscheider wird in den Heizungskreis (Vor- oder Rücklaufleitung) eingebaut und dient der Abscheidung von Schlammpartikeln und Luft aus dem Heizungswasser.
Maximum inlet pressure 16/25 bar
Volumenstrom 3,6 m3/h

Produkte

Artikel-Nr.
Standardausführung

HF49-1A

Zubehör & Ersatzteile

Zubehör

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Phosphateinsatz zu HF49 PE49  

Ersatzteile

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Entlüftereinsatz zu HF49 EE49  
Kugelhahn zu HF49 KH49