Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Schmutzfänger FY32, RG, mit Innengewindeanschluss

Schmutzfänger FY32, RG, mit Innengewindeanschluss

Produktbeschreibung

FY32 Schmutzfänger werden in industriellen und gewerblichen Anlagen unter Berücksichtigung ihrer Spezifikationen verwendet. Sie schützen die Anlagen vor Funktionsstörungen und Korrosionsschäden, die durch eingespülte Fremdkörper, wie Schweißperlen, Dichtungsmaterial, Späne, Rost etc. entstehen könnten. Dadurch wird die Lebensdauer der nachgeschalteten Anlagen erhöht bzw. ein vorzeitiger Ausfall verhindert.

Technische Eigenschaften

Medium Wasser, Öl, Druckluft, Dampf und andere nicht aggressive Medien
Rohranschluss Innengewinde
Einbaulage horizontal oder vertikal
Max. Mediumstemp. 150 oC
Werkstoff Ventilkörper Rotguss RG 5
Filterfeinheit 0,25 mm
Zusatz-Beschreibung
  • Geringer Durchflusswiderstand durch strömungstechnisch günstige Form
  • Korrosionsbeständig durch Verwendung von Buntmetallen und nichtrostendem Stahl
  • Große Siebfläche - großes Schmutzaufnahmevermögen
  • Durch Siebträger dichter Siebabschluss im Gehäuse
  • Einfacher Ausbau des Siebes zur Reinigung
Max. Betriebsdruck 16/4 (for steam) bar

Downloads

Produkte

Artikel-Nr. Nennweite DN
Anschlussdurchmesser
Zeta-Wert
mit Doppelsieb, Maschenweite ca. 0,25 mm

FY32-1/4C
8 mm 1/4 inch 5,0

FY32-3/8C
10 mm 3/8 inch 14,7

FY32-1/2C
15 mm 1/2 inch 9,2

FY32-3/4C
20 mm 3/4 inch 7,4

FY32-1C
25 mm 1 inch 7,3

FY32-11/4C
32 mm 1 1/4 inch 6,2

FY32-11/2C
40 mm 1 1/2 inch 6,5

FY32-2C
50 mm 2 inch 5,6

Zubehör & Ersatzteile

Ersatzteile

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Ersatzsieb, Maschenweite 0,25 mm, für R 1/4 + R 3/8 ES32-3/8C  
Ersatzsieb zu Schmutzfänger FY32-...C, MW 0,25 mm, R 1/2 ES32-1/2C  
Ersatzsieb zu Schmutzfänger FY32-...C, MW 0,25 mm, R 3/4 ES32-3/4C  
Ersatzsieb zu Schmutzfänger FY32-...C, MW 0,25 mm, R 1 ES32-1C  
Ersatzsieb zu Schmutzfänger FY32-...C, MW 0,25 mm, R 11/4 ES32-11/4C  
Ersatzsieb zu Schmutzfänger FY32-...C, MW 0,25 mm, R 11/2 ES32-11/2C  
Ersatzsieb zu Schmutzfänger FY32-...C, MW 0,25 mm, R 2 ES32-2C