Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Schmutzfänger FY69P, GG, mit Flanschanschluss

Schmutzfänger FY69P, GG, mit Flanschanschluss

Produktbeschreibung

FY69P Schmutzfänger werden in industriellen und gewerblichen Anlagen, aber auch in der zentralen Wasserversorgung unter Berücksichtigung ihrer Spezifikationen verwendet. Sie schützen die Anlagen vor Funktionsstörungen und Korrosionsschäden, die durch eingespülte Fremdkörper, wie Schweißperlen, Dichtungsmaterial, Späne, Rost etc. entstehen könnten. Dadurch wird die Lebensdauer der nachgeschalteten Anlage erhöht bzw. ein vorzeitiger Ausfall verhindert.

Technische Eigenschaften

Medium Wasser, Öl, Druckluft und andere nicht aggressive Medien bis 16,0 bar
Rohranschluss Flansche
Einbaulage horizontal oder vertikal
Max. Betriebsdruck 16 bar
Stat. Druck PN16
Max. Mediumstemp. 85 oC
Werkstoff Ventilkörper Grauguss GG 25
Beschichtung pulverbeschichtet
Zusatz-Beschreibung
  • Geringer Durchflusswiderstand durch strömungstechnisch günstige Form
  • Innen und außen pulverbeschichtet - Pulver ist physio-logisch und toxikologisch unbedenklich
  • Korrosionsbeständiges Doppelsieb durch Verwendung von nichtrostendem Stahl
  • Große Siebfläche - großes Schmutzaufnahmevermögen
  • Durch Öffnen des Stopfenverschlusses können Schmutzpartikel oder Kondensat bei Druckluftanlagen ausgespült werden

Downloads

Produkte

Artikel-Nr. Nennweite DN
Zeta-Wert
Nenndurchfluss
Filterfeinheit
mit Doppelsieb, Maschenweite ca. 0,5 mm

FY69P-15A
15 mm 3,4 4,9 0,5 mm

FY69P-20A
20 mm 3,5 8,5 0,5 mm

FY69P-25A
25 mm 2,9 14,6 0,5 mm

FY69P-32A
32 mm 2,1 22,3 0,5 mm

FY69P-40A
40 mm 3,6 33,5 0,5 mm

FY69P-50A
50 mm 2,7 61 0,5 mm

FY69P-65A
65 mm 2,5 107 0,5 mm

FY69P-80A
80 mm 2,9 151 0,5 mm

FY69P-100A
100 mm 4,4 190 0,5 mm

FY69P-125A
125 mm 4,4 297 0,5 mm

FY69P-150A
150 mm 5,7 378 0,5 mm

FY69P-200A
200 mm 0,5 mm
mit Doppelsieb, Maschenweite ca. 1,0 mm

FY69P-50ZA
50 mm 2,7 61 1 mm

FY69P-65ZA
65 mm 2,5 107 1 mm

FY69P-80ZA
80 mm 2,9 151 1 mm

Zubehör & Ersatzteile

Ersatzteile

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Ersatzsieb zu Schmutzfänger FY69P, MW 0,5 mm, DN 15 ES69Y-15  
Ersatzsieb zu Schmutzfänger FY69P, MW 0,5 mm, DN 20 ES69Y-20  
Ersatzsieb zu Schmutzfänger FY69P, MW 0,5 mm, DN 25 ES69Y-25  
Ersatzsieb zu Schmutzfänger FY69P, MW 0,5 mm, DN 32 ES69Y-32  
Ersatzsieb zu Schmutzfänger FY69P, MW 0,5 mm, DN 40 ES69Y-40  
Ersatzsieb zu Schmutzfänger FY69P, MW 0,5 mm, DN 50 ES69Y-50  
Ersatzsieb zu Schmutzfänger FY69P, MW 0,5 mm, DN 65 ES69Y-65  
Ersatzsieb zu Schmutzfänger FY69P, MW 0,5 mm, DN 80 ES69Y-80  
Ersatzsieb zu Schmutzfänger FY69P, MW 0,5 mm, DN 100 ES69Y-100  
Ersatzsieb zu Schmutzfänger FY69P, MW 0,5 mm, DN 125 ES69Y-125  
Ersatzsieb zu Schmutzfänger FY69P, MW 0,5 mm, DN 150 ES69Y-150  
Ersatzsieb zu Schmutzfänger FY69P, MW 0,5 mm, DN 200 ES69Y-200  
Ersatzsieb zu Schmutzfänger FY69P, MW 1,0 mm, DN 50 ES69Y-50Z  
Ersatzsieb zu Schmutzfänger FY69P, MW 1,0 mm, DN 65 ES69Y-65Z  
Ersatzsieb zu Schmutzfänger FY69P, MW 1,0 mm, DN 80 ES69Y-80Z