Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Smile Heizkreis-, Kessel-, WW-, Multivalentregler SDC

Smile Heizkreis-, Kessel-, WW-, Multivalentregler SDC

Mikroprozessor-Regler mit unveränderlicher Software. Konfiguration über 15 Parametersets. Fernzugriff mit App und Gateway möglich.

Produktbeschreibung

Mikroprozessor-Regler mit unveränderlicher Software. Konfiguration über 15 Parametersets. Fernzugriff mit App und Gateway möglich.
für alle Heizungs- und Fernheizungsapplikationen mit:
  • Direktheizkreis und/oder Mischkreis(en)
  • Brenneransteuerung
  • Warmwasser
  • Fernheizungsventil

Technische Eigenschaften

Regel-Software Die jeweilige Regleranwendung kann über die Auswahl einer Hydrauliknummer und ggf. Ergänzung durch Einstellung von Einzelparameter eingestellt werden.
Betriebsarten Betriebsarten: Urlaub, Abwesend, Party, Automatik, Sommer, Heizen, Reduziert, Standby
Schaltuhr-Funktionen Heizung mit eigener Wochenschaltuhr, Warmwasserbereitung mit eigener Wochenschaltuhr, 15 programmierbare Urlaubs- oder Ferientermine
HW-Ausgänge Ausgänge: Alle Ausgänge sind Relaisausgänge mit einer max. Kontaktbelastung von 2A und 250VAC.
  • Die Standardrelaisausgänge sind für Pumpen und Mischer (Ventile) die entsprechend der eingestellten Anlagenhydraulik angesteuert werden.
  • Zwei zusätzliche Relais ausgänge können bei Bedarf über Parametereinstellung aktiviert werden (nicht bei SDC3-10/ SDC3-40).
Passende Fühler Honeywell-Fühler der 20 kOhm-Serie. Ausnahme der Kollektorfühler (KVLF) ist ein PT1000-Fühler (VFF00-75P65).
Bus-System
  • Honeywell-Bussystem für max. 5 SMILE-Regelgeräte mit jeweils bis zu 3 Fernbedienungen. Max. Buslänge ist 100m; Der Regler kann auch als Einzelregler verwendet werden.
  • Alle Reglermodelle (Ausnahme SDC3-40) sind mit OpenTherm-Bus ausgestattet.
Schutzart

IP30

Max. Umgebungstemp. 50 oC
ErP Klasse VI
Spannungsversorgung 230 Vac | 5.8 VA
Batterien inkl. 3VLi
Zusatz-Beschreibung Es steht ein Eingang für einen Impulskontakt zur Verfügung. Dieser kann z. B. für eine Betriebsstundenzählung genutzt werden, und dadurch eine turnusmäßige Umschaltung des Führungskessel nach Betriebsstunden hergestellt werden.

Downloads

Produkte

Artikel-Nr. Ausgang Brenner
Heizkreis
Warmwasserbedarf
Zus. Ausgang
HW-Eingänge
fur Schaltschrankeinbau Display Sprachen und Dokumentation Rumanisch Russisch Polnisch Ungarisch Tschechisch Turkisch Englisch

SDC3-10N
1-stufig Heizkreispumpe Ladepumpe

4 (1 var.)


SDC3-40N
1x: Mischventil + Pumpe

4 (1 var.)


SDC7-21N
1/2-stufig 1x;Mischventil + Umwälzpumpe; Umwälzpumpe Ladepumpe

6 (SDC 1v DHC 3v)


SDC9-21N
1/2-stufig 1x;Mischventil + Umwälzpumpe; Umwälzpumpe Ladepumpe 2 konf.

11 (3 var.)


SDC12-31N
1/2-stufig 2x;Mischventil + Umwälzpumpe; Umwälzpumpe Ladepumpe 2 konf.

12 (3 var.)

fur Schaltschrankeinbau Display Sprachen und Dokumentation Italienisch Spanisch Schwedisch Norwegisch

SDC3-10PMN
1-stufig Heizkreispumpe Ladepumpe

4 (1 var.)


SDC3-40PMN
1x: Mischventil + Pumpe

4 (1 var.)


SDC7-21PMN
1/2-stufig 1x;Mischventil + Umwälzpumpe; Umwälzpumpe Ladepumpe

6 (SDC 1v DHC 3v)


SDC12-31PMN
1/2-stufig 2x;Mischventil + Umwälzpumpe; Umwälzpumpe Ladepumpe 2 konf.

12 (3 var.)

für Schaltschrankeinbau, HxWxD = 96x144x75 mm; Display Sprachen und Dokumentation: Deutsch, Französisch, Englisch, Niederländisch; 11 weitere Display Sprachen unterstützt

SDC7-21PM
1/2-stufig 1x;Mischventil + Umwälzpumpe; Umwälzpumpe Ladepumpe

6 (SDC 1v DHC 3v)


SDC3-10PM
1-stufig Heizkreispumpe Ladepumpe

4 (1 var.)


SDC3-40PM
1x: Mischventil + Pumpe

4 (1 var.)


SDC9-21PM
1/2-stufig 1x;Mischventil + Umwälzpumpe; Umwälzpumpe Ladepumpe 2 konf.

11 (3 var.)


SDC12-31PM
1/2-stufig 2x;Mischventil + Umwälzpumpe; Umwälzpumpe Ladepumpe 2 konf.

12 (3 var.)

für Wandmontage, HxWxD = 96x285x90 mm; Display Sprachen und Dokumentation: Deutsch, Französisch, Englisch, Niederländisch; 11 weitere Display Sprachen unterstützt

SDC7-21WM
1/2-stufig 1x;Mischventil + Umwälzpumpe; Umwälzpumpe Ladepumpe

6 (SDC 1v DHC 3v)


SDC3-10WM
1-stufig Heizkreispumpe Ladepumpe

4 (1 var.)


SDC3-40WM
1x: Mischventil + Pumpe

4 (1 var.)


SDC9-21WM
1/2-stufig 1x;Mischventil + Umwälzpumpe; Umwälzpumpe Ladepumpe 2 konf.

11 (3 var.)


SDC12-31WM
1/2-stufig 2x;Mischventil + Umwälzpumpe; Umwälzpumpe Ladepumpe 2 konf.

12 (3 var.)

Zubehör & Ersatzteile

Abdeckungen für Fernbedienungen

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Abdeckung für SDW10.. TG510A  
Abdeckung für SDW30.. TG511A  

Fühler

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Vorlauf-Tauchfühler, NTC, mit optionaler Tauchhülse (135 mm) VF20-1B54NW  
Wassertemperaturfühler, NTC, mit optionaler Tauchhülse (300 mm) VF20-3B54NW  
Außentemperaturfühler, NTC20 kOhm, IP 54, Temperaturbereich -40 bis +70 °C AF20-B54  
Wassertemperaturfühler, NTC 20 kOhm, IP 54, als Anlegefühler mit Spannband SF20-B54  
Wassertemperatursensor, NTC 20k, 2 m lang, Tauchhülse bauseits KTF20-65-2M  
Raumtemperaturfühler NTC 20kOhm RF20  
Wassertemperaturfühler, PT1000 als schnell ansprechender Tauchfühler, Temperaturarbeitsbereich -20...+140 °C, IP65, 220 mm lang VFF00-220P65  

Fernbedienung

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Fernbedienung mit Temperaturwähler/-fühler und Betriebsartenschalter Osteuropa SDW10EE  
Fernbedienung mit Temperaturwähler und Betriebsartenschalter zu SDC/DHC-Regler SDW10WE  

Digitale Fernbedienung

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Digitale Fernbedienung Osteuropa SDW30N  
Komfortfernbedienung mit Display und kompletter Programmiereinheit sowie Temperaturfühler-/wähler zu SDC/DHC-Regler SDW30  

Montagezubehör für Schaltschrankeinbauregler

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Sockel für zum Schalttafeleinbau als Berührungsschutz SCS-12  
Wandsockel für Regler SDC/DHC...-PC oder SDC/DHC…-PM SWS-12  
Reduzierrahmen für SDC-/ DHC-Regler bei Schaltschrankausschnitt von ZG-Reglern SRR  

Anschlusskabel mit Zwischenstecker

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Anschlusskabel mit Zwischenstecker für Brenner zum Anschluss an SDC/MCR AKA3  

Smile Connect

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Smile Room Connect, Gateway mit integriertem Webserver für SDC-Regler SCN-10  
"Smile Room Connect, Installationspaket zur Konfiguration am PC " SCI-10  
Smile Room Connect, WiFi-USB-Stick (wird benötigt, wenn keine Ethernet-Kabelverbindung vorhanden) SCW-10  

Room Connect; ErP Klasse VIII

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Smile Room Connect, zur Einbindung der Funk-Einzelraumregelung (HCE80, HR92, HCF82, T87RF) SRC-10