Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Strangabsperr- und Strangregulierventil Kombi-2-Plus, mit SafeCon Messanschlüssen

Strangabsperr- und Strangregulierventil Kombi-2-Plus, mit SafeCon Messanschlüssen

Das V5032 Kombi-2-plus ist ein statisches, zweifach-geregeltes Ventil mit variabler Drosselöffnung für den Rücklauf mit zusätzlicher Absperrfunkt...

Produktbeschreibung

Das V5032 Kombi-2-plus ist ein statisches, zweifach-geregeltes Ventil mit variabler Drosselöffnung für den Rücklauf mit zusätzlicher Absperrfunktion.
  • Das Ventil ist zur Verwendung in Systemen mit variablem und konstantem Durchfluss geeignet und dient zur manuellen Regelung des Durchflusses und zur Einstellung des Widerstands auf ein gleiches Level über das ganze System.
  • V5032 Kombi-2-plus wird üblicherweise zum statischen Abgleich von Gebläsekonvektoren, Klimageräten, Kühldecken und Zweirohr-Heizsystemen verwendet. Ein Einsatz im Rücklauf ist zu bevorzugen, das Ventil kann aber auch im Vorlauf eingesetzt werden.

Technische Eigenschaften

Medium Wasser oder Wasser-Glykol-Gemisch gemäß VDI-Richtlinie 2035
Rohranschluss Innengewinde
Anschluss von Zubehör Ventilschaft- / seitlicher Anschluss
Stat. Druck PN16
Voreinstellung Ja
Mediumstemp. -20 ... 130 oC
Ausführung Schrägsitz
Werkstoff
  • V5032...BLF Kombi-2-plus (DN15): Ventilgehäuse mit Innengewinde nach DIN EN 10226-1 für Gewinderohr und zwei G1/4” Anschlüsse, ausgestattet mit SafeConTM Druckmessventilen; Handrad für die Absperrfunktion; Voreinstellung und Anzeige; Zwei SafeConTM Messanschlüsse; Installationsanleitung
  • V5032...B Kombi-2-plus (DN15 - DN50): Ventilgehäuse mit Innengewinde nach DIN EN 10226-1 für Gewinderohr und zwei G1/4” Anschlüsse, ausgestattet mit SafeConTM Druckmessventilen; Ventileinsatz mit Absperrfunktion; Handrad mit Voreinstellung und Anzeige; Zwei SafeConTM Messanschlüsse; Installationsanleitung
  • Ventilgehäuse mit Innengewinde nach DIN EN 10226-1 für Gewinderohr und zwei G1/4” Anschlüsse, ausgestattet mit SafeConTM Druckmessventilen; Ventileinsatz mit Absperrfunktion; Handrad mit Voreinstellung und Anzeige; Zwei SafeConTM Messanschlüsse; Installationsanleitung
Einbauort Rücklauf
Stellungs-Anzeige Nummerische Anzeige der Voreinstellung
Mess-Möglichkeit Ja
Regelfunktion Ventil Zweifach Regelung, statischer Abgleich DRV
Automatischer Abgleich Nein
Befüllen/Entleeren Ja
Zusatz-Beschreibung
  • Manueller Abgleich der Durchflusswerte
  • Präzise Voreinstellung mit nummerischer Skala
  • Große Bandbreite von Anwendungen
  • Größen DN15 bis DN80
  • Verdeckte Voreinstellung verhindert unerwünschte Bedienung
  • Ausführungen für Standarddurchflusswerte und geringe Durchflusswerte erhältlich
  • Schnelle und einfache Messung mit SafeCon Messanschlüssen - 6 mal schneller als mit Standard Binder Anschlüssen
  • DN Nennweite und Einstellung auch mit Dämmschalen am Handrad ablesbar
  • Alle Funktionen für leichteren Zugang und Nutzung auf einer Seite
  • Optimale Messung in Kombination mit Honeywell BasicMess (VM242) - alle Durchflusswerte sind im Messgerät bereits integriert
  • Wartungsfreundlich
  • Einsatz komplett austauschbar
  • Integrierte Absperrfunktion
  • Voreinstellung wird während der Absperrung nicht verändert
Weitere Informationen http://www.hydronic-balancing.info
Zusatz-Beschreibung für Wasser-Glykolgemisch max. Temperatur 110C

Downloads

Produkte

Artikel-Nr. Nennweite DN
Anschlussdurchmesser
Kvs-Wert
Produkte

V5032Y0015BLF
15 mm Rp 1/2 inch 0,43

V5032Y0015B
15 mm Rp 1/2 inch 2,6

V5032Y0020B
20 mm Rp 3/4 inch 6,5

V5032Y0025B
25 mm Rp 1 inch 6,6

V5032Y0032B
32 mm Rp 1 1/4 inch 21,9

V5032Y0040B
40 mm Rp 1 1/2 inch 21,2

V5032Y0050B
50 mm Rp 2 inch 41,5

V5032Y0065B
65 mm Rp 2 1/2 inch 45,3

V5032Y0080B
80 mm Rp 3 inch 73

Zubehör & Ersatzteile

Zubehör

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Verschraubung für Kupfer-, Präzisionsstahl- und Weichstahlrohr, G 1/2 IG, 10 mm FIG1/2CS10  
Verschraubung für Kupfer-, Präzisionsstahl- und Weichstahlrohr, G 1/2 IG, 12 mm FIG1/2CS12  
Verschraubung für Kupfer-, Präzisionsstahl- und Weichstahlrohr, G 1/2 IG, 14 mm FIG1/2CS14  
Verschraubung für Kupfer-, Präzisionsstahl- und Weichstahlrohr, G 1/2 IG, 15 mm FIG1/2CS15  
Verschraubung für Kupfer-, Präzisionsstahl- und Weichstahlrohr, G 1/2 IG, 15 mm, (VPE10, Preis pro Stück) FIG1/2CS15-10  
Verschraubung für Kupfer-, Präzisionsstahl- und Weichstahlrohr, G 1/2 IG, 16 mm FIG1/2CS16  
Verschraubung für Kupfer-, Präzisionsstahl- und Weichstahlrohr, G 3/4 IG, 18 mm FIG3/4CS18  
Verschraubung für Kupfer-, Präzisionsstahl- und Weichstahlrohr, G 3/4 IG, 22 mm FIG3/4CS22  
Verschraubung für Kupfer-, Präzisionsstahl- und Weichstahlrohr, G 1/2 IG, 12 mm FIG1/2CSS12  
Verschraubung für Kupfer-, Präzisionsstahl- und Weichstahlrohr, G 1/2 IG, 14 mm FIG1/2CSS14  
Verschraubung für Kupfer-, Präzisionsstahl- und Weichstahlrohr, G 1/2 IG, 15 mm FIG1/2CSS15  
Verschraubung für Kupfer-, Präzisionsstahl- und Weichstahlrohr, G 1/2 IG, 16 mm FIG1/2CSS16  
Verschraubung für Kupfer-, Präzisionsstahl- und Weichstahlrohr, G 1/2 IG, 18 mm FIG1/2CSS18  
Verschraubung für Kupfer-, Präzisionsstahl- und Weichstahlrohr, G 3/4 IG, 18 mm FIG3/4CSS18  
Stop-Ball Heizungskugelhahn, DN 15 VB550Y0015  
Stop-Ball Heizungskugelhahn, DN 20 VB550Y0020  
Stop-Ball Heizungskugelhahn, DN 25 VB550Y0025  
Stop-Ball Heizungskugelhahn, DN 32 VB550Y0032  
Stop-Ball Heizungskugelhahn, DN 40 VB550Y0040  
Stop-Ball Heizungskugelhahn, DN 50 VB550Y0050  
Entleerungs-Adapter für SafeCon (TM) - Anschlüsse VA5032A001  
Behördensicherung für Kombi-Ventile, R 3/8 - R 1 VA2501A010  
Behördensicherung für Kombi-Ventile, R 11/4 - R 2 VA2501A032  
Dämmschalen für Kombi-Auto V5001, DN 15 VA2510D015  
Dämmschalen für Kombi-Auto V5001, DN 20 VA2510D020  
Dämmschalen für Kombi-Auto V5001, DN 25 VA2510D025  
Dämmschalen für Kombi-Auto V5001, DN 32 VA2510D032  
Dämmschalen für Kombi-Auto V5001, DN 40 VA2510D040  
Dämmschalen für Kombi-Auto V5001, DN 50 VA2510D050  
Entleerungsventil R 1/4 VA3401A008  
Austausch-Oberteil FV in Messingausführung, ohne Spülstellung VS1200FV01  
Kombi-3-Plus, rotes Handrad, R 1/2, Muffengewinde V5000Y0015  
Kombi-3-Plus, rotes Handrad, R 3/4, Muffengewinde V5000Y0020  
Kombi-3-Plus, rotes Handrad, R 1, Muffengewinde V5000Y0025  
Kombi-3-Plus, rotes Handrad, R 1 1/4, Muffengewinde V5000Y0032  
Kombi-3-Plus, rotes Handrad, R 1 1/2, Muffengewinde V5000Y0040  
Kombi-3-Plus, rotes Handrad, R 2, Muffengewinde V5000Y0050  
Kombi-3-Plus, rotes Handrad, R 2 1/2, Muffengewinde V5000Y0065  
Kombi-3-Plus, rotes Handrad, R 3, Muffengewinde V5000Y0080  
Mess-Adapter für Druckmessstutzen zu Kombi-Ventilen VA3600C001  
Messcomputer komplett BASICMES-2 VM242A0101  

Ersatzteile

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Druckprüfanschlüsse für Kombi-Ventile (2er Set) VS2600C001  
Ventileinsatz für Kombi-II-plus V5032...B, DN15 VS5032DZ1015  
Ventileinsatz für Kombi-II-plus V5032...B, DN20 VS5032DZ1020  
Ventileinsatz für Kombi-II-plus V5032...B, DN25 VS5032DZ1025  
Ventileinsatz für Kombi-II-plus V5032...B, DN32 VS5032DZ1032  
Ventileinsatz für Kombi-II-plus V5032...B, DN40 VS5032DZ1040  
Ventileinsatz für Kombi-II-plus V5032...B, DN50 VS5032DZ1050  
Austausch-Oberteil FV in Messingausführung, ohne Spülstellung VS1200FV01