Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Strangregulier- und Absperrventil Kombi-3-Plus BLAU, für den Rücklauf

Strangregulier- und Absperrventil Kombi-3-Plus BLAU, für den Rücklauf

Kombi-3-plus BLAU für den Rücklauf mit den Funktionen Absperren, Voreinstellen, Füllen und Entleeren. In Verbindung mit V5000 Kombi-3-plus ROT für ...

Produktbeschreibung

Kombi-3-plus BLAU für den Rücklauf mit den Funktionen Absperren, Voreinstellen, Füllen und Entleeren. In Verbindung mit V5000 Kombi-3-plus ROT für den Vorlauf einzusetzen.

  • Eine wesentliche Voraussetzung für einen einwandfreien wirtschaftlichen Betrieb einer Heizungsoder Kühlanlage ist der hydraulische Abgleich. In einer nicht abgeglichenen Anlage kann es zu einer Unteroder Überversorgung einzelner Heizkörper und Heizungsstränge kommen. Neben der richtigen Wahl der Heizkörperventile ist daher eine Einregulierung der einzelnen Heizstränge notwendig und nach DIN 18 380, VOB Teil C gefordert. Diese Anforderungen können mit KombiFII und KombiF Strangabsperr und Strangregulierventilen erfüllt werden. KombiFII und KombiF haben die Funktionen absperren, voreinstellen und messen..
  • Kombi3Plus blau für den Rücklauf mit den Funktionen Absperren, Entleeren, Füllen, Voreinstellen und Regeln. In Verbindung mit einem Membranregler können die Regulierventile vom Typ Kombi3Plus nachträglich und ohne Betriebsunterbrechung zu automatischen Differenzdruckreglern aufgerüstet werden.

Kombi-3-plus BLAU für den Rücklauf mit den Funktionen Absperren, Voreinstellen, Füllen und Entleeren. 

Technische Eigenschaften

Medium Wasser oder Wasser-Glykol-Gemisch gemäß VDI-Richtlinie 2035
Anschluss von Zubehör An der Ventilspindel
Stat. Druck PN16
Voreinstellung Ja
Mediumstemp. -20 ... 130 oC
Ausführung Schrägsitz
Werkstoff Gehäuse aus Rotguss, Oberteil und Überwurfmutter aus Messing, Handrad aus blauem Kunststoff
Einbauort Rücklauf
Stellungs-Anzeige Sichtbare Voreinstellungsanzeige bei verdecktem Voreinstellungsring
Regelfunktion Ventil Zweifach Regelung, statischer Abgleich DRV
Automatischer Abgleich Ja
Befüllen/Entleeren Ja
Zusatz-Beschreibung
  • in Verbindung mit einem Membranregler (siehe Zubehör) können die Regulierventile vom Typ Kombi-3-Plus nachträglich und ohne Betriebsunterbrechung zu automatischen Differenzdruckreglern aufgerüstet werden. Bitte beachten: Wird ein Membranregler verwendet, ist ein Partnerventil erforderlich um die Impulsleitung zwischen Vor- und Rücklauf anschließen zu können, empfohlenes Ventil V5000
  • Kombi-3-Plus blau in den Anschlussgrößen DN 10 bis DN 40 können nachträglich, ohne Betriebsunterbrechung, mit einem Membranregler für automatische Differenzdruckregelung nachgerüstet werden
  • Kombination von Kombi-3-Plus rot und blau ermöglicht das gleichzeitige Messen im Vorlauf und Voreinstellen im Rücklauf
  • Hohe Genauigkeit der Voreinstellung durch Einzeljustierung
  • Ventilgehäuse aus korrosionsbeständigem Rotguss
  • Lieferbar bis DN 80
  • Sichtbare Voreinstellungsanzeige bei verdecktem Voreinstellungsring (Kombi-3-Plus blau)
  • Wartungsfrei durch Doppel-O-Ring Dichtung der Spindel
  • PTFE-Sitzdichtung
Weitere Informationen http://www.hydronic-balancing.info

Downloads

Produkte

Artikel-Nr. Nennweite DN
Rohranschluss
Anschlussdurchmesser
Kvs-Wert
Ausführung Muffengewinde nach DIN 2999 (ISO 7)

V5010Y0010
10 mm Innengewinde Rp 3/8 inch 2,4

V5010Y0015
15 mm Innengewinde Rp 1/2 inch 2,7

V5010Y0020
20 mm Innengewinde Rp 3/4 inch 6,4

V5010Y0025
25 mm Innengewinde Rp 1 inch 6,8

V5010Y0032
32 mm Innengewinde Rp 1 1/4 inch 21

V5010Y0040
40 mm Innengewinde Rp 1 1/2 inch 22

V5010Y0050
50 mm Innengewinde Rp 2 inch 38

V5010Y0065
65 mm Innengewinde Rp 2 1/2 inch 47,7

V5010Y0080
80 mm Innengewinde Rp 3 inch 71
Ausführung Außengewinde nach DIN/ISO 228, flachdichtend mit Überwurfmuttern und Dichtungen

V5010X0010
10 mm Außengewinde G 5/8 A inch 2,4

V5010X0015
15 mm Außengewinde G 3/4 A inch 2,7

V5010X0020
20 mm Außengewinde G 1 A inch 6,4

V5010X0025
25 mm Außengewinde G 1 1/4 A inch 6,8

V5010X0032
32 mm Außengewinde G 1 1/2 A inch 21

V5010X0040
40 mm Außengewinde G 1 3/4 A inch 22

V5010X0050
50 mm Außengewinde G 2 3/8 A inch 38

Zubehör & Ersatzteile

Zubehör

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Dichtung für Schweiß-, Löt- oder Gewindetülle, R 3/8 VA5090A010  
Dichtung für Schweiß-, Löt- oder Gewindetülle, R 1/2 VA5090A015  
Dichtung für Schweiß-, Löt- oder Gewindetülle, R 3/4 VA5090A020  
Dichtung für Schweiß-, Löt- oder Gewindetülle, R 1 VA5090A025  
Dichtung für Schweiß-, Löt- oder Gewindetülle, R 1 3/4 VA5090A032  
Dichtung für Schweiß-, Löt- oder Gewindetülle, R 1 1/2 VA5090A040  
Dichtung für Schweiß-, Löt- oder Gewindetülle, R 2 VA5090A050  
Löttülle, Messing, 15 mm für Ventile, R 1/2 VA5530A015  
Löttülle, Messing, 22 mm für Ventile, R 3/4 VA5530A020  
Löttülle, Messing, 12 mm für Ventile, R 1/2 VA5530A010  
Löttülle, Messing, 28 mm für Ventile, R 1 VA5530A025  
Löttülle, Messing, 35 mm für Ventile, R 11/4 VA5530A032  
Löttülle, Messing, 42 mm für Ventile, R 11/2 VA5530A040  
Löttülle, Messing, 54 mm für Ventile, R 2 VA5530A050  
Schweißtülle, Stahl, DN 15, für Ventile, R 1/2 VA5540A015  
Schweißtülle, Stahl, DN 20, für Ventile, R 3/4 VA5540A020  
Schweißtülle, Stahl, DN 10, für Ventile, R 3/8 VA5540A010  
Schweißtülle, Stahl, DN 25, für Ventile, R 1 VA5540A025  
Schweißtülle, Stahl, DN 32, für Ventile, R 11/4 VA5540A032  
Schweißtülle, Stahl, DN 40, für Ventile, R 11/2 VA5540A040  
Schweißtülle, Stahl, DN 50, für Ventile, R 2 VA5540A050  
Dämmschalen für Kombi-Auto V5001, DN 15 VA2510D015  
Dämmschalen für Kombi-Auto V5001, DN 20 VA2510D020  
Dämmschalen für Kombi-Auto V5001, DN 25 VA2510D025  
Dämmschalen für Kombi-Auto V5001, DN 32 VA2510D032  
Dämmschalen für Kombi-Auto V5001, DN 40 VA2510D040  
Dämmschalen für Kombi-Auto V5001, DN 50 VA2510D050  
Dämmschalen aus EPP, Farbe dunkelgrau, selbstverklemmend ohne Klammern oder Bügel. Geeignet für Honeywell Schrägsitzventile DN10 und DN15. VA2510C015  
Dämmschalen aus EPP, Farbe dunkelgrau, selbstverklemmend ohne Klammern oder Bügel. Geeignet für Honeywell Schrägsitzventile DN 20 VA2510C020  
Dämmschalen aus EPP, Farbe dunkelgrau, selbstverklemmend ohne Klammern oder Bügel. Geeignet für Honeywell Schrägsitzventile DN 25 VA2510C025  
Dämmschalen aus EPP, Farbe dunkelgrau, selbstverklemmend ohne Klammern oder Bügel. Geeignet für Honeywell Schrägsitzventile DN 32 VA2510C032  
Dämmschalen aus EPP, Farbe dunkelgrau, selbstverklemmend ohne Klammern oder Bügel. Geeignet für Honeywell Schrägsitzventile DN 40 VA2510C040  
Dämmschalen aus EPP, Farbe dunkelgrau, selbstverklemmend ohne Klammern oder Bügel. Geeignet für Honeywell Schrägsitzventile DN 50 VA2510C050  
Gewindetülle, Messing, normale Länge, flachdichtend, R 3/8 VA5500A010  
Set Kompressionsring und Mutter 3/8" x 10 mm VA620A1010  
Set Kompressionsring und Mutter 3/8" x 12 mm VA620A1012  
Set Kompressionsring und Mutter 1/2" x 10 mm VA620A1510  
Set Kompressionsring und Mutter 1/2" x 14 mm VA620A1514  
Set Kompressionsring und Mutter 1/2" x 15 mm VA620A1515  
Set Kompressionsring und Mutter 1/2" x 16 mm VA620A1516  
Set Kompressionsring und Mutter 3/4" x 18 mm VA620A2018  
Set Kompressionsring und Mutter 3/4" x 22 mm VA620A2022  
Set Kompressionsring und Mutter 1/2" x 12 mm VA620A1512  
Kompressionsring und Mutter mit Stützhülse (jeweils 2 Stück) 3/8" x 12 mm VA621A1012  
Kompressionsring und Mutter mit Stützhülse (jeweils 2 Stück) 1/2" x 12 mm VA621A1512  
Kompressionsring und Mutter mit Stützhülse (jeweils 2 Stück) 1/2" x 15 mm VA621A1515  
Kompressionsring und Mutter mit Stützhülse (jeweils 2 Stück) 1/2" x 16 mm VA621A1516  
Kompressionsring und Mutter mit Stützhülse (jeweils 2 Stück) 3/4" x 18 mm VA621A2018  
Stellantrieb-Adapter, für Kombi-Ventile, blau, R 1/2 - R 3 VA2500A001  
Behördensicherung für Kombi-Ventile, R 3/8 - R 1 VA2501A010  
Behördensicherung für Kombi-Ventile, R 11/4 - R 2 VA2501A032  
Füll- und Entleerungsadapter für Kombiventile VA3400A001  
Membranregler 0,1-0,3 bar für Kombi-3-Plus, R 3/8 - R11/2 V5012C0103  
Membranregler 0,3-0,6 bar für Kombi-3-Plus, R 3/8 - R11/2 V5012C0306  
Gegenfeder für Sollwertreduzierung am Membranregler Kombi-3-Plus (6 x 1 mm) VA2502A001