Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Strangregulier- und Absperrventil Kombi-F/Kombi-F-II, mit Safecon Messanschlüssen

Strangregulier- und Absperrventil Kombi-F/Kombi-F-II, mit Safecon Messanschlüssen

Eine wesentliche Voraussetzung für einen einwandfreien wirtschaftlichen Betrieb einer Heizungs- oder Kühlanlage ist der hydraulische Abgleich. In e...

Produktbeschreibung

Eine wesentliche Voraussetzung für einen einwandfreien wirtschaftlichen Betrieb einer Heizungs- oder Kühlanlage ist der hydraulische Abgleich. In einer nicht abgeglichenen Anlage kann es zu einer Unter- oder Überversorgung einzelner Heizkörper und Heizungsstränge kommen. Neben der richtigen Wahl der Heizkörperventile ist daher eine Einregulierung der einzelnen Heizstränge notwendig und nach DIN 18 380, VOB Teil C gefordert. Diese Anforderungen können mit Kombi-F-II und Kombi-F Strangabsperr- und Strangregulierventilen erfüllt werden. Kombi-F-II und Kombi-F haben die Funktionen absperren, voreinstellen und messen.
Für wasser-basierende Heizungs- und Kühlsysteme.
  • Strangabsperrung/-regulierung durch Hubbegrenzung mit digitaler Einstellanzeige
  • Ausgestattet mit 2 Druckmess-Stutzen zur Differenzdruckmessung (DN25...DN400)
  • Nichtsteigende Spindel, doppelt gedichtet durch EDD-Dichtung
  • Die Voreinstellung wird durch Drehen des Handrads nicht verändert
  • Hubbegrenzungsschraube durch Schutzkappe geschützt
  • PTFE-Sitzdichtung
  • Spindel aus rostfreiem Stahl
  • Ventilgehäuse aus korrosionsbeständigem Grauguss
  • Erhältlich in Anschlussgrößen bis zu DN400

Technische Eigenschaften

Medium Wasser oder Wasser-Glykol-Gemisch gemäß VDI-Richtlinie 2035
Rohranschluss Flansche
Anschluss von Zubehör Stirnseitiger Anschluss
Stat. Druck PN16
Voreinstellung Ja
Mediumstemp. -10 ... 120 oC
Ausführung Durchgang
Werkstoff Ventilgehäuse aus Grauguss GG25; Ventileinsatz aus rostfreiem Stahl mit Sitzabdichtung aus PTFE; Druckmess-Stutzen aus Messing; Handrad aus Stahl; Verkleidung aus Kunststoff, schwarz
Einbauort Rücklauf
Stellungs-Anzeige Digitale Anzeige des voreinstellten Werts. Wert wird durch Drehen des Handrads verändert
Mess-Möglichkeit Ja
Regelfunktion Ventil Zweifach Regelung, statischer Abgleich DRV
Weitere Informationen http://www.hydronic-balancing.info

Downloads

Produkte

Artikel-Nr. Nennweite DN
Kvs-Wert
Kombi-F-II

V6000D0015A
15 mm 4,5

V6000D0020A
20 mm 6,6

V6000D0025A
25 mm 9,8

V6000D0032A
32 mm 15,1

V6000D0040A
40 mm 24,9

V6000D0050A
50 mm 48,5

V6000D0065A
65 mm 74,4

V6000D0080A
80 mm 111

V6000D0100A
100 mm 165

V6000D0125A
125 mm 242

V6000D0150A
150 mm 372

V6000D0200A
200 mm 704
Kombi-F

V6000D0250A
250 mm 812

V6000D0300A
300 mm 1380

V6000D0350A
350 mm 1651

V6000D0400A
400 mm 2389

Zubehör & Ersatzteile

Zubehör

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Dämmschalen für Ventile DN50 101050  
Dämmschalen für Ventile DN65 101065  
Dämmschalen für Ventile DN80 101080  
Dämmschalen für Ventile DN100 101100  
Dämmschalen für Ventile DN125 101125  
Dämmschalen für Ventile DN150 101150  
Mess-Adapter für Druckmessstutzen zu Kombi-Ventilen VA3600C001  
Messcomputer komplett BASICMES-2 VM242A0101  
Verlängerung zur Durchführung der Druckmessstutzen bei isolierten Kombi-Ventilen VA2601A008  

Ersatzteile

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Druckprüfanschlüsse für Kombi-Ventile (2er Set) VS2600C001