Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Systemtrenner CA295, Kategorie 3

Systemtrenner CA295, Kategorie 3

Produktbeschreibung

Systemtrenner CA sind geeignet zur Absicherung von Trinkwasseranlagen gegen Rückdrücken, Rückfließen und Rücksaugen. Abgesichert werden Flüssigkeiten bis einschließlich Flüssigkeitskategorie 3 nach EN 1717 und DIN 1988-100.

Technische Eigenschaften

Zulassungen KIWA-UK, KIWA, WRAS, BELGAQUA, NF, geprüft nach EN 14367
Medium Wasser
Flüssigkeitskategorie (EN1717) Kategorie 3
Rohranschluss Außengewinde
Einbaulage horizontal
Min. Eingangsdruck 1,5 bar
Gehäusematerial entzinkungsbeständiges Messing
Zusatz-Beschreibung
  • Integriertes Schmutzfangsieb
  • Kompakter Aufbau
  • Ungehinderter Zugang zu den Innenteilen
  • Geringer Druckabfall und hohe Durchflussleistung
  • Dreifache Sicherheit - Zwei Rückflussverhinderer und ein Ablassventil unterteilen den Systemtrenner in drei Kammern
  • KTW-Empfehlungen für Trinkwasser werden eingehalten
Max. Vordruck 10 bar

Produkte

Artikel-Nr. Nennweite DN
Anschlussdurchmesser
Max. Mediumstemp.
Standardausführung mit Gewindeanschluss

CA295-1/2A
15 mm 1/2 inch 65 oC

CA295-3/4A
20 mm 3/4 inch 65 oC

Zubehör & Ersatzteile

Ersatzteile

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Kartuscheneinsatz komplett, zu Systemtrenner CA295 KECA295