Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Systemtrenner BA295CS, kompakte Ausführung mit integrierten Absperrarmaturen

Systemtrenner BA295CS, kompakte Ausführung mit integrierten Absperrarmaturen

Die Sicherungseinrichtung Typ BA eignet sich für den Schutz von Trinkwasseranlagen vor Rückdrücken, Rückfließen und Rücksaugen. Sie können unter Be...

Produktbeschreibung

Die Sicherungseinrichtung Typ BA eignet sich für den Schutz von Trinkwasseranlagen vor Rückdrücken, Rückfließen und Rücksaugen. Sie können unter Berücksichtigung ihrer Spezifikation in Wohngebäuden sowie zu industriellen und gewerblichen Zwecken verwendet werden. Flüssigkeiten bis einschließlich zur Flüssigkeitskategorie 4 nach DIN EN 1717 werden geschützt.

Technische Eigenschaften

Zulassungen
  • DVGW-, NF- und WRAS-Zulassung beantragt für BA295S
  • Zugelassen nach DIN EN 12729, außer BA295CS-1B
Medium Wasser
Flüssigkeitskategorie (EN1717) Kategorie 4
Rohranschluss Außengewinde
Einbaulage horizontal
Min. Eingangsdruck 1,5 bar
Max. Mediumstemp. 65 oC
Gehäusematerial entzinkungsbeständiges Messing
Zusatz-Beschreibung
  • Optimaler Schutz der Trinkwasserversorgungsanlage
  • Integrierter eingangsseitiger Schmutzfänger
  • Eingangsseitiger Rückflussverhinderer und Ablassventil in einer Kartusche kombiniert
  • Integrierte ein- und ausgangsseitige Absperrarmaturen
  • Wartungsarmer Kartuscheneinsatz und ausgangsseitiger Rückflussverhinderer komplett austauschbar
  • Keine Wasserstagnation durch optimierte Ausführung
  • Kompakte Konstruktion
  • Müheloser Zugriff auf alle innen liegenden Komponenten
  • Geringer Druckabfall und hohe Durchflussrate
  • Dreifache Sicherheit - zwei Rückflussverhinderer und ein Ablassventil unterteilen den Systemtrenner in drei Druckzonen
  • Zugelassen für Schallschutz, Klasse 2
  • KTW-Empfehlungen für Trinkwasser werden eingehalten
Maximum inlet pressure 10 bar

Produkte

Artikel-Nr. Nennweite DN
Anschlussdurchmesser
Standardausführung (DVGW, NF) mit Gewindeanschluss

BA295CS-1/2A
50 mm 1/2 inch

BA295CS-3/4A
50 mm 3/4 inch

BA295CS-11/4A
50 mm 1 1/4 inch

BA295CS-11/2A
70 mm 1 1/2 inch

BA295CS-2A
70 mm 2 inch
Standardausführung mit Gewindeanschluss

BA295CS-1B
50 mm 1 inch

Zubehör & Ersatzteile

Zubehör

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Analog-Druck-Prüfset für Systemtrenner Typ BA TKA295  

Serviceteile

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Kartuscheneinsatz komplett, zu BA295S/CS, für Nennweite R1/2, R3/4 und R1 Ausführung B 0904141  
Kartuscheneinsatz komplett, zu BA295S/CS, für Nennweite R1 Ausführung A und R11/4 0904142  
Kartuscheneinsatz komplett, zu BA295S/CS, für Nennweite R11/2 und R2 0904143  
Rückflussverhinderer, zu BA295S/CS, für Nennweite R1/2, R3/4 und R1 Ausführung B 0904144  
Rückflussverhinderer, zu BA295S/CS, für Nennweite R11/4 0904146  
Rückflussverhinderer, zu BA295S/CS, für Nennweite R11/2 0904147  
Rückflussverhinderer, zu BA295S/CS, für Nennweite R2 0904148  
Absperrkugelhahn, R 1/2 2192900  
Absperrkugelhahn, R 3/4 2193100  
Absperrkugelhahn, R 1 2193200  
Absperrkugelhahn, R 11/4 2193300  
Absperrkugelhahn, R 11/2 2193400  
Absperrkugelhahn, R 2 2193500