Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Systemtrenner BA295D, mit integrierter Absperreinrichtung

Systemtrenner BA295D, mit integrierter Absperreinrichtung

Systemtrenner Typ BA sind geeignet zur Absicherung von Trinkwasseranlagen gegen Rückdrücken, Rückfließen und Rücksaugen.

Produktbeschreibung

Systemtrenner Typ BA sind geeignet zur Absicherung von Trinkwasseranlagen gegen Rückdrücken, Rückfließen und Rücksaugen.
Sie werden zur Absicherung von Zapfstellen eingesetzt. Abgesichert werden Flüssigkeiten bis einschließlich Flüssigkeitskategorie 4 nach DIN EN 1717.

Technische Eigenschaften

Zulassungen DVGW, DIN
Medium Trinkwasser
Flüssigkeitskategorie (EN1717) Kategorie 4
Nennweite DN 10 mm
Anschlussdurchmesser 1/2 inch
Einbaulage vertikal
Min. Eingangsdruck 1,5 bar
Max. Mediumstemp. 65 oC
Gehäusematerial entzinkungsbeständiges Messing
Maximum inlet pressure 10 bar

Downloads

Produkte

Artikel-Nr. Beschichtung
drehbar, mit integrierter Absperreinrichtung und Positionsindikator R 1/2" (ISO 2999)

BA295D-1/2ASC
verchromt
drehbar, mit integrierter Absperreinrichtung R1/2" (ISO 2999)Anschlussgewinde und ausgangsseitig G1" (ISO 228-1) Anschlussgewinde, 1" IG auf 3/4" AG Gewindeadapter beiliegend

BA295D-1/2AS

Zubehör & Ersatzteile

Zubehör

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Analog-Druck-Prüfset für Systemtrenner Typ BA TKA295  
Wartungsset zu BA295STN WS295STN  

Serviceteile

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Austauscheinheit BA295D AE295D  
Schmutzfänger zu BA295D S295D  
Kartuscheneinsatz BA295, R 1/2 - R1 0903733  
Einsteck-Rückflussverhinderer HS10S, SG150/D und BA295STN, R 3/4 2110200  
Verschlussstopfenset aus Messing für BA295D-3/4WHS (VPE5) PS295STN  
Plombierschelle zu BA295D (VPE10) PS295D  
Halteklammer zu BA295D (VPE10) HK295D  
Absperreinrichtung BA295D-C AS295D-C